Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Manipulatorn PRBT

Manipulatorn PRBT

Manipulatorn PRBT med 6 axlar är oerhört flexibel och kan användas mobilt: Tack vare den kompakta konstruktionen och den låga vikten på bra 19 kg kan du använda den i alla monteringsriktningar. Trots det har den en bärlastkapacitet på 6 kg!  Den säkra 24 V DC-drivenheten (enligt IEC 61800-5-2) ger smidig användning i mobila tillämpningar som förarlösa transportsystem (FTS).

Manipulatorn har en räckvidd på upp  till 741–mm, hög repeternoggrannhet (0,2 mm) och en hastighet på upp till 90°/s. Därför kan robotarmen med 6 axlar användas effektivt i nästan alla applikationer.

Servicerobotmoduler – modulärt verktygssystem

Med servicerobotmodulerna kan du sätta ihop en individuell servicerobotapplikation. Utifrån dina behov kan du utöka manipulatorn PRBT med Pilz styr- och manövermodul samt med ROS-moduler. Du kan även integrera robotarmen i din befintliga applikation! Möjligheterna är oändliga: Dra nytta av vår modulära byggklossprincip!

Den höga säkerheten garanteras med säkerhetsfunktionerna STO och SBC. Tack vare Plug & Work-principen tar du snabbt och enkelt modulen i drift. Programmeringen är intuitiv och genomförs i manöver- och visualiseringsprogramvaran för manövermodulen. Manipulatorn PRBT utgör tillsammans med styr- och manövermodulen ett certifierat paket enligt industrirobotstandarden EN ISO 10218-1. Därmed lämpar sig servicerobotmodulen perfekt för användning i industrimiljöer och utanför industrin.

Användning av servicerobotmoduler

Manipulatorn PRBT – snabböversikt över fördelarna

Fördelar med manipulatorn PRBT
  • Manipulatorn har en bärlastkapacitet på 6 kg
  • Kan användas i mobila tillämpningar tack vare den säkra 24 V DC-drivenheten enligt IEC 61800-5-2
  • kompakt konstruktion och låg vikt på 19 kg

Egenskaper för manipulatormodulen PRBT

  • Säkerhetsfunktioner: STO (Safe torque off) och SBC (Safe brake control)
  • Styrning: Styrmodulen PRCM, ROS
  • IP-klass: IP40
  • Strömförsörjning: 24 V DC, max 15 A
Egenskaper för manipulatormodulen PRBT

ROS Module – den tillverkaroberoende programvaran med öppen källkod

Genom ROS-modulerna kan vi erbjuda våra användare ROS-paket med hög kvalitet direkt från manipulatortillverkaren. Dessa uppfyller industrins kvalitetskraven och används både inom industrin och i servicerobotteknik.
Blir du nyfiken? Medarbetarna på vår internationella kundtjänst ger dig gärna individuell rådgivning på ros@pilz.de.

ROS-Logo

Vårt produktutbud: Manipulatorn PRBT

Manipulatorn PRBT

PRBT är kraftfulla och kompakta manipulatormoduler för användning inom industrin och servicerobottekniken.

Tillbehör till manipulatormodulen PRBT

Perfekt anpassat till manipulatormodulen PRBT: Med tillbehör till manipulatormodulen PRBT kompletterar du din applikation.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70