Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kollisionsmätsatsen PRMS för människa-robot-interaktion

Det smidiga helhetskonceptet för validering av dina MRI-applikationer

Kollisionsmätsatsen PRMS för människa-robot-interaktion

Människa-robot-interaktion: Det finns inga säkra robotar – men säkra robotapplikationer!

När människa och robot samarbetar allt mer krävs nya lösningar och ny teknik. Pilz Robot Measurement System PRMS hjälper dig på vägen till en säker människa-robot-interaktion (MRI) som uppfyller gällande standarder enligt föreskrifterna i ISO/TS 15066. Med kollisionsmätsatsen PRMS validerar du människa-robot-applikationer genom att undersöka kraften och trycket som uppstår vid en eventuell kollision.

Med hjälp av vårt smidiga helhetskoncept arbetar du alltid med den senaste produkten vid kollisionsmätningen. PRMS kan antingen köpas eller hyras. Genom underhåll, programuppdateringar och regelbunden kalibrering säkerställs en mätning som alltid uppfyller gällande standarder.

Upplev kollisionsmätsatsen PRMS i verkligheten: Kollisionsmätning som uppfyller gällande standarder enligt ISO/TS 15066

Människa-robot-interaktionen ställer höga krav på säkerheten eftersom människor och robotar delar ett gemensamt arbetsutrymme, utan något skyddsstaket.
För att skydda operatören har den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 publicerats. Enligt ISO/TS 15066 ska smärtgränsvärden vid en eventuell kollision beaktas för MRI-applikationer av metod 4 (utan skyddsstaket). Om mötet mellan människa och robot håller sig inom gränsvärdena följer det kravet i gällande standarder. Därför måste sådana mätningar göras på alla människa-robot-applikationer. Lär dig mer om PRMS i videon!

Kollisionsmätsatsens funktionssätt

Mätning av kraft

Kraftmätningsenheten har fjädrar och sensorer för att kunna mäta de krafter som verkar på människokroppen.
De nio olika fjädrarna har olika fjäderkonstanter och används för att simulera olika delar av kroppen när kraften ska mätas.

Mätning av tryck

Med hjälp av tryckmätningsfolier mäts det lokala trycket och jämförs med gränsvärdena i standarden.
Det finns ett praktiskt programvaruverktyg för att validera och digitalisera de uppmätta kraftvärdena och för att upprätta provrapporter. 

Kollisionsmätning med hjälp av PRMS

Det smidiga helhetskonceptet

Kollisionsmätsatsen PRMS
  • hyr eller köp – beroende på vad du behöver
  • 1-dags produktutbildning med praktisk inriktning
  • kraftmätningsenheten PRMSmdf (mätning av kraft)
  • tryckmätningsfolier
  • kompressionselement
  • skanner för utvärdering av tryckmätningsfolierna
  • genomtänkt after sales-paket – inklusive underhåll, kalibrering och programuppdateringar
  • hyrkonceptet omfattar underhåll, kalibrering och regelbundna uppdateringar
  • robust transportväska

Dina fördelar med kollisionsmätsatsen

  • mätning av kraft och tryck enligt gällande standarder
  • exakt validering
  • korrekt tillämpning enligt praxis
  • standardiserad mätmetod
  • verklighetsbaserad bedömning av arbetsplatser
  • kompakt, lätt produkt som är enkel att använda
  • programvara med protokollverktyg – för enkel utvärdering, visualisering och dokumentation
  • flexibel anpassning till omgivningsförhållandena, till exempel genom fjädrar som är lätta att komma åt

Kollisionsmätsatsens egenskaper

PRMS i detalj
  • robust utförande
  • komponenter av hög kvalitet
  • fjädrar som är lätta att komma åt
  • licensierad programvara inklusive protokollverktyg

Produktutbud: Kollisionsmätsatsen PRMS

Produktutbud: Kollisionsmätsatsen PRMS

PRMS-kollisionsmätsats

Kollisionsmätsatsen PRMS används vid valideringen av människa-robot-interaktioner för att mäta kraft och tryck som uppstår vid en eventuell kollision. PRMS kan antingen köpas eller hyras.

No document created for '0010800232713780QG'.

This teaser will not be shown on frontend.

PRMS-reservdelar

Reservdelarna för kollisionsmätsatsen PRMS omfattar förutom fjädrar, tryckmätningsfolier och kompressionselement även skannrar och kalibreringsblad.

PRMS Assistant

Den intuitiva programvaran PRMS Assistant hjälper dig vid installationen och dokumenteringen.

PRMS-tjänster

Se till att din kollisionsmätsats underhålls och kalibreras regelbundet. Det är nödvändigt för att få konsekventa mätningar som uppfyller gällande standard.