Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZ X emniyet röleleri

Uygulamanız için özelleştirilmiş emniyet

PNOZ X emniyet rölelerine genel bakış

PNOZ X emniyet röleleri güvenilirlikleri ve sağlamlıkları ile kendisini kanıtlamıştır. Bunlar farklı uygulamalarda ve birbirinden farklı emniyet uygulamalarında kullanılır. Emniyet işlevi başına bir PNOZ X kullanın. Teknik özellikleri voltajsız, 2 röle teknolojili elektromanyetik kontaklara dayanır. Boyutları 22,5 ila 90 mm arasında değişirken kontak sayısı 2 ila 8 arasında değişmektedir. Emniyet gereksiniminiz ne olursa olsun PNOZ X kendisini zorlu günlük endüstriyel ortamda milyonlarca kez kanıtlamıştır.

Her uygulama için doğru PNOZ X - Sağladığı faydalar

  • Tüm emniyet işlevleri için geniş ürün yelpazesi
  • Mükemmel fiyat/performans oranı
  • Yay yüklü veya vidalı bağlantılar ile bağlantı terminallerinde hızlı işletmeye alma
  • düşük alan gereksinimi ile maksimum emniyet
  • Evrensel güç kaynağı ile esnek uygulama
  • Elektromekanik, sağlam, kompakt
Örnek: Ambalaj makinesinde PNOZ X emniyet rölelerinin kullanılması

PNOX X – Günlük emniyet uygulamanızdan daha fazlasına uygun

Optoelektronik koruma cihazları PSENopt ve sessizleştirme rölesi PMUT X1P emniyetli ve etkin bir çözüm sunar:

Üretim süreçlerinizin bir parçası olarak ürünler tehlike bölgelerine girip çıkarken operatörlerin tehlike bölgelerine erişmesine izin verilmiyor mu?
Bu durumda size emniyetli ve etkin bir çözüm sunuyoruz: emniyet ışık bariyerlerimiz, ışık perdelerimiz ve ışık gridlerimiz ile birlikte izleme cihazları PSENopt ve sessizleştirme rölesi PMUT X1P'yi öneriyoruz. Malzeme istenen zamanda ışık perdesinden geçebilir ancak bir operatörün kazara alana erişmesi durumunda kontrol sistemine anında bir mesaj gönderilir.

Sessizleştirme işlevine ek olarak dört sessizleştirme sensörü bağlanabilir ve sessizleştirme lambaları izlenebilir.

Her durumda doğru PNOZ X

Ürün yelpazemiz: PNOZ X

E-STOP (Acil Duruş), emniyet kapıları, ışık perdelerini izlemek için

PNOZ X emniyet röleleri acil durum durdurma, emniyet kapıları, ışık perdeleri ve ışık perdeleri, limit şalterleri gibi fonksiyonları izler. Emniyet fonksiyonu başına bir PNOZ emniyet rölesi kullanılır.

Çift el emniyet rölesinin izlenmesi

PNOZ X ürün serisindeki çift el emniyet rölesinin izlenmesi, çift el emniyet rölesinin emniyetle izlenmesini garanti eder. İki sürüm bulunur: EN 574 uyarınca Tip IIIC ve Tip IIIA.

Emniyet paspası izleme

Emniyet uçları ve emniyet paspaslarıın izlenmesi için uygundur.

Durdurma ve voltaj izleme

Durdurma veya voltajın emniyetli şekilde izlenmesi için.

Zaman izleme

PNOZ X emniyet röleleri acil durum durdurma, emniyet kapıları, ışık perdelerini enerji kesme sırasında gecikme ile izler. Ünitelerin bazıları emniyet zamanlayıcı röleler, atım veya enerji kesme sırasında gecikme olarak kullanıma uygundur.

Susturma denetleyici

Susturma denetleyici emniyet fonksiyonlarının geçici olarak askıya alınması için kullanılır (susturma).

Bağlantı genişletme modülleri

Kullanılabilir bağlantı sayısını artırmak üzere PNOZ X ürün grubundaki gecikmeli ve anında bağlantı genişleme modülleri. Bunlar baz ünite üzerine emniyet bağlantıları için genişleme modülleri olarak kullanılır. Baz ünitelerin tamamı emniyet rölesi veya geri bildirimli döngü izleme ile emniyet kontrol sistemidir.

Aksesuarlar

Terminal veya evrensel güç besleme gibi PNOZ X emniyet röleleri için aksesuarlar.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70