Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZcompact emniyet rölesi

Kare, basit, sarı

E-STOP'ları, emniyet kapılarını veya ışık perdelerini/ışık perdelerini emniyetli şekilde izlemeniz gerekiyor mu?

Uygulamanız için (PL) e EN ISO 13849-1 Performans Seviyesi, Emniyet Bütünlüğü Seviyesi (SIL) IEC 62061 CL öncelik sınırı 3 elde etmeniz mi gerekiyor?

Temel fonksiyonları kapsayan bir emniyet rölesine ihtiyacınız var mı?

Basit kurulum ve bakım ile zaman kazanmak sizin için önemli mi?

Bu durumda PNOZcompact emniyet röleleri sizin için doğru çözümdür.

Yerden tasarruf sağlayan yüksek performanslı emniyet rölesi

  • Kompakt tasarımı kontrol kabininde yerden tasarruf etmenizi sağlar
  • Basit kurulum ve bakımı sayesinde zamandan tasarruf edersiniz
  • Ünite üst rafa basitçe takıldığı için araç kullanmadan kurulum yapılır
  • (PL) e EN ISO 13849-1 Performans Seviyesi, Emniyet Bütünlüğü Seviyesi (SIL) IEC 62061 CL öncelik sınırı 3 sayesinde maksimum emniyet
  • Gövde üzerinde bağlantı örneği ile blok şema sayesinde ayrı dokümantasyon olmadan bağlantı yapılması mümkündür
  • Doğrudan erişim için ünite üzerindeki QR kodu ile daha hızlı servis

Kompakt boyutlu emniyet rölesi

  • PNOZcompact ürün grubundaki ünitelerin yüksekliği 105 mm, derinliği 100 mm ve genişliği 22,5 mm'dir.
  • İşleme gerilimi ve şalter durumunu görüntülemek için LED'ler
  • Cihaz üzerine sabitlenmiş yay kuvvetli klemensler

Uygulamalar: Temel işlevlere uygun

PNOZ c1 emniyet rölesi – herhangi bir uygulamada bir E-STOP veya emniyet kapısını izler - emniyetli, basit, sarı. Emniyet fonksiyonu başına sadece bir emniyet rölesi kullanın. PNOZcompact emniyet rölesi üretim makinesi üreticileri ve büyük OEM'ler için uygundur.

PNOZ c1 emniyet rölesi

PNOZ c2 emniyet rölesi – Tip 4'e kadar ışık perdeleri ve EN 61496-1 uyarınca OSSD çıkışlı sensörlerin emniyetli şekilde izlenmesi için. Pilz ışık perdeleriyle PSENopt emniyetli eksiksiz çözümünü kullanın! Tüm genel ışık perdeleri de bağlanabilir.

Faydaları:

  • Yalnızca 12 ms gibi hızlı tepki süresi uygulamanız için maksimum emniyet sağlayarak tehlikeli hareketlerle aranızdaki mesafeyi azaltmanızı sağlar
  • Tepki süresi ön panelde yazılıdır - bu şekilde yıllık olarak tekrar edilen ESPE incelemesi sırasında zaman kazanmanızı sağlar
  • Işık bariyeri PNOZ c2 değerlendirme cihazı üzerinden gelen voltaj ile beslendiği için hızlı ve çalıştırma açısından emniyetli kurulum

 

PNOZ c2 emniyet rölesi

Ürün gamımız: PNOZcompact

E-STOP (Acil Duruş), emniyet kapıları, ışık perdelerini izlemek için

Acil durum durdurma, emniyet kapıları veya ışık perdeleri/ışık perdelerinin izlenmesi için; Yüksek üretim gerçekleştiren makine üreticileri ve tekrar eden standartlaşmış fonksiyonlar için.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70