Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZmulti emniyet sistemi– İletişim ve fieldbus modülleri

PROFINET & Co. endüstriyel haberleşme sistemlerine bağlantı için

PNOZmulti emniyet sistemi - İletişim ve endüstriyel haberleşme modülleri

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemlerini tüm genel endüstriyel haberleşme ve Ethernet sistemlerine bağlayabilirsiniz: örn. PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Yapılandırma PNOZmulti Konfigüratör'de kolayca gerçekleştirilir.

Otomasyon fonksiyonları için sanal giriş ve çıkışlar belirlemek için endüstriyel haberleşme modülü kullanın. Artık tanılama verilerini okuyabilirsiniz. PNOZmulti'nin farklı bir endüstriyel haberleşme sistemine bağlanması gerekiyorsa, bu işlem yapılandırma değiştirilmeden gerçekleştirilebilir. Bu da PNOZmulti'yi sanayi, ülke veya makine türüne bağlı olmadan kullanabileceğiniz anlamına gelir!

Size sağladığı faydaları:

  • Kısa aksama süreleri ve yüksek düzeyde tesis kullanılabilirliği
  • Son kullanıcı dostu tanılama ve kontrol bilgileri
  • Kolayca değiştirilebilen endüstriyel haberleşme - yapılandırmanın değiştirilmesine gerek kalmaz
  • Yalnızca birkaç tıklama ile PNOZmulti Konfigüratöründe PVIS tanılama çözümü seçilebilir
  • Tüm müşteri metinleri entegre edilebilir
Size sağladığı faydaları:

PNOZmulti ile tanılama - ilk bakışta özellikler

PNOZmulti ile tanılama - ilk bakışta özellikler
  1. İki yönlü sinyal gönderme ve kontrol - PNOZmulti tüm genel endüstriyel haberleşme sistemlerine bağlanabilir
  2. PMI operatör terminalleri ile tanılama çözümü
  3. Ethernet TCP/IP ve Modbus TCP Arayüzü
  4. PNOZ mc1p iletişim modülü kullanılarak durum mesajları PLC'ye iletilir
  • PNOZmulti Konfigüratör ile kolayca yapılandırılabilir
  • Baz üniteye en fazla 1 endüstriyel haberleşme modülü bağlanabilir
  • Kaplamalı sürüm: genişletilmiş sıcaklık aralığı, yoğuşma toleransı, korozyona neden olacak gazlara karşı direnç

 

Ürün gamımız: PNOZmulti Mini – İletişim ve endüstriyel haberleşme modülleri

PNOZmulti endüstriyel haberleşme ve iletişim modülleri

PROFINET gibi tüm genel endüstriyel iletişim ve Ethernet sistemlerine bağlanmak üzere endüstriyel iletişim modülleri sağlayabiliriz. Seri arayüz ile iletişim modülleri de mevcuttur.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70