Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZmulti Mini Konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemi - Genişletme modülleri

Genişletilmesi kolay

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemleri - Genişletme modülleri

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti ve PNOZmulti 2 cihazlarından daha az genişletme modülüne sahiptir. PNOZ mm0.1p ve PNOZ mm0.2p genişletilebilir baz ünitelerini baz ünite başına en fazla dört bağlantı modülü ile sol taraftan genişletebilirsiniz. PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 veya PNOZmulti küçük kontrol sistemleri için baz üniteleri emniyetli şekilde bağlamak için PNOZ mml1p Çoklu Bağlantı bağlantı modülünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde halka veya ağaç yapısı ile dağıtılmış tesiste bunları kullanabilirsiniz.

PNOZ mml2p PDP bağlantı modülü PDP67 merkezileştirilmemiş IP67 modüllerini bağlamak için kullanılır. Sahada merkezileştirilmemiş şekilde emniyet fonksiyonlarını izlemek üzere ilgili sensör teknolojisini bağlayın ve bu cihazları kullanın. Her sensör benzersiz şekilde adreslenebilir ve tanılanabilir. Baz ünitenin sağ tarafında ürün grubundan PNOZsigma kontak genişletme modüllerini bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki iletişim modülleri de kullanılabilir.

Genişletme modülleri kullanarak edineceğiniz faydalar

  • Dağıtılmış ve merkezileştirilmemiş tesisler de mümkündür
  • Doğrudan sahada izleme sensörleri
  • Röle kontaklarını artırmak için kontak genişletme modülleri kolayca bağlanır
Genişletme modülleri kullanarak edineceğiniz faydalar

Özellikler

Özellikler
  • Baz ünitenin sağında: 1 PNOZsigma genişletme modülü (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Baz ünitenin solunda: 1 endüstriyel haberleşme modülü, 1 iletişim modülü, 4 bağlantı modülü
  • PNOZ mml1p Çoklu Bağlantı: 4 çekirdekli bükümlü çift kablo ile noktadan noktaya bağlantı, 32 sanal giriş ve çıkış
  • PNOZ mml2p PDP: Bir genişletme modülüne en fazla dört PDP67 merkezileştirilmemiş giriş modülü bağlanabilir, maksimum yapılandırma ile 16 sensör

Ürün gamımız: PNOZmulti Mini - Genişletme modülleri

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri - Emniyetli G/Ç modülleri

Genişletme modülleri, modüler sistemi genişletmek için bir ana ünite ile birlikte kullanılır.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70