Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PITsign muting lambaları

Muting durumlarının emniyetli gösterimi

PITsign muting lambaları

Muting (Susturma), makinenin normal çalışması esnasında emniyet işlevinin geçici, otomatik olarak askıya alınmasıdır Genellikle malzemeyi tehlikeli bölgeye veya tehlikeli bölgeden taşırken gerekir. Koruyucu cihazlar kesildiği zaman sinyal verir ve böylece insanları tehlikeli alana kazayla veya kasten girişe karşı uyarır. Pilz muting lambaları PITsign kullanın!

Sadece bir lambadan fazlası

  • Hem muting işlevlerini izleme bileşenleri olarak hem de diğer Pilz ürünleri ile birlikte tam çözüm olarak
  • Muting durum sinyali verildiği için hem insan hem de makine için artırılmış emniyet
  • Muting alanları içinde sorunsuz üretim
  • Onaylı değerlendirme cihazları ile birlikte tam çözüm
  • Muting lambalarının emniyetli, hatasız kontrolü
  • Lamba işlevinin güvenilir izlenmesi
Sadece bir lambadan fazlası

Sinyaller emniyet oluşturur

İzlenmeyen muting lambaları PIT si1.1

Operatör, izleme işlemi esnasında emniyet işlevi kesilmesi ile oluşan tehlikeye karşı uyarılmalıdır. PITsign muting lambaları özellikle bu amaç için geliştirilmişlerdir. Muting modu çalıştırılır çalıştırılmaz yanarlar.

İzlenmeyen muting lambaları PIT si1.1

  • İzlenmeyen muting lambası
  • Işık perdeleri ve PSENopt ışık perdeleri, çift kutuplu çıkışları olan cihazlar, PMUT X1P emniyet rölesi ile kullanım için uygundur

İzlenen muting lambaları PITsi1.2

  • Muting lambası
  • EN 954-1 Kategori 4, EN/ISO 62061 SIL 3, EN ISO 13849-1 PL e'ye kadar olan uygulamalar için
  • 2 yarı iletken sinyal çıkışı arızalı lamba durumunda ikaz oluşturur ve mesaj gönderir
  • Tümleşik lamba sayesinde üniversal kullanım için ESPE standardı 61496-1/-2'ye göre izleme

LED muting lambası PIT si2.1

  • İzlenmeyen LED muting lambası
  • örneğin ışık perdeleri ve PSENopt ışık perdeleri, programlanabilir kontrol sistemleri PSS, çift kutuplu çıkışları olan üniteler, PMUT X1P emniyet röleleri ile kullanım için uygundur
  • 50.000 saate kadar kullanım ömrü

Gösterge ışığı ünitesi PIT si3.1

  • İzlenmeyen gösterge ışığı ünitesi
  • Sinyaller çalıştırma ve tesis durumlarına göre değişiyor (kırmızı ve yeşil ışık elemanı)
  • Sinyaller hataları ve ikaz bölgesi ihlallerini işliyor (sarı ışık elemanı)
  • SafetyEYE emniyetli kamera sistemi ile kullanım için uygun

Emniyetli sinyaller

Makine veya makine parçalarının opto-elektronik koruyucu cihazlar ile emineyete alındığı her yerde PITsign muting lambaları kullanın

Örneğin şu uygulamalarda kullanılabilir:

  • Makine veya robot hücreleri
  • Lazer kaynak tesisleri
  • Otomotiv sanayindeki sistemler

Sanayi kullanımları

Sanayi kullanımları

PSENopt ışık perdelerimizi ve muting lambalarımızı kullanın! Koruyucu cihazların kısa bir süre için kesildiği elleçleme ve yükleme istasyonları için mükemmel çözüme kavuşacaksınız. Bütün gelişmiş ışık perdeleri susturma, körleme ve kaskadlama gibi genişletilmiş işlevsellik sunarlar. Malzeme kapıdan çıkarılırken ışık perdesi kısa bir süre için kesilir ve insanların tehlikeli alana girmesini önlemek için muting lambaları açılır. Aksesuar yelpazesinde sapma aynaları, çarpmaya karşı ileri koruyucular, çarpışma ve titreşim koruması, gövdeden test çubuklarına doğru koruyucu IP6k9k bulunmaktadır.

Ürün gamımız: PITsign muting lambaları

PITsign muting lambaları

Pilz ile izlenen veya izlenmeyen muting lambaları arasından seçim yapabilirsiniz. Ya da ampul veya LED’e bağlı olarak seçiminizi yapabilirsiniz.

Muting lamba aksesuarları

Ayrıca PITsign muting lambalarına yönelik aksesuarların avantajlarından da yararlanabilirsiniz.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70