Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMIvisu – önceden yüklenmiş görselleştirme yazılımı ile görselleştirme terminali

PMI v5 ve PMI v7e serisindeki operatör terminalleri

Önceden yüklenmiş görselleştirme yazılımı PASvisu ile PMI

Pilz İnsan Makine Arayüzleri (PMI), insan ile makine arasındaki bağlantıdır. Bu arayüz fonksiyonunda, kullanım sezgiselliğinin yanı sıra özellikle etkin olmalılar. PMIvisu operatör terminalleri, önceden yüklenmiş, strong>lisanslı görselleştirme yazılımı PASvisu ile donatılmıştır. Bu, tesis ve makine araçlarının profesyonel görselleştirmesine olanak sağlar. Tek bakışta tüm bilgiler ile son derece basit!

Kapasitif göstergeler her biri iki ebatta iki sürüm olarak hazır: 4.3 inç ya da 7 inç uygun maliyetli v7e serisi veya güçlü v5 serisinden birini seçin. Bu ya 7 veya 12 inç olarak satılmaktadır. Her iki sürüm üstün işlevsellik ve kalite sunar - "Alman Malı".

Teşhis ve görselleştirme paneli PMIvisu v7e

PMIvisu v704e ve v707e ile uygun bütçeli tanılama ve görselleştirme panelleri artık hazır. PMIvisu cihazları önceden takılı ve lisanslı çözüm paketidir – PASVISU görselleştirme yazılımı içeren PMI operatör terminallerinden oluşur. PMIvisu panellerini PNOZmulti küçük kontrolörü ile birlikte kullanın ve tesis ile makinelerinizin profesyonel görsellerinden faydalanın – hem de bir bakışta!

Kapasitif göstergeler Linux işletim sistemi ile donatılmış olup, hem 4.3-inç kompakt hali hem 7-inç geniş haliyle artık mevcut. PMI Manager yazılımı panellerin kolayca devreye alınmasını ve yönetilmesini sağlıyor. PMI v7'nin operatör terminalleri, "Alman Malı" kaliteli ürünlerdir.

Teşhis ve görselleştirme paneli PMIvisu v7e

PMIvisu kontrol ünitelerinin faydaları ve özellikleri

  • Önceden yüklenmiş PASvisu görselleştirme yazılımı sayesinde profesyonel görselleştirme
  • Kapasitif cam dokunmatik panel sayesinde dayanıklı ve sağlam
  • Güçlü işlemciler sayesinde hızlı görselleştirme
  • Etkin proje planlaması için koordineli, önceden yapılandırılmış HMI fonksiyonları
  • PMI Assistant / PMI Manager kullanarak kolay çalıştırma ve yönetim
  • Unicode etki dil yönetimi sayesinde uluslararası kullanım için uygundur
  • Erişim hakları, entegre kullanıcı yöneticisi vasıtasıyla atanır
  • Kontrol sistemi ile veri alışverişi için 500 kadar değişken eklenmiştir
  • PLC ve emniyet modüllerinin grafiksel olarak görüntülenmesi, bir tanılama listesi ve daha birçok özellik durumu için kapsamlı kütüphane
  • Tasarım, geliştirme ve üretim - Almanya’da Üretilmiştir
Bir bakışta PMIvisu'nun avantajları

Ürün yelpazemiz: PMIvisu
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70