Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMIcontrol - Kontrol, arıza tespiti ve görselleştirme için eksiksiz çözüm

6 Serisi operatör terminalleri

6 Serisi operatör terminalleri

İnsan makine arayüz ürünlerimiz (HMI) en kompleks proseslerde dahi destek sağlamaktadır. Yüksek performanslı PMI 6 Serisi IEC 61131-3 standardına uygun, görselleştirme özellikli bir yazılım PLC'sine sahiptir. Profesyonel teşhis ve görselleştirme olduğu gibi tamamı tek bir cihaz üzerinden tüm tesisin kontrol edilmesini sağlar.

Operatör terminalleri, kullanıcı dostu görselleştirmeye sahiptir. Ancak, tüm popüler HMI yazılımları ile de uyumludurlar. Açık arayüzler sayesinde, PMI ürünleri son derece uyumludur ve böylece sizin otomasyonunuza mükemmel bir şekilde entegre edilebilir. 7 ila 15 inç arasında değişen üç ekran boyutu projeleriniz için gereken esnekliği sağlar. Üstün işlevler ve çok çeşitli uygulamaların avantajını yaşayın!

PMIcontrol operatör cihazlarının faydaları ve özellikleri

  • Tesislerde ve makinelerde profesyonel kumanda, görselleştirme ve arıza tespiti
  • IEC 61131-3 standardına uygun yazılım PLC'si
  • Küçük kontrol sistemi PNOZmulti için kapsamlı arıza tespiti çözümleri (PVIS) ile yüksek üretkenlik
  • Entegre CANopen ve Modbus TCP Master işlevleri
  • PMI 6 Asistanı ile kolayca kurulan yazılım paketleri
  • Windows Embedded Compact 7 ile donatılmış
  • CODESYS hedef görselleştirme
  • Tasarım - geliştirme üretim - Alman Malı
Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar

Ürün yelpazemiz: PMIcontrol
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70