Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

SafetyEYE emniyet kamera sistemi

Tek bir emniyetli kamera sistemi ile üç boyutlu izleme ve kontrol

SafetyEYE, 3D bölge görüntüleme için ilk emniyetli kamera sistemidir. Geleneksel teknik emniyet çözümlerinin sınıra dayandığı yerlerde, SafetyEYE tehlike noktalarını görüntülemek ve korumak için yeni imkanlar sağlar. Pilz, Alman Sağlık ve Emniyet Ödülü ve Uluslararası Otomasyon Birliği (ISA) ve Alman Amerikan Ticaret Odası (GACC) ödülleri de dahil olmak üzere, bu alandaki çalışmalarıyla çok sayıda ödül aldı.

Emniyetli kamera sistemi, kesintisiz üç boyutlu izleme ve tehlikeli bölgelerin kontrolünü sağlar. Akıllı sensör teknolojisi ile etkin kontrolü birleştirir. Yenilikçi 3D teknolojisi e kullanıcı dostu yazılım, karmaşık uygulamaların tek bir sistem ile izlenmesine ve kontrolüne olanak sağlar.

Emniyetli kamera sistemi, serbestçe tanımlanmış olan uyarı ve algılama bölgelerine giren nesneleri tespit eder ve raporlar. SafetyEYE, tehlikeli hareketin (emniyet) eylem yarıçapında kişilerin bulunup bulunmadığını veya artırılmış emniyet seviyesi (güvenlik) bölgeye erişilip erişilmediğini belirler.

Tek emniyetli kamera sistemi ile görüntüleme ve kontrol
SafetyEYE

Algılama cihazı - Görüntüleme

Algılama cihazı, bünyesindeki üç farklı kamera ile hareketleri izler. Kameraların kalibrasyonu gerekmez. Algılama cihazlarını izlenecek tesisin üzerine yerleştirin. Geleneksel korumalar ile karşılaştırıldığında, kamera sistemi çok kısa süre içinde çalışmaya hazır olurlar.


Kontrol ünitesi - Kontrol

Kontrol ünitesi, analiz ünitesi ve programlanabilir emniyet sisteminden oluşur. Analiz ünitesi görüntü verisini alır ve işler. Bunu yaparken, entegre programlanabilir emniyet sistemi için, örneğin algılama bölgesi ihlalleri, sinyaller üretir. Eğer böyle bir durum var ise, kontrolör makineyi sorgusuz bir şekilde derhal kapatır.

Artık SafetyEYE Live Video Server’ın işlevselliğini kullanabilirsiniz!

SafetyEYE Live Video Server yazılımı, SafetyEYE Configurator’daki canlı videoyu diğer ekranlarda da görüntülemenizi sağlar.

SafetyEYE Live Video Server’ı görselleştirme işleminize dahil edin. Kullanımı kolay olup ayrıca daha hızlı tepki sürelerinden yararlanırsınız!

SafetyEYE Live Video

SafetyEYE ile üç boyutlu görüntüleme ve kontrol - Size avantaj sağlar

  • 3D görüntüleme fonksiyonu sayesinde karmaşık uygulamaları minimum gayret ile emniyetli görüntüleme
  • Manipülasyon koruması ile yüksek emniyet gereklilikleri için uygundur
  • Uygulamaları tasarlarken veya yeniden tasarlarken yüksek seviyede esneklik
  • Ergonomik çalışma istasyonları ve verimli iş akışları, çünkü sanal algılama bölgeleri prosese rahatça erişebilirler
  • Sadece birkaç kullanıcı dostu bileşen kullanılarak hızlı kurulum ve kolay devreye alma
  • SafetyEYE Configurator ile 3D uyarı ve algılama bölgelerinin kolay konfigürasyonu ve tanılama

Emniyetli kamera sisteminin özellikleri

Emniyetli kamera sisteminin özellikleri
  • 4 metre yüksekliğe kadar olan kurulumlar için kol çözünürlüğü
  • Gövde koruma
  • Maksimum görülebilir aralık yaklaşık 72 m²
  • 300 lux'ten aydınlatma gerekiyor - arka plana ve ortama bağlı olarak
  • EN ISO 13849-1:2008'ün Kategori 3, IEC 61508'in SIL2, EN ISO 13849-1'in PL d uygulamaları ve DIN EN 61496'e uygun uygulamalar için tasarlanmıştır
  • Koruma tipleri: IP65 (algılama cihazı), IP20 (analiz ünitesi)
  • Dünya çapında kullanım için elverişlidir

Karmaşık uygulamalar için yenilikçi çözüm

Pilz, Daimler ile birlikte emniyetli kamera sistemi geliştirdi. Sonuç, sanayideki büyük ölçekli ve karmaşık uygulamalar için özellikle elverişli oldukça yenilikçi bir çözüm. Kamera sistemi SafetyEYE dolayısıyla önceki emniyet ekipmanının karmaşık kurulumlarının yerini aldı.

SafetyEYE, birçok fonksiyon ile üç boyutlu emniyet sağlıyor. Müşterilerimiz de bunu inandırıcı buldular. Uygulama raporları, kamera sisteminin çeşitli uygulamaları hakkında daha fazla bilgi içeriyor!


SafetyEYE üretimde

Emniyetli kamera sistemi Benteler Automobiltechnik'te robot kaynak tesisinin ergonomiklerini geliştiriyor. Kamera sistemimiz, tehlike bölgesinde robotun hareket yarıçapının tam olarak izlenmesi için tek teknik ve ekonomik çözümdür. Bütün tehlike bölgeleri, üç boyutlu kamera sistemi ile güvenilir şekilde görüntüleniyor. Kullanıcı ve makine bu sayede "birlikte" emniyetli şekilde çalışabiliyorlar. SafetyEYE, şirket için kritik emniyetk ve verimlilik gereksinimlerinin mümkün olan en iyi şekilde uygulanması anlamına gelir.


Yakıt hücrelerinin esnek üretim - emniyetli kamera sistemi sayesinde

SafetyEYE, Yakıt Hücresi Araştırma Merkezi (ZBT)'de yakıt hücreleri üretimi için pilot sistemi görüntülüyor. Yakıt hücresi üretim sanayisinin operasyonlarını optimize etmesini sağlamak için, ilk andan itibaren otomatikleştirilmiş üretim zincirleri denenmektedir. ZBT, emniyetli, esnek pilot operasyonları uygulamak için Pilz kamera sistemine güveniyor. SafetyEYE kurulduğundan beri, algılama bölgesinin esnek bir şekilde kurulmasına olanak sağlamış, insan-makine etkileşimi için ideal temel oluşturmuştur.


İhtiyaçlarınıza göre özel uyarlanır

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? support@pilz.com adresindeki uluslararası yardım hattı temsilcileri, uygulamalarınız için kamera sistemini nasıl kullanacağınız konusunda size bireysel tavsiye vermekten memnuniyet duyacaklar. Telefonla sorularınız için Technical Support ile irtibata geçin.

Karmaşık uygulamalar için yenilikçi çözüm

Sanayide kullanmak için çok yönlü kamera sistemi
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70