Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENmech mekanik emniyet şalteri

PSENmech – Ve kapı kapalı kalır

PSENmech mekanik emniyet şalteri

Mekanik emniyet şalterleri PSENmech, hareket edebilir korumaların emniyetli izlemesi için uygundurlar. Eğer korumalar açılırsa, emniyet şalterleri PSENmech atar. Tehlikeli makine hareketi daha sonra Pilz'in değerlendirme cihazı yardımıyla emniyetli bekleme durumuna getirilir.

PSENmech emniyet şalterleri aktüatör üzerinde artırılmış çekme kuvveti kullanarak emniyet kapısının istenmeden açılmasını önler. Mekanik kodlanmış aktüatörleri nedeniyle EN 1088 standardına (başarısızlığa karşı koruma) uygundurlar.

Güvenli emniyet kapısı izlemenin avantajları

  • Kurulum esnasında esneklik ve hız
  • Tesis kullanılabilirliği yüksek
  • 4'e kadar yata ve dikey yaklaşım yönü
  • Tümleşik manipülasyon koruma
  • Sağlam tasarımı ve yüksek mekanik yük kapasitesi sayesinde uzun servis ömrü
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığından dolayı çeşitli uygulamalar için uygundur
  • Kısa devreye alma ve durma süreleri
  • Gövde kir ve tozdan etkilenmez ve suya karşı dayanıklıdır
  • Pilz değerlendirme cihazları ile birlikte emniyetli tam çözüm

Mekanik emniyet şalterinin özellikleri

Mekanik emniyet şalterinin özellikleri
  • EN 60947-5-3'e göre hareket edebilir korumaların konumunu izlemek için
  • EN ISO 13849-1'in PL e ve EN/IEC 62061'in SIL CL 3'e kadar uygulamalar için tasarlanmıştır (2 cihaz en yüksek gereklilikleri karşılamak için kullanılmalıdır)
  • Koruma tipi: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Hareketin yönleri: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

PSENmech ile güvenli emniyet kapısı izleme

En yüksek kategorideki uygulamalar için (EN 954-1'in Kategori 4'üne kadar) PSENmech'in başka bir emniyet şalteri (PSENmech, PSENmag veya PSENcode) ile birleştirilmesini öneriyoruz.

Mekanik emniyet şalterini Pilz'in emniyetli kontrol teknolojisi ile birleştirin - sonuç emniyetli, tam çözüm!

PSENmech ile güvenli emniyet kapısı izleme

Emniyet şalterinin sanayi kullanımları

Ürün gamımız: PSENmech mekanik emniyet şalterleri

Koruma kilitleme ile PSENmech

Koruma kilitleme ile PSENmech mekanik emniyet şalteri, tehlikeli üretim süreci tamamlanana kadar emniyet kapısının kilitli olmasını (koruma kilitleme) sağlar. Bunun yanında izinsiz erişim sonucunda üretimin kesilmesini engeller.

Ayrı aktüatör ile PSENmech

Hareket edebilen bir korumanın emniyet izlemesi için kendini kanıtlamış - ayrı aktüatör ile PSENmech mekanik emniyet şalterleri.

Aksesuarlar

PSENmech ile mükemmel uyumlu: PDP67 seri bağlantılar, vidalar ve daha fazlası.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70