Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENhinge emniyet menteşeli şalter

Korumalar için tam çözüm

PSENhinge emniyet menteşeli şalter

Emniyet menteşeli şalterler PSENhinge, menteşe ve emniyet şalterinden oluşan korumalar için emniyetli, tam çözüm sunar. Döner ve menteşeli kapıların yanı sıra kanatlar için de uygunlardır.

PSENhinge korumalar içine gizlenerek takıldığı için, kullanıcılar olarak sadece yüksek tesis kullanılabilirliğinden yararlanmakla kalmazsınız, ayrıca manipülasyon koruma avantajı da sağlarsınız. PSENhinge emniyet menteşeli şalterler, IP 67 koruma sağlarlar, dolayısıyla hijyenin çok öenmli olduğu alanlarda kullanım için ideal olarak uygundurlar.

Maksimum esneklik için emniyetli tam çözüm

  • Dönebilen/ menteşeli korumalar için emniyetli, tam çözüm, menteşe ve emniyet şalteri içermektedir
  • Yüksek emniyet gereklilikleri olan uygulamalar için Pilz kontrolörleri ile birlikte kullanılabilir
  • Doğrudan muhafaza içine entegre olduğu için manipülasyona karşı dayanıklı ve yalan tasarruflu
  • En yüksek seviyede esneklik, kurulum, bağlantı ve ayarlama kolaylığı
  • Sağlam tasarımı ve kire direnci sayesinde daha az bakım
Maksimum esneklik için emniyetli tam çözüm

Menteşeli şalterin özellikleri

Menteşeli şalterin özellikleri
  • EN 60947-5-3'e uygun olarak hareket edebilir korumaların konumunun izlenmesi için menteşeli şalterler
  • Eğer iki anahtar kullanılmışsa, EN ISO 13849-1'in PL e, EN/IEC 62061'in SIL CL 3 seviyelerine kadar uygulamalar için kullanılabilir
  • Değiştirme noktası 0° ile 270° arasındaki bir değere ayarlanabilir ve yeniden ayarlanabilirdir
  • Bağlantılar: 2 NC
  • Koruma tipi: IP67
  • Plastik gövdeli tasarım

PSENhinge uygulaması

PSENhinge, döner ve menteşeli kapıların yanı sıra kanatlar için de uygundur. Yüksek manipülasyon koruması, koruma içindeki kurulumu gizleyerek sağlanır. Pilz'in emniyet menteşeli şalterleri ayrıca, PSENhinge IP67 koruması sağladığı için yoğun kir oluştuğunda da kullanılabilir.

PSENhinge uygulaması

Menteşeli şalterin sanayi kullanımları

Ürün gamımız: PSENhinge emniyet menteşeli şalterler

PSENhinge emniyet menteşe şalteri

Emniyet şalterlerimiz montaj, bağlantı ve ayarlama konularında yüksek esneklik seviyesi sağlar. Bunun yanında sistemlerin sağa ve sola takılmasına izin verir.

PSENhinge Emniyet menteşeli şalterler için aksesuarlar

PSENhinge ile mükemmel uyum: Kablo, çoklu arayüzler PDP67, izolasyon anahtarı, değiştirme kitleri ve çok daha fazlası.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70