Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Genel site | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMCprimo hareket kontrol sistemleri

Basit ve son teknoloji uygulamalar için kontrol sistemleri

PMCprimo hareket kontrol sistemleri

PMCprimo kontrol sistemleri PLC ve hareket fonksiyonlarıyla sunulur. Hareket yönetimi dahil olmak üzere tesis içinde otomasyon işlerini gerçekleştirir. Bu, çok sayıda servo ekseni sayesinde mümkündür.

PMCprimo yüksek performans ve esnekliğin diğer adıdır. Maksimum 32 eksen esnek bir şekilde birleştirilerek bir tür elektronik ana şaft oluşturulabilir ve basit CNC görevleri çözülebilir. "Hareketli testere", "kesit kesim" veya "kam plakası fonksiyonları" gibi standart fonksiyonlar halihazırda fonksiyon blokları şeklinde depolanır. "Tüp şeklinde torba paketleme" gibi makine fonksiyonları da mevcuttur. Uzaktan bakım, değiştirilen sistem bileşenleri için otomatik parametre ayarı ve tüm G/Ç'lerin paylaşılması gibi modern fonksiyonların uygulanması yüksek kullanılabilirlikle yüksek performanslı çözümler oluşturmanızı sağlar.

Yeni: Hareket Kontrol sistemleri PMCprimo C2 – artık daha da yüksek performans sunuyor

Güçlü Hareket Kontrol sistemleri PMCprimo C2 PLC, Hareket Kontrolü ve CNC işlevi ile donatılmıştır ve eksiksiz kontrol görevlerinizi uygularken size destek sağlar. 1.3 GHz işlemcili yüksek performanslı PMCprimo C2 ve FPGA yüksek üretkenlik ve kaliteli süreç sunar. IEC 61131 ile uyumlu yazılımlı PLC ile yapılan programlama sayesinde kısa devreye alma sürelerinden yararlanın!

USB arayüzü basit veri içe aktarma ile dışa aktarma sunar. PMCprimo C2 ile EtherCAT Master arayüzü saunulur. Buna ek olarak PMCprimo C2 Ana ve Uydu sistemi Modbus TCP, CAN veya PROFIBUS DP-S gibi birçok iletişim arayüzünü destekler. Kontrol sistemleri ayrıca çeşitli iletişim ağlarının (EtherCAT/CANopen) paralel olarak çalıştırılmasını sağlar.

PMCprimo C2 hareket kontrol sistemleri

Gereksinimlerinize göre seçin:

Emniyetli sürücü tabanlı: PMCprimo DriveP

Hareket kontrol sistemi, emniyetli sürücü tabanlı hareket kontrol çözümüyle servo amplifikatörüne seçenek kartı olarak entegre edilir. Sürücü veriyolu ile daha fazla servo amplifikatörü kolayca bağlanabilir. PMCprimo DriveP tüm uygulamalarınız için kompakt ve en yüksek performans sağlayan bir çözüm sunar!

Dahası bu çözüm, PMCprotego S emniyet kartı kullanılarak sürücü entegre emniyet işlevlerinin eklenmesiyle kolayca genişletilebilir. Emniyetli hareket, durdurma ve fren fonksiyonları kurulum sürelerini, bakım gereksinimlerini ve maliyetleri düşürüyor. Hareket kontrolü PLC ve emniyet işlevleri bu cihazda toplanmıştır.

Denetleyici tabanlı: PMCprimo MC

Merkezi bir çözüm olarak PMCprimo MC ve denetleyici tabanlı donanım platformu açık bir sistemin temelini oluşturur. Denetleyicinin farklı arayüzleri sayesinde PMCprimo MC en kapsamlı uygulamalar için bile en doğru seçimdir! Yüksek işleme gücü karmaşık uygulama programlarıyla bile kısa döngü sayılarının elde edilmesini mümkün kılar. Zorlu makine prosesleri için en uygun çözümü sağlar.

PMCprimo hareket kontrol sistemlerinin faydaları

Entegre çözüm sayesinde düşük alan gereksinimi: PMCprimo DriveP – emniyetli sürücü tabanlı

  • IEC 61131 ile uyumlu yüksek performanslı yazılımlı PLC ve net şekilde yapılandırılmış programlama arayüzü
  • Hareket kontrolü ve CNC uygulamalarına uygun, bir ana bilgisayara bağlanma olanağı, PSSu bağlantısı ile harici G/Ç'leri kullanarak basit genişleme özelliği
  • İyileştirilmiş makine kullanımı - SD kartlar bileşen değişiminin ardından hızla işletmeye alma olanağı sunar
  • Entegre PLC, hareket ve CNC işlevi sayesinde maliyet tasarrufu, entegre çözüm ile küçük kontrol kabinleri
Entegre çözüm sayesinde düşük alan gereksinimi: PMCprimo DriveP – emniyetli sürücü tabanlı

Açıklık ile gelen esneklik: PMCprimo MC – denetleyici tabanlı

  • Farklı sayıda arayüz farklı otomasyon ortamlarında entegrasyon desteği sunar
  • Yüksek işlemci gücü sayesinde daha karmaşık uygulama programlarına uygundur
  • 16 aksa kadar uygulamalar için uygun maliyetli kontrol çözümü
Açıklık ile gelen esneklik: PMCprimo MC – denetleyici tabanlı

Teknik özellikler

Kompakt, yüksek performanslı kontrol sistemi PMCprimo DriveP teknik özellikleri

Kompakt, yüksek performanslı kontrol sistemi PMCprimo DriveP teknik özellikleri

  • Kontrol görevlerini oldukça yüksek performans seviyesi ile gerçekleştirir
  • PMCprimo C hareket kontrol kartını servo yükselticiye yerleştiren modüler ve eksiksiz çözüm
  • EN ISO 13849-1 ile tanımlanan PL e seviyesine kadar tüm emniyet ile ilgili uygulamalar için
Açık, denetleyici tabanlı kontrol sistemi PMCprimo MC teknik özellikleri

Açık, denetleyici tabanlı kontrol sistemi PMCprimo MC teknik özellikleri

  • Yüksek işlemci gücü sayesinde çok sayıda aks için karmaşık makine süreçleri kolaylıkla uygulanabilir
  • Çok sayıda farklı arayüz sayesinde tüm otomasyon ortamlarına esnek bir şekilde entegre edilebilir: 3 kodlayıcı, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS-DP Uydu + 3 x CANopen
  • 16 dijital giriş ve 16 dijital çıkışın her biri uygun maliyetli bir kontrol çözümü için bir temel oluşturur

PMCprimo hareket kontrol sistemleri - Her gereksinim için uygun çözüm

Pilz hareket kontrolü ile fabrikanızın tüm fonksiyonları birbirleri ile uyumlu hale geliyor. Bu sayede üretim prosesleri daha az arızalarla sorunsuz bir şekilde ilerliyor ve daha ekonomik üretim sağlıyor. Muazzam çeşitlilikteki fonksiyonlardan yararlanın:

  • IEC 61131-3
  • Sarsmayan konumlandırma
  • Sanal ana şaft
  • Elektrikli araçlar
  • Kam mekanizması
  • Kayıt kontrolü
  • Ağ gerginlik kontrolü
  • Lineer ve dairesel interpolasyon
  • Elektronik döner kam düzenlemesi
  • Baskı işaretlerini algılamak için hızlı girişler
Her gereksinime yönelik uygun çözüm

PMCprimo hareket kontrol sistemleri - Farklı uygulamalara uygundur

PMCprimo hareket kontrol sistemleri - Farklı uygulamalara uygundur
  • Taşıma ve düzenleme: örneğin senkronizasyon (cep tipi taşıma bandında) tanımlı boşluk/uzaklık, boşluk doldurma, kağıt ve sıvıların sarsıntısız taşınması vb.
  • En farklı paketleme çeşitleri: ör. tüp keseler, blister poşetler, kağıtlar, torbaya yerleştirme
  • Baskı, kağıt ve etiketleme: ör. işaretleme (tarih atma vb.) kağıt kesme, istifleme, taşıma, fırın düğmeleri, karton veya çok renkli baskı, CD'ler gibi kart birleştirme, piyango bileti keseleri, kartpostallar vb.) gibi özel baskılar
  • Paletleme ve kartona yerleştirme: ör. istifleme, alma ve yerleştirme, tepsili paketleme
  • Özel makine araçları: ör. taşlama makineleri, çevirme makineleri
  • Test alanı tesisleri için özel çözümler: ör. konumlandırma, tork kontrolü, interpolasyon ve dönüşüm, robot

Ürün yelpazemiz: PMCprimo - Kontrol ve hareket görevleri için

PMCprimo DriveP

Yüksek işleme kalitesi için sürücüye entegre emniyet fonksiyonlarını ekleme seçeneği ile kompakt, emniyetli sürücü tabanlı kontrol sistemi

PMCprimo C2

PMCprimo C2 Hareket Kontrol kartı yüksek performans sunar ve yüksek üretkenlik ile süreç kalitesi için gerekli yolu açar. Servo yükseltici PMCprotego D'ye bağlandığında PMCprimo DriveP Hareket Kontrol sistemi elde edersiniz.

PMCprimo MC

Kontrolör bazlı PMCprimo MC kontrol sistemi ile açıklık sayesinde en yüksek esneklikten faydalanın: Geniş ölçekli uygulamalar için uygun seçimdir:

PMCprimo için aksesuarlar

PMCprimo hareket kontrol sistemleri için aksesuarlar çeşitli bağlantı kabloları ve eklenti kartları ile tüm uygulamaları tamamlar.
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
  • Belçika: +32 9 321 75 70