Genel site | türkçe

Yazılım sürücü teknolojisi

Yazılım sürücü teknolojisi

Sürücülerinizin hızlı ve kolay devreye alınması ve izlenmesi için Hareket Kontrolü Mühendislik Araçlarını kullanın. Uygulamanızın tamamının yapılandırılması, programlanması ve izlenmesi IEC 61131-3 kapsamındaki programlamaya dayanılarak kolayca ve hızla gerçekleştirilir. Araçlar her sistem ortamına uygundur, harici cihazların kaynak yöneticisi sayesinde çeşitli veriyolu sistemleri aracılığıyla entegre edilmesi kolaydır.

Ürün gamımız: PMC mühendislik araçları

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7028
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 75
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • İspanya: +34 938497433
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 462203
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Danimarka: +45 74436332
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 88979 30
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000

Asya Pasafik

  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 21 60880878-216
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Avustralya: +61 3 9560 0621
  • Japonya: +81 45 471 2281