Genel site | türkçe

Dokunmatik sensörler

Dokunmatik sensörler ile tehlikeli bölgelerin korunması

Basınca duyarlı emniyet paspası formunda dokunmatik sensörler

Dokunmatik sensörler, temas veya basınca tepki verir. İnsanların basınca duyarlı paspas üzerine basmalarından hemen sonra sensörler, güvenilir bir şekilde pozisyonlarını tespit etmekte ve pozisyon verilerini, tesis veya makineyi yavaşlatan veya durduran emniyet kontrolüne göndermektedir. Sonuç olarak dokunmatik sensörler, tehlikeli noktaların ve tehlikeli bölgelerin korunması için etkin bir koruma sağlamaktadır.

Dokunmatik sensör teknoloji serimiz ile paspasın yüzeyindeki varlığın tespit edilmesi için geliştirilmiş olan basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat ürününün tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. PSENmat, EN ISO 13856-1 uyarınca basınca duyarlı koruyucu cihazlara ilişkin gereksinimleri karşılamaktadır.

Güvenli Pilz kontrol teknolojisi ve görselleştirme çözümlerimiz ile bir bütün halinde sizlere güvenilir ve esnek olan tek bir çözüm sunuyoruz. Çeşitli aksesuarları sayesinde dokunmatik korumalarımız her türde makine üzerinde esnek bir şekilde kullanılabilir.

Dokunmatik sensör teknolojisinin avantajlarından yararlanın!

  • Diğer ürünler ve arayüzlerle son derece uyumludur
  • Pilz güvenli kontrol teknolojisi ile birleştirildiğinde emniyetli ve tam çözüm
  • Yüksek uygulama esnekliği
  • 7/24 Pilz müşteri destek hattı ile yüksek verimliliği garanti eder
  • Beklenen, olağanüstü Pilz kalitesi
Basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat

Dokunmatik sensörler - Özellikler

  • EN ISO 13856-1 standardına uygun emniyet çözümleri
  • Dayanıklı yüzey
  • Hassas sensör teknolojisi

Ürün gamımız: Dokunmatik sensörler
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
  • Belçika: +32 9 321 75 75