Genel site | türkçe

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemleri

Emniyet rölesi kadar basit, kontrolör kadar esnek

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemleri

Üçten fazla emniyet fonksiyonunu izlemeniz mi gerekiyor? Yalnızca yazılım aracına tıklayarak mı yapmak istiyorsunuz? O zaman PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir emniyet röleleri tam size göre bir çözüm!

Tüm makine türleri için dünya çapında emniyet standardı - PNOZmulti Mini ile işinizi sağlama alın. Standart kontrol sisteminden bağımsız olarak size tek bir kaynaktan emniyet çözümünüzü sunuyoruz. PNOZmulti Mini büyüyen gereksinimlere karşı kolayca uyarlanabilir. Kompakt tasarımını ve düz metin ekranını çok beğeneceksiniz! PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemlerini tüm genel iletişim sistemlerine bağlayın. Konfigüre edilebilir emniyet röleleri farklı operasyonel kontrol sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemi; tüm makine tipleri için dünya genelinde emniyet standardı!

Yeni: Küçük kontrol sistemleri PNOZmulti Mini artık POWERLINK bağlantılı

Konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemleri PNOZmulti Mini ve yeni fieldbus modülü PNOZ mmc12p PL artık POWERLINK ağına bağlantı için hazır. Bu, PNOZmulti Mini baz üniteler PNOZ mm01.p ve PNOZ mm0.2p'nin sol tarafından genişletilebileceği anlamına gelmektedir.

PNOZmulti Mini ayrıca örneğin PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link ve EtherCAT gibi diğer bir çok fieldbus sistemine de bağlanabilir. PNOZmulti Mini, ETH iletişim modülü kullanılarak genişletildiği zaman ayrıca Ethernet TCP/IP ve Modbus üzerinde sürdürümcü haline gelir. Sonuç olarak, PNOZmulti bütün yaygın fieldbus sistemlerine bağlantı sağlar. PNOZmulti Configurator yazılım aracı içindeki konfigürasyon özellikle kullanıcı dostudur ve zaman kazandırır: Baz ünite ve fieldbus modülünü seçin ve 128 sanal giriş ve çıkışa kadar ayarlayın.

Yeni: Fieldbus modülü PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – Size sağladığı faydalar

  • Üç emniyet fonksiyonuyla son derece etkin
  • PNOZmulti Konfigüratör yazılım aracı ile tüm mühendislik aşamalarında zaman ve maliyetten tasarruf edin
  • Serbest şekilde konfigüre edilebilir giriş ve çıkışlar sayesinde maksimum esneklik
  • Kompakt tasarım sayesinde kontrol kabininde alandan tasarruf sağlar
  • Ekranda görüntülenen müşteri metin sayesinde hızlı tanılama

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemi özellikleri

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemi özellikleri
  • Sistem işlevleri PNOZmulti Konfigüratör ile tanımlanır
  • Kablolamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1 PL e'ye ve EN IEC 62061 SIL CL 3'e kadar emniyet kategorileri elde edilebilir
  • Dört baz ünite seçeneği: tek başına; -T tek başına (genişletilmiş sıcaklık aralığı); modüler genişletilebilir; entegre çoklu bağlantı arayüzü ile modüler ve genişletilebilir
  • Modüler genişletme için bağlantı modülleri ve iletişim modülleri mevcuttur
  • PNOZsigma kontak genişletme modülleri kullanarak röle kontak genişletmeleri
  • E-STOP düğmelerinin, çalıştırma modu seçim şalterlerinin, etkinleştirme düğmelerinin, çift el emniyet rölesinin, emniyet kapılarının, ışık perdelerinin, ışık perdelerinin, susturmanın, emniyet halılarının izlenmesi

Ürün gamımız: PNOZmulti Mini

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7028
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 75
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • İspanya: +34 938497433
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 462203
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Danimarka: +45 74436332
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 88979 30
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000

Asya Pasafik

  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 21 60880878-216
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Avustralya: +61 3 9560 0621
  • Japonya: +81 45 471 2281