Türkiye | türkçe

28 May 2019

Yeni EN/ISO 20607 standardının avantajları nelerdir?

Yeni standart, mevcut durumda uluslararası ISO 20607 olarak hazırlanmaktadır . Makineler için kullanım kılavuzu tasarımı temel gereksinimleri belirler . Yeni standart Makine Direktifi ile harmonize hale getirileceği için emniyet bileşenleri de etkilenmektedir, Yeni standardın mevcut versiyonu, mühendislikte geliştirme çalışmaları için sağlam bir temel olarak kullanılabilir. Muhtemelen 2019’da yayınlanacak !

Makine Direktifi ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Taslak standardın ZA eki MD 2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi ile ilişkiyi tanımlar. Bu yüzden standart, makineler için kullanım kılavuzları oluştururken bir rehber niteliğindedir.

prEN ISO 20607 makinenin kullanım ömrünün tüm aşamalarını göz önünde bulundurarak, emniyetle ilgili içeriği, kullanım kılavuzunun ilgili yapısını ve sunumunu ele alır. Standart, kalan riskler hakkında bilgi sağlamak için vazgeçilmez olan prensipleri belirlemektedir.

DIN EN ISO 20607 AB’nin Resmi Gazetesinde yayımlanır yayımlanmaz, 2006/42 / EC sayılı Makine Direktifine uygun olduğu varsayılmaktadır ve standart harmonize edilmiş standartlar listesine dahil edilecektir. Bir geçiş dönemi olup olmayacağı henüz belli değildir. Olursa, maksimum üç yıl olabilir. Önemli ölçüde daha kısa bir geçiş süresi de mümkündür.

DIN EN ISO 20607’nin mühendislik için önemi nedir?

Makine ve emniyet bileşenleri üreticilerinin, mevcut ve gelecekteki kullanım kılavuzlarındaki potansiyel sonuçlarını ve tepkilerini erken bir aşamada ele almaları gerekecektir. Standartlara uyulmaması makine ve emniyet bileşenleri için CE uygunluğunun olmadığı anlamına gelebilir!

Standart yayınlanır yayınlanmaz ISO web mağazasından satın alınabilir.

 

DIN EN ISO 20607’nin mevcut durumu