Türkiye | türkçe

Pilz'de kalite

DIN EN ISO 9001 uyarınca Pilz kalite yönetim sistemi

Pilz GmbH & Co. 1994'te endüstriyel elektronik sektöründe akredite olan ilk Alman şirketlerden biriydi. O tarihten günümüze Pilz bu sertifikayı sürekli olarak almıştır. DIN EN ISO 9001'e sıkı uyum ile Pilz, ürün geliştirmenin her aşamasında her şeyin sorunsuz, yüksek kaliteli ürün sağlamak için gerçekleştirildiğini müşterilerine garanti etmektedir.

Pilz iç ve dış denetimlerin tüm alanlarda sürekli gelişim için bir basamak olarak görür. Pilz müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve toplumun yararı için kurumsal felsefesinin önemli bir parçası olarak görür.

DIN EN ISO 9001 sertifikası

Kalite Kılavuzları

DIN EN ISO 9001 uyarınca Pilz kalite yönetim sistemi

Ek sertifikasyon

TÜV Süd sertifikası

Ürün tesisi test edilir ve sürekli izlenir

TÜV-Süd Pilz'in üretim tesisinde üretilen ürünlerin ve üretimde kullanılan iş ekipmanlarının ve önlemlerin yüksek kaliteli elektronik ürün imalatına uygun olduğunu onaylamıştır. Bunu başarmak için enik ve organizasyon açısından üretim tesislerinin tutarlı üretim kalitesi ve kaliteli ürünler imal edilmesini garanti edecek şekilde kurulduğunun ve yönetildiğinin kanıtlanması gerekiyordu. bir TÜV Süd emniyet işareti ekleme yetkisi son derece sıkı şartlara tabidir ve bunlar düzenli olarak TÜV yetkili kurumlarınca düzenli olark incelenir ve izlenir.

Werk Ostfildern
Werk Betschdorf
Werk Denkendorf
Werk Jintan

Geliştirme için İşlevsel Emniyet Yönetimi (FSM) sertifikası

Pilz, EN/IEC 61508 gereksinimlerini karşılayan sıkı koşulların ve spesifikasyonların (İşlevsel Emniyet Yönetimi) geçerli olduğu bir yönetim sistemine göre faaliyet gösterir.

FSM, TÜV tarafından sıkı standartlara göre test edilmiştir ve bir sertifika ile onaylanmıştır. Altta yatan süreçler ve ölçümler son derece sıkı yıllık testlere tabidir.

İşlevsel Emniyet Yönetimi sertifikası

DAkkS tarafından ISO/IEC 17020'ye göre akredite edilen denetim kuruluşu

Pilz - koruma tertibatları ve makine emniyetinin denetimi için ortağınız

Pilz GmbH and Co. KG, Ostfildern, ISO/IEC 17020 doğrultusunda DAkkS tarafından akredite edilen bağımsız bir denetim kuruluşu işletmektedir. Hizmetimiz, makineniz için objektiflik ve yüksek kullanılabilirliği temsil ediyor.
Denetim raporu tartışmaya açılmıştır. Makine denetimden geçerse ona bir Pilz mührü verilir.

Akreditasyonun kapsamı

Akredite EMC test laboratuvarı

2004 yılından bu yana Pilz, DAkkS (Alman Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen bağımsız bir test laboratuvarı işletmektedir. Bu, Ostfildern'de bulunan Pilz GmbH & Co. KG'ye elektromanyetik uyumluluk (EMC) ve elektriksel emniyet alanlarında testler yapma (çevre testleri) yeterliliği verir ve şirketin ISO 17025'e uygun ve dünya çapında kabul edilen test raporları üretmesini sağlar.

EMC test laboratuvarının akreditasyonu

DAkks (Alman Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen bağımsız test laboratuvarı
EC ATEX sertifikası

EX-koruma sertifikasyonu (ATEX)

Pilz, olası patlayı ortamlarda (ATEX) kullanmak üzere ekipman ve koruyucu sistemler için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direkti 2014/34/AB Ek IV gereksinimlerini karşılayan bir kalite emniyet sistemi uygulamaktadır.