Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZsigma emniyet rölesi

Minimum genişlikte maksimum işlevsellik için E-STOP röleleri

PNOZsigma emniyet röleleri yılların deneyimini bugünün en yeni emniyet teknolojisi ile birleştirir. Acil durum durdurma rölesi sayesinde minimum çaba ile maksimum emniyet ve uygun maliyet elde edebilirsiniz.

Özellikle dar mahfazaları ve her üniteye sıkıştırılan işlevselliği sayesinde ile acil durum durdurma rölesi minimum genişlikte maksimum işlevsellik sağlar. Bu şekilde yerden tasarruf ederken bir yandan da emniyet teknolojisini daha hızlı, daha esnek ve bu sayede daha verimli şekilde uygulayabilirsiniz.

Acil durdurma rölesinin uygulamaları ve özellikleri

PNOZsigma özellikleri

E-STOP emniyetli izleme, emniyet kapıları, ışık bariyerleri, çift elle kumanda cihazları ve zaman ile birlikte hız izleme veya emniyetli fren kontrolü gibi bir dizi özel uygulama da mevcuttur. Çok sayıda cihaz 5000 metre kadar yüksekliklerde kullanıma uygundur. PNOZsigma'yı uygulamanız için de kullanabilirsiniz!

  1. Hızlı kurulum: Yerleştirmeli yay yüklü terminallerle
  2. Kablolama işi %20 azaltıldı: Konektörlerle kontak genişleme
  3. Basit konfigürasyon: Terminallerin atanması ve konumları tüm ünite türlerinde aynıdır: Bu şekilde bağlantılar ve cihazlar her zaman konfigürasyon, kurulum ve tanılama için hızla atanabilir
  4. Maksimum esneklik: Çalıştırma modülleri ve zamanlama işlevleri seçilebilir
  5. Saniyeler içinde tanılama: 6 LED ekran – harici ölçüm cihazları gerekli değil
  6. Yaylı klipsler ile hızlı montaj: Araca ihtiyaç yoktur
  7. Manipülasyona karşı korumalı: Ayarlama elemanları kilitlenebilir bir kapağa sahiptir

Ürün gamımız: PNOZsigma

E-STOP (Acil Duruş), emniyet kapıları, ışık perdelerinin izlenmesi

PNOZsigma emniyet röleleri E-STOP, emniyet kapıları ile ışık perdelerini izler. Her emniyet işlevi için bir PNOZ emniyet rölesi kullanılır.

Çift el izleme

Çift el düğmelerinin emniyetli izlenmesi için PNOZsigma ürün yelpazesindeki emniyet röleleri. EN 574 uyarınca iki sürümü mevcuttur: IIIC ve IIIA Tipleri.

PNOZ s30 emniyetli hız izleme

Durma, hız, konum ve hız aralığının emniyetle izlenmeniz için hız monitörü e Performans Seviyesine kadar EN ISO 13849-1 ve SIL CIL 3 seviyesinde EN IEC 62061 standartlarına uygun dönme yönü takibi.

Zaman izleme

PNOZ s5 emniyet rölesi enerji kesme tertibatı içermekte olup, bir zamanlayıcı olarak kullanılabilir. PNOZ s9 emniyet rölesi bir darbe zamanlayıcı olarak veya kontak genişletme modülü olarak kullanılabilir.

PNOZ s60 emniyetli voltaj izleme

Voltaj izleme rölesi, nöral kılavuzlu, enerjilendirilmemiş 1 veya 3 faz ağları emniyetli şekilde izlemek üzere kullanılan bir cihazdır.

PNOZ s50 emniyet rölesi - Teknik özellikler

PNOZ s50 emniyet rölesi emniyetli fren kontrolü ve tutma frenlerinin veya emniyet frenlerinin izlenmesine uygundur.

Kontak genişletme modülleri

PNOZsigma ürün gamından anında kontak genişletme modülleri mevcut kontakların sayısını artırıyor. Bunlar bir baz ünite üzerinde emniyetli kontaklar için genişletme modülleri olarak kullanılıyor. Baz ünitelerinin tamamı emniyetli röleler veya geri besleme döngüsü izlemeli emniyet kontrol sistemleridir.

Aksesuarlar

PNOZsigma emniyet röleleri için terminaller, konektörler ve sonlandırıcılar gibi aksesuarlar.