Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZmulti küçük kontrol sistemleri için yazılım araçları

PNOZmulti Configurator – Emniyet devresi yapılandırmanız için orijinal araç

PNOZmulti küçük kontrol sistemleri için yazılım araçları

PNOZmulti Configurator ile emniyet devrenizin PC'de oluşturulması kolaydır. Yapılandırma aracı proje tasarımı, yapılandırma, belgeleme Pilz kontrol sistemlerinin devreye alınması konularında size destek olur.

Grafik tabanlı Windows®-uyumlu kullanıcı arabiriminde emniyet devrenizin tüm öğeleri simge olarak veya seçim menülerinde kullanılabilir. Emniyet devresi yapılandırılırken çevrimiçi yardım ve belgeler kullanılabilir. Tamamlandığında, araç arızalara için devreyi kontrol eder.

Tamamen yapılandırılmış emniyet devresi istenmeyen değişikliklere karşı koruma sağlamak üzere sertifikalandırılabilir. Devre şemalarınızın sertifikalandırılmayan yapılandırmalarını istediğiniz zaman düzenleyebilir, değiştirebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz PNOZmulti Configurator'da açmanız yeterlidir! Yapılandırma yazdırılabilir ve belge olarak kullanılabilir.

PNOZmulti Configurator Sürüm 10.10 ile gelişmiş işlevsellikler

Emniyet ve güvenlik bir arada - tesis ve makinelerde erişim izinlerinin basit bir şekilde konfigüre edilmesi için yeni işlev öğesini kullanın
RFID teknolojisine sahip okuyucu ünitesi PITreader tesis ve makinelerde kimlik doğrulama ve yetkilendirme için kullanılabilir. Seçenekler belirli makine bileşeni fonksiyonlarının basit bir şekilde etkinleştirilmesinden ve doğrulanmasından karmaşık bir hiyerarşik izin matrisine kadar değişebilir. PITreader, esnek bir şekilde, bağımsız bir cihaz olarak veya Pilz’in özellikle PNOZ m B1 ana ünitesi gibi bir kontrolör ile birlikte kullanılabilir.
Kullanıcılar, PITreader’ın okuma alanına bir transponder anahtarı yerleştirerek kendilerini PNOZmulti’de doğrulayabilir; daha sonra belirli işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olurlar. Transponder anahtarındaki izin, konfigüre edildiği şekilde gerekli izin koşulunu sağlamalıdır.

Emniyetli çalışma modu seçim sistemine de ihtiyacınız var mı?
Daha sonra, PITreader’ınızı birleştirilmiş işletim modu seçimi ve erişim izin sistemi PITmode fusion’na ekleyin . Bu, emniyet ve güvenlik fonksiyonlarını tek bir sistemde birleştirir. Bunu yapmak için, okuyucu PITreader’a ek olarak ayrı bir değerlendirme ünitesine (emniyetli değerlendirme ünitesi - SEU) ihtiyacınız olacaktır. Bu cihazlar tesis ve makinelerde fonksiyonel olarak emniyetli işletim modu seçimini ve erişim izinlerine erişim kontrolü sağlar. PNOZmulti Konfigüratördeki “çalışma modu seçme anahtarı” işlev öğesini yapılandırır ve bunu yeni PITreader kimlik doğrulama / yetkilendirme işlev öğesine bağlar.

PNOZ m B1 ana ünitesi için makro oluşturarak mühendislik zamanlarını azaltın
Girişler ve çıkışlar arasında tanımlanan mantıksal bağlantılar makro elemanlarla birleştirilebilir. Oluşturulduktan sonra makro elemanları makro kütüphanesinde saklanır. Daha sonra diğer tüm yapılandırmalarda kullanım için uygun hale gelirler. Basit içeri ve dışarıya aktarma işlevi ve editör içinde makroları değiştirebilme özelliği, mühendislik sürenizi azaltır ve maliyetten tasarruf sağlar!
PNOZ m B1 ana birimi için makroların mevcut olması ile tüm projelerinizi yazılım tarafından desteklenen 2. nesil PNOZmulti cihazlarına kolayca taşıyabilirsiniz. Böylece PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrol cihazlarının avantajlarından faydalanabilir ve minimum çaba sarf edersiniz.

PNOZmulti Configurator yazılım aracımızın yeni sürümünü şimdi test edin. Kendiniz için gelişmiş fonksiyonları, çok çeşitli olasılıkları ve rakipsiz avantajları görün!

Ücretsiz demo sürümünü indirin

Bir bakışta avantajlarınız

  • Önceden oluşturulan yazılım, sertifikalı bloklar
  • Yapılandırmaya yönelik kolay, geriye dönük değişiklikler ve ayarlar
  • Basit ve kapsamlı hata teşhisi kısa duruş zamanları ve yüksek tesis kullanılabilirliği anlamına gelir
  • Çeşitli otomasyon ortamları ve farklı iletişim sistemleri için dünya çapında emniyet standardı
  • Hızlı devreye alma ve minimum kablolama işi - Kendiniz görün!

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

Emniyet devresini bağlamak yerine yapılandırın

Emniyet devresi kablolarını çekmek yerine konfigüre edin

  • Sezgisel operasyon: emniyet devrenizi oluşturmak son derece kolaydır
  • Serbestçe yapılandırılabilir : Tüm giriş ve çıkış parametrelerini yazılım aracında birkaç tıklamayla rahatça ayarlayabilirsiniz
  • Sürükle bırak ile emniyet devresi oluşturmak için mantıksal operatörler ile bağlantı kurabilirsiniz
  • Çalışma alanındaki tüm fonksiyon, mantık ve çıktı elemanlarını seçersiniz

Otomatik hata kontrolü, değişikliklere karşı koruma

Otomatik hata kontrolü, değişikliklere karşı koruma

  • Emniyetli: Yazılım aracı, oluşturulan emniyet devresini hatalarını kontrol eder.
  • Korumalı: konfigürasyonunuzu onaylatabilirsiniz böylece istenmeyen değişikliklerden korumuş olursunuz
  • Esnek: dilediğiniz zaman onaylanmamış devre şemalarını düzenleyebilir, değiştirebilir veya genişletebilirsiniz
  • Basit: belgelendirme için sadece devre şeması konfigürasyonunu yazdırın

Uygulamalar

PNOZmulti Configurator – Öğretici Videolar

PNOZmulti Configurator yapılandırma aracı proje tasarımı, yapılandırma, belgeleme ve yapılandırılabilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti'nin devreye alınması konularında size destek olur. Kendiniz görün! Öğretici videolar PNOZmulti Configurator'ın önemli işlevlerini ortaya koyar.

Sürüm 10.10’da PNOZ m B1 için erişim izinlerinin ve makroların basit yapılandırılması

  • PITreader okuyucu ünitesi için erişim izinlerini yapılandırın: PITreader kimlik doğrulama/yetkilendirme fonksiyon elemanı
  • PNOZ m B1 ana birimi için makro öğeleri oluşturma

PITreader fonksiyon elemanı PNOZmulti Configurator yazılım aracına eklendi; kimlik doğrulama ve yetkilendirmenin basit konfigürasyonu için kullanılabilir . RFID teknolojisine sahip okuyucu ünites PITreader Okuyucu ünitesi tesis ve makineler için erişim izinlernin uygulanması için kullanılabilir. Seçenekler belirli makine bileşeni fonksiyonlarının basit bir şekilde etkinleştirilmesinden ve doğrulanmasından karmaşık bir hiyerarşik izin matrisine kadar değişebilir. PITreader esnek bir şekilde bağımsız bir cihaz olarak ya da özellikle de PNOZ m B1 ana ünitesi gibi Pilz’in konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrol cihazları PNOZmulti 2 ile birlikte kullanılabilir.
Kullanıcılar, PITreader’ın okuma alanına bir transponder anahtarı yerleştirerek kendilerini PNOZmulti’de doğrulayabilir; daha sonra belirli işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olurlar. Transponder anahtarındaki izin, konfigüre edildiği şekilde gerekli izin koşulunu sağlamalıdır.

Emniyetli çalışma modu seçim sistemine de ihtiyacınız var mı?
Daha sonra, PITreader’ınızı birleştirilmiş işletim modu seçimi ve erişim izin sistemi PITmode fusion’na ekleyin . Bu, emniyet ve güvenlik fonksiyonlarını tek bir sistemde birleştirir. Bunu yapmak için, okuyucu PITreader’a ek olarak ayrı bir değerlendirme ünitesine (emniyetli değerlendirme ünitesi - SEU) ihtiyacınız olacaktır. Bu cihazlar tesis ve makinelerde fonksiyonel olarak emniyetli işletim modu seçimini ve erişim izinlerine erişim kontrolü sağlar. PNOZmulti Konfigüratördeki “çalışma modu seçme anahtarı” işlev öğesini yapılandırır ve bunu yeni PITreader kimlik doğrulama / yetkilendirme işlev öğesine bağlar.

Avantajlarınız:

  • Yüksek düzeyde manipülasyon koruması ile erişim izinlerini kontrol edebilme
  • Tüm personele yeteneklerine uygun makineler verilmesini sağlar
  • PITmode fusion ile birlikte fonksiyonel olarak emniyetli işletim modu seçimi

Mühendislik zamanından tasarruf etmek için makro elemanları kullanın - şimdi PNOZ m B1 ana ünitesinde de
Girişler ve çıkışlar arasında tanımlanan mantıksal bağlantılar makro elemanlarla birleştirilebilir. Oluşturulduktan sonra makro elemanları makro kütüphanesinde saklanır. Daha sonra diğer tüm yapılandırmalarda kullanım için uygun hale gelirler. Basit içeri ve dışarıya aktarma işlevi ve editör içinde makroları değiştirebilme özelliği, mühendislik sürenizi azaltır ve maliyetten tasarruf sağlar.
PNOZ m B1 ana birimi için makroların mevcut olması ile tüm projelerinizi yazılım tarafından desteklenen 2. nesil PNOZmulti cihazlarına kolayca taşıyabilirsiniz. Böylece PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrol cihazlarının avantajlarından faydalanabilir ve minimum çaba sarf edersiniz.

Makro kullanmanın yararları:

  • Sadece bir kez oluşturun, tekrar tekrar kullanın: sonraki projelerde zamandan tasarruf sağlarken, kalite her zaman aynı kalır. Projedeki bir makro öğesinde yapılan değişiklikler bu konfigürasyonda otomatik olarak uyarlanır.
  • Daha büyük ve daha karmaşık projeler uygulayabilirsiniz çünkü makro unsurları kullanmak bağlantı hatlarından tasarruf ettiğiniz anlamına gelir ve projeler daha da netlik kazanır
  • Hata teşhis ve sorun giderme sırasında zamandan tasarruf edersiniz, çünkü makro elementler güç akışında görüntülenir. Arıza teşhis bilgileri haritalanabilir
  • Makrolar korumalı olarak okunabilir ve yazılabilir, böylece uzmanlığınızı koruyabilirsiniz.

PNOZmulti Configurator Sürüm 10.9 - şimdi de çevrimdışı simülasyon özelliğine sahip

Sürüm 10.9’da “Simülasyon” işlevini kullanarak işletmeye almadan önce yapılandırılmış son kullanıcı programını test etme seçeneğiniz bulunur. İlk sürüm mantık elemanlarını hesaplarsınız, daha ileri sürümlerde simülasyon ile tüm elemanları hesaplayabilirsiniz. Simüle edilemeyen elemanlar, çıktıların zorlanmasıyla istenilen duruma anahtarlanabilir. Bu şekilde toplam uygulamanın bir simülasyonunu uygulayabilirsiniz. Bağlantı elemanlarının hedefli olarak zorlanması uygulamanızın sadece parçalar halinde simüle edilmesini sağlar. Bu sizi tüm girdileri tanımlamaktan kurtarır!

“Simülasyon" işlevinin nasıl kullanılacağını bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz!

Çalışma için sağladığı avantajlar:

  • Simülasyon proje tasarımı sırasında muazzam tasarruf olanakları sağlar
  • Karmaşık mantık doğrulama
  • Arızaların erken aşamada algılanması, analiz edilmesi ve düzeltilmesi için kullanıcı dostu yardım
  • Simülasyon insan ve makine için risklerin azaltılmasına yardımcı olur
  • Kurulum maliyetleri azaltılabilir

Tüm avantajları bu videoda özetlenmiştir !

Güvenli süreç izleme için PNOZ m EF 4AI yapılandırma analog giriş modülü

PNOZmulti Configurator Sürüm 10.8'den itibaren PNOZ m EF 4AI yapılandırılabilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2 desteklenir. Genişleme modülü dört adet bağımsız emniyetli analog akım girişi sunuyor. Yapılandırma mIQ modül programında bir mod olarak yer alıyor.

Yazılım aracında aşağıdaki izleme işlevlerini yapılandırabilirsiniz:

  • NAMUR NE43 önerilerine ya da istediğiniz yapılandırma şekline göre çalışma alanı izleme
  • Ölçekleme işlevi
  • Uygunluk kontrolü
  • Matematiksel işlemler
  • Sabit
  • Eşik değeri izleme
  • Aralık izleme

Tanılama işlevleri için veriyoluna veya bir OPC sunucusuna tam analog değer iletilebilir. Dinamik program ekranı analog modüller için genişletilmiştir. Analog değerler bir değişken listesinde de görüntülenebilir. Bu videoda çeşitli işlevler hakkında daha fazla bilgi edinin!

PNOZ m EF 8DI2DOT çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü yapılandırması:

  • Genişletme modülü, 8 giriş ve iki 2 kutuplu çıkış sağlar
  • Modül programında konfigürasyon gerçekleştirilir
  • Modül girişleri için konfigüre edilebilir puls bastırma
  • İki kutuplu çıkışlar için açık devre tespiti
  • Pres elemanları desteklenir: pres elemanları çalışma modları, döner kam düzenlemeleri, ışık perdesi, darbe algılama

Yandaki video PNOZ m EF 8DI2DOT’un nasıl konfigüre edilebileceğini açıkça anlatmaktadır!

PNOZmulti 2 projesindeki Geçiş Asistanı

Donanımınızı PNOZmulti veya PNOZmulti Mini’den yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2’ye dönüştürüyorsanız, verileri özgün projeden geçirmek için kullanabileceğiniz 10.2 Sürümünden uygun bir taşıma aracı mevcut. Assistant donanım konfigürasyonu, proje mantığı, test darbesi konfigürasyonu, ekipman tanımlayıcısı, bağlantı modülleri, PDP67 modülleri, fieldbus modülleri ve sanal I/O’ları ele alır ve daha sonra bir geçiş raporu oluşturur. Sonuç yeni bir proje dosyasında saklanır. Kaynak dosyaya dokunulmaz.

PNOZmulti içerisinde bile, PNOZ m B0 ana ünitesinden B1’e geçiş yapmak mümkündür. Geçiş için bazı kısıtlamalar vardır; detaylar belgelerde bulunabilir.

Geçiş asistanı hakkında daha fazla bilgi için videoya bakabilirsiniz !

PNOZmulti Configurator PNOZmulti yapılandırılabilir kontrol sistemleri

emniyet devrelerini yapılandırmak için kullanılan orijinal araçtır. "Emniyetli Ethernet Bağlantı Durumu" (SEC) bloğu, PSS 4000 otomasyon sistemindeki kontrol sistemleri ile emniyetli iletişim kurmak üzere kullanılabilir. Bu videoda bloğu hızlı ve kolay bir şekilde nasıl uygulayabileceğinizi görebilirsiniz..

Makro oluşturma

PNOZmulti yapılandırılabilir kontrol sistemleri için Configurator kullanan PC'nizde emniyet devreleri oluşturun. Makrolar oluşturarak daha etkin bir şekilde çalışabilirsiniz. Konfigürasyon parçaları birkaç mouse tıklaması ile makro elemanlarına birleştirilebilir.

Makrolar dahil PNOZmulti Configurator Sürüm 8

  • Verimli: Sürüm 8’de, makro elemanları
  • oluşturmak üzere hazırladığınız konfigürasyonun parçalarını birleştirebilirsiniz Açık: karmaşık projelerin netleşmesiyle, arıza teşhis ve sorun gidermeye harcanan süre azalır
  • Hızlı: basit içe aktarma ve dışa aktarma işlevi ve ayrıca editör içindeki makroları düzenleyebilme, mühendislik sürenizi kısaltır ve maliyetten tasarruf sağlar
  • Yeniden kullanılabilir: mevcut makrolar makro kütüphanesinde saklanır, böylece diğer tüm emniyet devrelerinde kullanılabilirler. Kalite her zaman aynı kalırken siz zaman kazanırsınız
  • Uzmanlığınızı koruyun : makrolar korumalı olarak okunabilir ve yazılabilir
  • Daha hızlı destek : tüm proje yapılandırması yerine yalnızca makroları gönderebilirsiniz
  • Makro programlama şu anda PNOZ m B1’de mevcut değildir

Makroları kütüphanede saklama

Yapılandırma aracı size, proje tasarımı, yapılandırma, Pilz kontrol sistemlerinin belgeleme ve işletmeye alınması konularında destek olur. Makrolar daha da verimli şekilde çalışmanıza yardımcı olur. Makrolar oluşturulduktan sonra otomatik olarak Proje Yöneticisine kaydedilir ve istenilen zamanda yeniden kullanılabilir.

Kullanıcı arayüzü metinleri her dile tercüme edilebilir

Son Kullanıcı, PNOZmulti Configurator'daki tüm metinleri (proje, hata teşhis, GUI) tercüme edebilir. Bu, Konfigüratörün dünyanın herhangi bir ülkesinde yerel dilde kullanılabileceği anlamına gelir.. Bu şekilde Pilz'in desteklemediği diller için kendi araç dilinizi oluşturabilirsiniz.

PNOZmulti 2 için bağlantı modülleri kullanarak merkezi olmayan bir yapı oluşturma

PNOZmulti Configurator, merkezi olmayan bir yapı oluşturulması ve birden çok ana ünite ile emniyetli iletişim sağlanması için PNOZmulti 2 bağlantı modüllerini destekler. Merkezi olmayan bir yapı oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenin!

Gereksinimlerinizi karşılamak için özel lisans

Gereksinimlerinizi karşılamak için özel lisans

Emniyet devreniz için PNOZmulti Configurator'ın tüm kapsamını kullanmak için yazılım paketine ek olarak geçerli bir lisansa sahip olmanız gerekir. (Lisans olmadan PNOZmulti Configurator yalnızca demo sürümde kullanılabilir.)

Farklı gereksinimleri karşılamak üzere farklı lisanslar mevcuttur:

  • Temel lisans: tek sahibe verilen tek kullanıcı lisansı (şirket adı ve yeri/projesi belirtilmelidir)
  • Kullanıcı lisansı: Temel bir lisans sahibine verilen ek bir iş istasyonu için indirimli lisans.
  • Lite Lisans: bir çalışma istasyonunda kullanılabilecek PNOZ m0p ve PNOZmm0p temel üniteleri ile sınırlı lisanstır.
  • Çok Kullanıcılı Lisans: Çalışma istasyonuna göre sınıflandırılan çok kullanıcılı lisanstır (25, 50, 100 ve 100’den fazla)
  • Proje Lisansı: Sözleşmeli olarak sınırlı çerçevede yazılımı kullanma lisansıdır.
  • Temel/Son Kullanıcı/Çoklu Kullanıcı/Proje Yükseltme Lisansı: yazılımın daha yeni bir sürümüne yükseltmek isteyen kullanıcılar için indirimli fiyatlı lisanstır
  • Zaman Sınırlı Lisans: temel lisans 2, 3 veya 4 ay ile sınırlıdır

Bu lisans türleri tam sürüm veya servis sürümü için kullanılabilir:

  • Tam sürüm lisansın tüm işlevsel aralığını sağlar.
  • Bir lisansın Servis sürümü servis ve bakımı için kullanılır. Yalnızca sınırlı düzenleme özellikleri sağlar.

Ürün yelpazemiz: PNOZmulti Araçları

PNOZmulti Konfigüratör lisansları yardım

PNOZmulti Konfigüratör'ün kapsamının tamamından faydalanmak için bir lisans anahtarı satın alın: Gereksinimlerinize bağlı olarak temel lisanstan proje yükseltme lisansına kadar çeşitli alternatifler mevcuttur.