Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Kilitleme Etiketleme belgelendirme yazılımı PASloto

PASloto yazılımı

Kilitleme Etiketleme LoTo, enerjiyi ve makine üzerinde çeşitli enerji beslemelerindeki emniyet ile ilgili kilitlemeleri etkinleştirme ile ilgilidir.

PASloto yazılımı, Kilitleme Etiketleme prosedürlerinizi belgelendirmeniz için size destek sağlar. PASloto, Kilitleme Etiketleme prosedüründe gücü kesmek için iş tanımları hazırlamanıza yardımcı olur. Ayrıca LoTo ile ilişkili olarak tesisin tamamını kolay ve hızlı bir şekilde belgelendirebilirsiniz. Kilitleme Etiketleme sürecinde düzenlenen bu prosedür ile zamandan ve maliyetten tasarrıf sağlarsınız, sonuncu ama son derece önemli olarak daha yüksek iş emniyetini garanti edersiniz.

Makinelerin gücünü güvenli şekilde kapatmak: Artık daha da basit!

PASloto kilitleme etiketleme belge yazılımının 1.1 sürümü artık İngilizce ve Almanca ile birlikte Fransızca dil desteği de içeriyor. Bununla birlikte personel yöneticisine girilen verilerin yalnızca bir kez girilmesi yeterli. Veritabanına otomatik olarak kaydediliyor ve açılır seçim sayfasından erişilebiliyor. Aynı durum makine ve üretici bilgileri için de geçerli.

Pratik ve hızlı: PASloto ile bütün Kilitleme Etiketleme prosedürlerinizi belgelemek kolay

  • Kilitleme Etiketleme raporlarını hazırlamak kolay - yazılım, gerekli olan bütün belgelendirme prosedürleri için adım adım rehberlik yapar
  • Makine ile ilgili çeşitli prosedürler hızlı bir şekilde ayarlanabilir
  • Şirketin kendi Kilitleme Etiketleme politikasını (şirket politikası) değerlendirmek için şirket içi sorularınızı bir araya getirin
  • Net, modern tasarım; dokunmatik ekran için optimize edilmiş

PASloto, Kilitleme Etiketleme prosedürlerinizi kurarken ideal bir yardımcıdır

  • Makine bazında enerji kaynakları tanımı
  • Enerji kaynaklarının grarik gösterimi
  • Bütün enerji yalıtma mekanizmalarının belgelendirilmesi
  • Her bir Kilitleme Etiketleme prosedürü için net bir poster üretilmiştir; bu poster makineye yapıştırılabilir
  • Makine bilgisi kurulum ve varsayılanlar
  • Projeye dahil olan kişilerin yönetimi
  • Düzenlenebilir veri tabanları (yazanlari makineler ve üreticiler, belge tipleri)
  • Makine ve enerji kaynaklarının fotoğraflarını ekleyin, yakınlaştırma işlevi ardır

Mükemmel geliştirme: "LoTo semineri: Kilitleme-Etiketleme – Emniyetle bağlantılı kilitleme"

LoTo prosedürünün çerçevesi için göz önüne alınması gereken tüm gereksinimleri öğrenmek için Almanya Ostfildern'deki 1 günlük seminere hemen kaydolun. LoTo konusunda kendinize güveniyor musunuz? PASloto yazılımının pratik yönetimini ele alan eğitimin 2. kısmına katılmanızı öneriyoruz.

1. Kısım İçeriği (1/2 gün) – LoTo gereksinimleri ve uygulamaları
Enerji türleri, kilitli sistemlerin etiketlenmesi ile ilgili LoTo süreçleri, prosedürleri belgeler ve gerekli etiketleme

2. Kısım İçeriği (1/2 Etiket) – PASloto Yazılımı
PASloto ile çalışma: Basit bir makine kullanımı ile ilgili pratik alıştırmalar, izolasyon / yeniden enerjilendirme ile ilgili ayrı yöntemlerin açıklamaları


Almanya'daki seminer ile ilgili tüm bilgiler ve kayıt

 

Mükemmel geliştirme: "LoTo semineri: Kilitleme-Etiketleme – Emniyetle bağlantılı kilitleme"
Kilitleme Etiketleme için hizmetler

Tehlikeli enerjileri kontrol etme konusunda size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyuyoruz

LoTo hizmetinden yararlanın: sizin için özel Kilitleme Etiketleme prosedürü hazırlayacağız ve enerjiyi emniyetli şekilde kontrol etmenize yardımcı olacağız.


"Kilitleme Etiketleme Sistemi" hizmeti hakkında

Ürün gamımız: PASloto