Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENscan emniyet lazer tarayıcısı

Seri dahil olmak üzere verimli alan izlemesi!

PSENscan emniyet lazer tarayıcısı

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, 275 derece açılma açısı ve 5,5 metreye kadar korumalı alan aralığı ile iki boyutlu alan izleme sağlar. Uyarı alanlarının ve korumalı alanların serbest şekilde yapılandırılması ile yapısal koşullara uyum kabiliyeti sayesinde emniyet lazer tarayıcıları son derece farklı uygulamalara entegre edilmek için idealdir. PSENscan emniyet lazer tarayıcıları erişim izlemenin yanı sıra özellikle sabit ve mobil alan koruması için uygundur.

Emniyet lazer tarayıcınız PSENscan’in çalışması için gerekli tüm parametrelerin hızlı ve kolay konfigürasyonu için PSENscan Konfigüratörü kullanın!

Yapılandırılabilir küçük PNOZmulti denetleyiciler veya PSSuniversal denetleyiciler ile birleştirildiğinde eksiksiz, ekonomik, hepsi bir arada çözüm elde edersiniz.

Her şey görüş alanında – PSENscan lazer emniyet tarayıcısının faydaları

  • 275 derece ile geniş açılma açısı
  • 3 ve 5.5 metrelik korumalı alan çalışma aralıklarına sahip ünite versiyonları sayesinde daima doğru çalışma aralığı
  • Kompakt muhafaza ve korunan alanların ve uyarı alanlarının serbest yapılandırılması nedeniyle uygulamaya kolayca entegre edilir
  • 3 ayrı bölgeye kadar eş zamanlı izleme ve 70’e kadar değiştirilebilir yapılandırma kurulumu
  • Master-Slave ilkesine uygun olarak 4 tarayıcıya kadar seri bağlantı
  • Derhal bilgi almak için entegre operatör ekranı
  • Konfigürasyonu aktarmak için değiştirilebilir bellek
  • Toza dayanıklı olduğu için yüksek kullanılabilirlik
  • Uygun aksesuarlar ile tarayıcının kolay montajı ve hizalanması
PSENscan seri emniyet lazer tarayıcısı

Emniyet lazer tarayıcısının özellikleri

Emniyet lazer tarayıcısının açılma açısı
  • EN/IEC 61496-1 (Tip 3), EN ISO 13849-1 (PL d) ve IEC 61508 (SIL 2) uyarında uyumlu ve onaylı
  • Açılma açısı: 275 derece
  • Çalışma aralığı: 3 / 5,5 m emniyet bölgesi, 40 m uyarı bölgesi
  • Tepki süresi: 62 msn
  • Koruma tipi: IP65
  • PSENopt Configurator ile kolay yapılandırma
  • Light, master ve slave versiyonları için ek fonksiyonlar: Muting, EDM, Override
  • Master ve slave versiyonları için ek fonksiyonlar: EN ISO 61496-3 dikey uygulamalarına uygun yeniden başlatma

Emniyet lazer tarayıcıları ile tehlikeli bölgeler için optimum koruma

Tehlike alanlarının sabit korunması

Tehlike alanlarının sabit korunması

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları bir kişinin tehlikeli hareketle yaklaştığını tespit eder. Bir uyarı alanına erişilirse, tehlikeli hareket kontrollü bir şekilde engellenir; korunan alana erişilirse, hareket durdurulur.

Arkadan yaklaşmaya karşı koruma

Arkadan yaklaşmaya karşı koruma

Tehlike bölgelerini görmenin zor olduğu yerlerde, PSENscan emniyet lazer tarayıcıları kişinin bulunduğu yeri tespit eder. Böylece, yeniden başlatmadan kaynaklanan tehlikeli hareketi etkili bir şekilde önler.

Erişim koruması

Erişim koruması

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları tehlikeli alanların erişim noktalarına giren kişilere karşı optimum koruma sağlar. Entegre edilmiş sessize alma girişleri sayesinde, malzemenin aynı anda içeri ve dışarı taşındığı uygulamalar için de uygundur.

Otomatik kılavuzlu araçların korunması

İnsanları ve nesneleri tehlikelere karşı korumak için otomatik kılavuzlu araçların (AGV) emniyetli şekilde korunması gerekiyor. PSENscan emniyet lazer tarayıcı, araç yolundaki nesneleri algılar ve verimlilikten ödün vermeden yüksek hızlarda bile maksimum emniyet sağlar.

Otomatik kılavuzlu araçların korunması
Aracın güzergahındaki nesnelerin tespit edilmesi

Çok yönlü koruma

AGV’ler yalnızca iki emniyet lazer tarayıcısı ile çok yönlü korumadan faydalanabilirler. 2D lazer tarayıcılar araç yolundaki nesneleri algılar ve böylece AGV’nin uygun zamanda frenlemesini sağlar.

 

Emniyetli viraj alma

Emniyetli viraj alma

Çeşitli korunan alanlar ve uyarı alanları, viraj alırken bile emniyet sürüşünü sağlamak için yapılandırılabilir. Mevcut seyahat güzergâhına uyması için uygun korunan alana ve uyarı alanına geçiş yapmak mümkündür.

Mesafe ölçümü

Bütün alanı görün

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları çevrelerindeki nesnelerin mesafesini ölçer. Bu bilgi otomatik kılavuzlu araç sistemlerinin doğrudan navigasyonu için kullanılabilir.

Korunan alanın uyarlanması

Her zaman doğru korunan alan

Araç hızı değişirse, tehlike bölgesi de değişir. Entegre kodlayıcı girişleri, korunan alanların ve uyarı alanlarının mevcut hıza uyarlanmasını sağlar ve böylece gereksiz duruşlardan kaçınılır.

Uygulamanız için esnek çözüm

İster tek başına ister seri olarak veya diğer ürünlerle birlikte kullanılsın PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, uygulamanız için özel olarak hazırlanmış bir çözüm sunmaktadır.

3 emniyet bölgesine kadar izleme

En fazla 3 emniyet alanı aynı anda izlenir

PSENscan ile üç emniyet bölgesine kadar eş zamanlı ve bağımsız olarak izleme yapabilirsiniz. Yalnızca bir kişinin erişim yaptığı tesis bölümü durdurulur. Sonuç olarak tesisinizdeki emniyet mesafeleri optimize edilebilir. Bu, tesisiniz için optimum emniyet ile artan verimlilik ve gelişmiş ergonomi sağlar.

Seri bağlantı sayesinde kolay konfigürasyon

Seri bağlantı sayesinde kolay yapılandırma

4 adete kadar PSENscan emniyet lazer tarayıcısı, Master-Slave ilkesine uygun olarak bağlanabilir. Bu durumda, konfigürasyon ana tarayıcıda merkezi olarak yapılır ve daha sonra bağlı tarayıcılara geçirilir. Slave’lere de master üzerinden güç verilir.

Emniyetli, komple çözüm

Emniyetli, komple çözüm


Emniyet lazer tarayıcılarını diğer Pilz ürünleriyle birleştirin! Sensör teknolojisinden kontrol ve tahrik teknolojisine kadar eksiksiz portföyümüz ile uygulamanız için emniyetli ve komple bir çözüm sunuyoruz.

PSENscan emniyet lazer tarayıcısı uygulaması

PSENscan emniyet lazer tarayıcısı uygulaması

PSENscan uygulaması ile emniyet lazer tarayıcımızı gerçekten derinlemesine inceleyebilirsiniz. Sabit ve mobil alan korumadan erişim izlemeye kadar PSENscan'in farklı uygulama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Ayrıca PSENscan emniyet lazer tarayıcımızın özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Emniyet lazer tarayıcısının endüstriyel kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENscan emniyet lazer tarayıcısı

PSENscan emniyet lazer tarayıcısı

PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, 275 derece açılma açısı ve 5,5 metreye kadar korumalı alan aralığı ile iki boyutlu alan izleme sağlar.

PSENscan aksesuarları

PSENscan emniyet lazer tarayıcısına özel olarak mükemmel şekilde geliştirilmiş: hızlı ve kolay montaj için uyumlu aksesuarlar.