Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENmlock emniyet kapısı sistemi

Emniyetli koruma kilidi cihazı ve emniyetli ara kilit tek bir ürün içinde!

PSENmlock emniyet kapısı sistemi

Emniyet kapısı sistemi PSENmlock personel için emniyetli kilitleme ve emniyetli koruma kilitleme cihazı ile en yüksek emniyet kategorisi PL e'ye kadar süreç koruması sağlar.

Emniyetli koruma kilitleme; emniyet kilidinin iki kanallı şekilde kontrol edilmesiyle etkinleştirilir. Bu şekilde anahtar, PL d veya PL e'ye kadar koruma kilidinin gerekli olduğu tehlikeli aşım durumu olan makineler için özellikle uygundur.

Pilz kontrol teknolojisi ile birleştirildiğinde emniyetli izleme için güvenli ve eksiksiz bir çözüm elde edersiniz.

PSENmlock ile seri bağlantı

PSENmlock ile seri bağlantı

PSENmlock'ın temel sürümüne ek olarak seri bağlantı için başka bir sürüm daha sunuyoruz. Bu, daha az kablolama işi ve emniyet giriş ve çıkış sinyallerinin seri bağlanması sayesinde uygun maliyetli kurulum olanağı sağlar.

Emniyet Cihazı Tanılama (SDD) ile birleştirildiğinde farklı anahtarla e kapıların kontrol panelinde farklı ve pahalı kablolamaya ihtiyaç duymadan ayrı ayrı kontrol edilebilmesini sağlar.
SDD ayrıca emniyet anahtarlarının basit ve kapsamlı şekilde tanılanmasını sağlayarak kesinti sürelerini azaltır. Ekonomik seri bağlantı ile kablolama işleriniz en aza indirilir.

Emniyet Cihazı Tanılama

PSENmlock ile kaçış serbest bırakma

Tüm PSENmlock seçenekleri ile iki farklı kaçış serbest bırakma seçeneği isteğe bağlı aksesuar olarak birleştirilebilir:

  • PSENml kaçış serbest bırakma bir çubuk ile doğrudan baz üniteye bağlanır.
  • PSENml kaçış serbest bırakma kablo seti ise bir itme-çekme ipi ile PSENmlock'ın üzerine monte edilir. Emniyet kapısı anahtarının ve kaçış serbest bırakma düzeneğinin fiziksel olarak farklı konumlara bağlanmasını sağlar.

PITgatebox basma düğmesi ünitesi ile PSENmlock

PITgatebox basma düğmesi ünitesi ile PSENmlock

PSENmlock ile PITgatebox basma düğmesi ünitesini birleştirerek ek operatör ve basma düğmesi öğeleri elde edin: E-STOP basma düğmesi ve ışıklı basma düğmelerinden kilitli anahtarlara ve anahtarla çalıştırılan basma düğmelerine kadar. PITgatebox dört farklı sürüm ile sunulmaktadır.

PITgatebox basma düğmesi ünitesi

PSENmlock ile uygun kapı tutamağı

PSENmlock ile uygun kapı tutamağı

PSENmlock emniyet kapısı sistemi için mükemmel şekilde hazırlanan geniş uyumlu aksesuar seçenekleri sunulmaktadır. Döner ve sürgülü kayar kapılar için uygun tutamak seçenekleriyle emniyet kapılarını korumak üzere ekonomik ve yerden tasarruf sağlayan bir çözüm elde edersiniz. Ek tutamağa gerek kalmaz!

Yeni: PSENmlock emniyet kapısı sistemi için tutamaklar

Emniyet kapılarını korurken alandan tasarruf sağlayın! PSENmlock emniyet kapısı sistemi için özel olarak tasarlanan tutamaklarıyla emniyet kapılarını koruyan ekonomik bir çözüme sahip olursunuz. İster döner kapı ister sürgülü kayar kapı olsun; size doğru tutamağı sağlayabiliriz.

PSENmlock emniyet kapısı sistemi için tutamaklar

PSENmlock emniyet kapısı sisteminin faydaları

  • PL e / SIL 3'e kadar emniyetli koruma kilidi cihazı ve emniyetli ara kilit tek bir ürün içinde
  • Entegre yeniden başlatma ara kilidi ile koruma kilidinin kazara devreye alınmaması
  • Esnek bir şekilde monte edilmiş aktüatör sarkan kapılarda dahi yüksek toleranslı dengeleme sağlar
  • Sağlam mekanikler ve gövde sayesinde uzun hizmet süresi
  • İşletimde azalan güç tüketimi
  • Seri bağlantı sayesinde azaltılmış kablolama çalışmaları
  • Basit ve kapsamlı tanılama
  • Uzaktan kaçış serbest bırakma ile kolay kurulum ve az-bakım gerektiren çözüm
  • Ek operatör ve basma düğmesi öğeleri ile PITgatebox kombinasyon halinde

PSENmlock emniyet kapısı sistemi özellikleri

PSENmlock özellikleri
  • EN/ISO 14119’un tüm gereksinimlerini karşılar.
  • Ürün tipleri: ana sürüm ve seri bağlantı sürümü
  • Kodlama tipleri: kodlanmış, tamamen kodlanmış, özel tamamen kodlanmış
  • 7500 N'lik emniyetli tutma kuvveti, 30 N'lik entegre mandallama kuvveti
  • Gövdenin 3 tarafında ki LEDler
  • Koruma tipi IP67
  • Bağlantı: M12, 8-pin, fiber kablo
  • Çalışma sıcaklığı: 0 – 55°C
  • 3 taraftan yardımcı serbest bırakma
  • Kaçış serbest bırakma ve uzaktan kaçış serbest bırakma

Ağır kapılar için sağlam tasarım ve yüksek tutma kuvveti

PSENmlock emniyet kapısı sistemi 7500 N'lik tutma kuvveti ile korumaların yanlışlıkla açılmasını önler ve maksimum emniyet sunar.

İsteğe bağlı kaçış serbest bırakma özelliği sayesinde PSENmlock görüşün kısıtlı olduğu tehlikeli alanların yer aldığı makineler için erişilebilir kapılar sağlamak üzere kullanılabilir. Uzaktan kaçış serbest bırakma, operatörün ulaşamadığı bir alana bir emniyet kapısı anahtarı yerleştirme seçeneği sunarak çalışanlarınızın bir tehlike anında optimum şekilde korunmasını sağlar.

PSENmlock kullanımı
PITgatebox basma düğmesi ünitesi ile PSENmlock kombinasyonları

Seri bağlantı sürümü, emniyet kapısı anahtarları ile donatılan birden çok kapının olması ve sensörlerin bir ağa bağlı olmasının önem taşıdığı durumlarda idealdir. Sahada Emniyet Cihazı Tanılaması olmadan seri bağlantının tersine, SDD ile farklı anahtarlar veya kapılar ayrıca kontrol edilebilir. Bununla birlikte makinelerin her zaman yüksek seviyede kullanılabilmesini sağlayarak bir hata durumunda hızlı ve kapsamlı tanılamadan yararlanmanızı sağlar.

Ek operatör ve basmalı düğme öğeleri gerekirse PSENmlock ile PITgatebox basmalı düğme birimini birleştirin. Emniyet kapısı uygulamanızı uygun tutamaklarla tamamlayın.

Sanayide emniyet kapısı sistemi kullanımı

Ürün yelpazemiz: PSENmlock emniyet kapısı sistemi

PSENmlock emniyet kapısı sistemleri

PSENmlock emniyet kapısı sistemiyle emniyetli interlok ve koruma kilidi tek bir üründe.

Emniyet kapısı sistemleri aksesuarları

PSENmlock emniyet kapısı sistemi için kusursuz bir şekilde geliştirilmiş: Standart profiller ve sürgülü kapılara monte etmek için uygun aksesuarlar.