Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat

Basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat

- PSENmat dünyada bir ilktir: entegre anahtar fonksiyonuna sahip bir basınca duyarlı emniyet paspasıdır. Bu nedenle basınca duyarlı emniyet paspası alan izlemeden daha fazlası için uygundur. PSENmat ayrıca önceden serbest şekilde tanımlanabilecek işlemleri tetikleyen bir çalışma fonksiyonuna sahiptir. Bu, entegre bir sanal anahtar aracılığıyla etkinleştirilir.

basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat ile, çalışanları korumak için EN ISO 13856-1 uyarınca basınca duyarlı bir korumaya sahip olursunuz. Emniyet paspası, insanlar üzerine bastığında bunu algılar, üzerindeki kişilerin konumlarını güvenilir şekilde kaydeder ve konum verilerini güvenli kontrol ünitesine iletir. Tehlikeli alana giriş yapıldığında, PSENmat makineyi yavaşlatır veya durdurur (erişim koruması). Tespit alanı içinde herhangi biri olduğu süre boyunca, basınca duyarlı emniyet paspası ayrıca makinenin istem dışı yeniden başlatılmasını önler (tespit alanının arkasındaki tehlikeye karşı koruma).
Bu durumda reaksiyon süresi düşüktür, ≤ 25 milisaniye. / p>

PSENmat,2018 yılında Otomasyon Ödülü kazanmıştır.

PSENmat, makine çalışmasını güvenli alan izlemesiyle birleştiren dünyanın ilk emniyet sistemidir. Jüriyi ikna eden yenilik buydu. PSENmat, “Standart parçalar ve sensör teknolojisi” kategorisinde ilk 5 finalist arasında seçildi.

SPS IPC Sürücüleri 2018’in ziyaretçileri daha sonra kazananları belirlemek için oy kullandılar. Dinamik emniyet paspası çok sayıda oy aldı ve X. sıradayer aldı.

Otomasyon Ödülü 2018

Güvenli izleme ve yeni çalıştırma kavramları

Basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat ayrıca konum tespiti özelliğine sahiptir ve yeni makine çalıştırma kavramlarını etkinleştirmektedir. Sonuç olarak, çalışanlar entegre anahtar fonksiyonunun avantajlarından faydalanmak ve eller serbest olarak çalışmak için ayrı ayrı tanımlanabilir paspas alanları kullanabilirler. PSENmat ile engelsiz bir çalışma alanı yaratabilir ve kaza riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat geniş ve çeşitlilik gösteren bir uygulama alanına sahiptir zira bu paspaslar son derece esnektir: diğer emniyet ürünleri sınırlarına ulaşıp yetersiz kaldığında kullanılabilirler. Dolayısıyla, PSENmat her şeyden önce, karmaşık ve bünyesinde ağır engellerin bulunduğu uygulamalarda kullanım için uygundur - görünürlük koşullarının zayıf olduğu uygulamalar da dahil olmak üzere. Tesisiniz ve makinelerinizdeki işletim süreçlerini kontrol etmek veya kalite kontrolü için de basınca duyarlı emniyet paspasını kullanabilirsiniz.

Entegre OSSD çıkışları yüksek derecede esneklik sağlar. Bu çıkışları herhangi bir analiz ünitesine bağlayabilirsiniz. Basınca duyarlı emniyet paspasını seri olarak bağlarsanız, ilgili kablolamayı önemli ölçüde kısaltabilirsiniz. İhtiyacınıza bağlı olarak, en fazla 22 paspası seri olarak bağlayabilirsiniz.

Basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat – Sağladığı avantajlara genel bakış

Basınca duyarlı emniyet paspası uygulama aralığı
  • Tek bir üründe hem basınca duyarlı güvenlik paspası (arızalara karşı emniyetli) hem de konum tespiti (standart) - alan izleme ve sanal anahtar fonksiyonu ilk kez birleştirildi
  • Entegre anahtar fonksiyonu sayesinde ergonomik ve güvenli iş istasyonları sağlar
  • Tek tek tanımlanabilen “sanal anahtar” sayesinde yüksek esneklik ve dinamik çalışma konsepti
  • Geniş uygulama alanı çeşitliliği – makinenin çalışma proseslerinin kontrolünden kalite kontrolüne kadar
  • 22 adete kadar emniyet paspasını seri olarak bağlamak mümkündür

Basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat özellikleri

  • EN ISO 13856-1 uyarınca standartlara uygun basınca duyarlı emniyet paspası
  • EN ISO 61508 uyarınca SIL 2, EN 13849 uyarınca PI d Güvenlik Seviyesi
  • Entegre OSSD çıkışları yüksek esneklik ve kablo tesisatının kısalmasını sağlar
  • Çok hızlı reaksiyon süresi sayesinde artırılmış emniyet: ≤ 25 ms
  • 0°C ile +50°C arasında ortam sıcaklıklarında kullanılabilir
  • IP 67 koruma tipli dayanıklı, sağlam basınca duyarlı paspas - yüksek mekanik yüklerde kullanılım adına tasarlanmıştır
  • Yüksekliği 32 mm olan 1000 mm x 600 mm, boyutlarında paspas
Rampa ve paspasların sabitlenmesi

Basınca duyarlı emniyet paspasının sanayide kullanımı

Merak mı ettiniz?

Bu, sizde merak uyandırdı mı? Akıllı PSENmat hakkında daha fazla bilgiye erişmek ister misiniz? Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Contact form