Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Emniyet radar sistemi - LBK Sistemi

Radar teknolojisi ile emniyetli koruma bölgesi izlemesi - zorlu endüstriyel ortamlarda bile!

Emniyet radar sistemi - LBK Sistemi

Pilz’in Inxpect’in LBK Sistemi ile tehlikeli bölgeleri korumak için emniyetli sensör teknolojisi alanındaki portföyünü genişletiyor. LBK Sistemi radar teknolojisine dayanır. Toz, kir, yağmur, ışık, kıvılcım veya şok gibi dış etkenlere karşı duyarsızdır. Bu nedenle LBK Sistemi, açık havada, ağır sanayide veya ahşap işlerinde uygulamalar için idealdir.

Sistem bir kontrol ünitesinden ve en fazla 6 sensörden oluşur. Koruma bölgesi her sensör için bağımsız olarak ayarlanabilir. İzlenecek alanın boyutuna bağlı olarak, dar veya geniş bir koruma bölgesi yapılandırabilirsiniz. İzlenen toplam alan, sayı, montaj yüksekliği ve sensörlerin eğimi ile belirlenir. Yapılandırma, ilgili yapılandırıcı ile gerçekleştiriliyor.

Pilz’in kontrol teknolojisi ile birlikte, tehlikeli bölgeleri korumak için emniyetli ve sağlam bir çözüme sahipsiniz.

Emniyet LBK sisteminin avantajları

  • Toza, yağmura, ışığa, kıvılcım ve şoka karşı duyarsız
  • 6 sensöre kadar seri bağlantı (konfigüratör ile seçim)
  • İki koruma bölgesi konfigürasyonu (dar ve geniş) - izlenecek alanın boyutuna bağlı olarak
  • Koruma bölgesi, yapılandırıcı üzerinden kurulur
  • Yaklaşan nesneleri bildirmek ve/veya tesisi kapanmaya hazırlamak için uyarı bölgesi
  • Tüm sistem için veya bireysel sensörler için dahili susturma
  • Tehlikeli bölgede insanlar olduğunda makinenin yeniden başlatılmasını önlemek için kilidi tekrar başlatın
LBK Sisteminin tasarımı

Emniyet LBK sisteminin özellikleri

Geniş açılma açısı
  • Bir kontrol ünitesinden ve en fazla 6 sensörden oluşan sistem
  • Açılma açısı geniş koruma bölgesi: 110° yatay, 30° dikey
  • Açılma açısı dar koruma bölgesi: 50° yatay, 15° dikey
  • Çalışma aralığı: 4 m
  • Bağlantı tipi: CANopen
  • Tepki süresi: maks. 100 ms
  • SIL CL 2, PL d, kategori 2’ye kadar olan uygulamalarda kullanım için

Ürün yelpazemiz: Emniyet radar sistemi - LBK Sistemi

LBK Sistemi

Bir kontrol ünitesinden ve 6 sensörden oluşan LBK Sisteminizi seçin.

LBK Sistemi aksesuarları

Burada LBK Sistemi için uygun aksesuarları bulabilirsiniz.