Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PRBT Değiştirici

PRBT Değiştirici

6 eksenli PRBT Değiştirici'nin kullanımı son derece esnek ve mobildir: Kompakt tasarımı ve düşük ağırlığı (sadece 19 kg) istenilen yönde monte edilebilmesini sağlar. Buna rağmen yük kapasitesi sadece 6 kg'dır! Emniyetli 24 V DC sürücü (IEC 61800-5-2 uyarınca) otomatik güdümlü araç sistemleri (AGVS) gibi mobil uygulamalar için sorunsuz kullanımı destekler.

Değiştirici 741 mm'ye kadar çalıştırma aralığına, yüksek tekrar hassasiyetine (0,2 mm) ve en fazla 90°/s hıza sahiptir. Böylece 6 eksenli robot kol istenilen her uygulamada kullanılabilir.

Servis robot modülleri - modüler sistem

Servis robotu modülü özel servis robotu uygulamanızı oluşturmanızı sağlar. Gereksinimlerinize uygun olarak PRBT Değiştirici ile Pilz kontrol veçalıştırma modülü ve ROS modülleri ayrı ayrı kullanılabilir. Ya da robot kolu mevcut uygulamanıza entegre edin! İstediğiniz seçeneği kullanın:Modülerlik ilkemizden faydalanın!

STO ve SBC emniyet işlevleri sayesinde yüksek seviyeli emniyet sağlanır. Tak ve çalıştır ilkesi sayesinde modülleri hızla ve kolayca çalıştırabilirsiniz. Çalıştırma modülünün çalıştırma ve görselleştirme yazılımı kullanılarak sezgisel programlama gerçekleştirilir. PRBT Değiştirici ile kontrol ve çalıştırma modülü EN ISO 10218-1 endüstriyel robot standardı uyarınca onaylanmış bir paket sunar. Bu şekilde servis robotu modülleri endüstriyel ve endüstriyel olmayan ortamlarda kullanıma uygundur.

Kullanılan servis robot modülleri

PRBT Değiştirici – Faydalara genel bakış

PRBT Değiştiricinin Avantajları
  • Değiştirici 6 kg'lık yük kapasitesine sahiptir
  • IEC 61800-5-2 ile uyumlu emniyetli 24 V DC sürücüsü sayesinde mobil uygulamalarda kullanılabilir
  • kompakt tasarım ve hafif (19 kg)

PRBT değiştirici modülünün özellikleri

  • Emniyet işlevleri: STO (emniyetli tork kapatma) ve SBC (emniyetli fren kontrolü)
  • Kontrol: PRCM, ROS kontrol modülleri
  • IP sınıfı: IP40
  • Güç kaynağı: 24 V DC, maks. 15 A
PRBT değiştirici modülünün özellikleri

ROS modülleri - üretici - bağımsız açık kaynaklı yazılım

ROS modülleri ile, kullanıcılara doğrudan manipülatör üreticisinden yüksek kaliteli ROS paketleri sunuyoruz. Bunlar, sanayi kalite gereksinimlerini karşılamaktadır, ayrıca sanayi ve hizmet robotik ortamlarında hızlı kullanıma hazır durumdadır.
İlginizi çektik mi? Uluslararası yardım hattı personelimiz size ROS hakkında ros@pilz.de adresinden bireysel olarak destekte bulunabilir.

ROS logosu

Ürün yelpazemiz: PRBT Değiştirici

PRBT Değiştirici

PRBT'ler servis robotu sektöründe kullanılan güçlü ve kompakt değiştirici modüllerdir.

No document created for '0010800232711180SS'.

This teaser will not be shown on frontend.