Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

İnsan-robot işbirliği için çarpışma ölçüm seti PRMS

HRC uygulamalarınızı onaylamak için kapsamlı, sorunsuz kiralama konsepti

İnsan-robot işbirliği için çarpışma ölçüm seti PRMS

İnsan-robot işbirliği: Emniyetli robot diye bir şey yoktur, yalnızca emniyetli robot uygulaması vardır!

İnsan ve robot arasındaki artan etkileşim robotik alanında yeni çözümler gerektirmektedir. Pilz Robot Ölçüm Sistemi PRMS ISO/TS 15066 şartnamesine göre güvenli ve standartlara uygun insan-robot işbirliğine (HRC) yönelik çalışmalarınızda size yardımcı olur. Çarpışma ölçüm seti PRMS ile olası bir çarpışmada ortaya çıkan güç ve kuvveti belirleyerek insan-robot uygulamalarını onaylayabilirsiniz.

Kapsamlı sorunsuz konseptimiz sayesinde çarpışma ölçümü için daima en son ürünle çalışırsınız. PRMS’yi satın alabilir ya da kiralayabilirsiniz. Bakım, yazılım güncellemeleri ve düzenli kalibrasyon sürekli olarak standartlara uygun ölçümleri garanti eder.

PRMS çarpışma ölçüm seti kullanılırken bakmak için: ISO/TS 15066 uyarınca standartlara uygun çarpışma ölçümü

İnsan-robot işbirliği, insanların ve robotların bir emniyet çiti olmadan ortak bir çalışma alanını paylaşması nedeniyle emniyet açısından yüksek talepler oluşmasına neden olur.
Operatörün korunması için ISO/TS 15066 teknik şartnamesi yayımlanmıştır. ISO/TS 15066 uyarınca, teknik 4 HRC uygulamalarında (emniyet çiti olmadan) olası bir çarpışma durumunda ağrı eşikleri dikkate alınmalıdır. İnsan ve robot arasındaki temas tanımlanan limitler dahilindeyse, standarda uygundur. Bu nedenle her insan-robot uygulamasında ilgili ölçümlerin yapılması gereklidir. PRMS hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin!

Çarpışma ölçüm setinin işlevselliği

Kuvvet ölçümü

Çarpışma ölçüm cihazı, insan vücuduna uygulanan kuvvetleri ölçmek üzere yaylar ve sensörlerle donatılmıştır.
Dokuz farklı yayın yay kuvvet sabitleri farklıdır ve farklı vücut bölümlerini yeniden oluşturmak üzere kuvvet ölçümünde kullanılır.

Basınç ölçümü

Basınç belirten filmler, yerel basıncı ölçmek ve standartlardan alınan sınır değerlerle karşılaştırmak için kullanılır.
Kuvvet ölçümlerini doğrulamak ve dijitalleştirmek, test raporlarını oluşturmak için kullanımı kolay bir yazılım aracı mevcuttur. 

PRMS kullanan çarpışma ölçüm seti

Kapsamlı, sorunsuz kiralama konsepti

Çarpışma ölçüm seti PRMS
  • Kiralayın veya satın alın- gerektiği gibi
  • 1 günlük uygulamalı ürün eğitimi
  • Kuvvet ölçüm cihazı PRMSmdf (kuvvet ölçümü)
  • Basınç gösteren filmler
  • Basınç elemanları
  • Basınç gösteren filmleri değerlendiren tarayıcı
  • Gelişmiş satış sonrası paketi– bakım, kalibrasyon ve yazılım güncellemeleri dahil
  • Kiralama konsepti bakım, kalibrasyon ve düzenli güncellemeleri içerir
  • Dayanıklı taşıma çantası

Çarpışma ölçüm setinden sağladığınız avantajlar

  • Standartlara uygun kuvvet ve basınç ölçümü
  • Hassas doğrulama
  • Pratik uygulama
  • Standart ölçüm prosedürü
  • İş istasyonlarının gerçekçi değerlendirmesi
  • Kompakt ve hafif ürün olması nedeniyle basit kullanım
  • Protokol araçlarıyla yazılım – basit değerlendirme, görselleştirme ve dokümantasyon için
  • Serbestçe erişilebilen yaylar nedeniyle çevresel koşullara uyum esnekliği

Çarpışma ölçüm setinin özellikleri

Ayrıntılı PRMS
  • Sağlam işçilik
  • Kaliteli komponentler
  • Serbestçe erişilebilir yaylar
  • Lisanslı yazılım artı protokol araçları

Ürün yelpazesi: Çarpışma ölçüm seti PRMS

Ürün yelpazesi: Çarpışma ölçüm seti PRMS

PRMS çarpışma ölçüm seti

Çarpışma ölçüm seti PRMS insan-robot işbirliği doğrulaması sırasında kullanılır ve olası bir çarpışma sonucu oluşacak kuvvet ve basıncı kaydetmek için kullanılır. PRMS’yı satın alabilir veya kiralayabilirsiniz.

No document created for '0010800232713780QG'.

This teaser will not be shown on frontend.

PRMS yedek parçaları

Çarpışma ölçüm seti PRMS için yedek parçalar arasında yaylar, basınç gösteren filmler ve sıkıştırma elemanları ve tarayıcı ve kalibrasyon plakası bulunur.

PRMS Assistant

Sezgisel PRMS Assistant, çarpışma ölçüm seti PRMS’nizin kurulumunda ve belgelenmesinde size destek olur.

PRMS hizmetleri

Çarpışma ölçüm setinizin düzenli olarak bakımının yapıldığından ve kalibre edildiğinden emin olun. Tutarlı, standarda uygun ölçümler elde etmenin tek yolu budur.