Türkiye | türkçe

PLC kontrolörleri

Her otomasyon projesine yönelik uygun çözüm

Photo PSS 4000

PLC kontrolörleri, ile bir proje içerisinde hem otomasyon hem de emniyet fonksiyonlarını kontrol etmenizi sağlayan kontrol sistemleri sunuyoruz. PLC kontrol sistemlerimiz modülerdir, yani gereksinimlerinize karşılayacak şekilde bir araya getirebilirsiniz. Bunu yapmak için, emniyet modülleri ve otomasyon işlevleri için çeşitli ana modüller (ana işlemciye sahip) ve sayısız I/O modülleri mevcuttur. Sistem yapısını, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde kolayca uyarlayabilirsiniz. Modülleri istediğiniz gibi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

PSSuniversal PLC kontrolörleri PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçasıdır ve basit ve sofistike otomasyon projeleri için uygundur.

I/O modülü

Otomasyon projeniz için emniyetle ilgili, emniyetle ilgili olmayan ve analog sinyal işleme için geniş I/O modülü seçenekleri bulunmaktadır. Daha sonraki bir tarihte sistemde değişiklikler yapıldığında, yeni modülleri kolaylıkla ekleyebilir veya mevcut olanları değiştirebilirsiniz. Bu size ciddi derecede esneklik sağlar.

IP67 koruma tipi PLC kontrol cihazları

PSS67 PLC, kabinsiz otomasyon için koruma sınıfı IP67 olan ilk emniyetli ve kompakt PLC denetleyicisidir. Otomasyon sistemi PSS 4000’e tamamen entegre edilebilir ve hem emniyet hem de otomasyon işlevleri için kullanılabilir.

PSSuniversal 2 – Yeni nesil

PSSuniversal 2 iletişim modülleri

Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2, çevre birim genişlemeniz için açık bir çözümdür. Standart endüstriyel iletişim protokolleri ile mevcut sistem mimarinize eklenebilir.

PSSuniversal 2 elektronik modülleri

Elektronik modüllerimiz mevcut sisteminize kolayca, esnek ve küçük öğe boyutlu olarak ayrı ayrı uyarlanmasını sağlar.

 

PSSuniversal 2 – Yeni nesil

PSSuniversal 2’ye Ödül

iF Tasarım Ödülü 2017

PSSuniversal 2 bu yılki iF TASARIM ÖDÜLÜNÜ kazanarak bu uluslararası meşhur tasarım etiketinin ödül kazananlarını birleştirmiş oldu. Ödül, “Endüstri” kategorisindeki “Ürün” alanında PSSuniversal 2’ye verildi. iF TASARIM ÖDÜLÜ her yıl, Almanya’nın en eski bağımsız tasarım enstitüsü olan Hannover’daki iF International Forum Design GmbH tarafından verilir.

Kullanıcı dostu, üç parçalı sistem tasarımına sahip modüler otomasyon sistemi PSSuniversal 2, 58 kişilik bağımsız uzmandan oluşan uluslararası jürinin onayını almayı başardı. Çok sayıda başvuru vardı: jüriler kalite damgasını vermek için 59 ülkeden yapılan 5.575 başvuru arasından eleme yaptı.

Her uygulama için modüler ve esnek - Faydaları

  • Emniyet ve otomasyon fonksiyonları işlenir
  • Tek başına bir kontrolör veya bir ağ içerisinde kullanılabilir
  • Karmaşık fonksiyonların sezgisel programlanması.
  • Modüler sistem yapısı sayesinde yüksek derecede esneklik
  • İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılamak için kapsamlı modül seçenekleri
Her uygulama için modüler ve esnek

Teknik özellikler

PLC kontrolörleri ve I/O sistemlerinin teknik özellikleri
  • Emniyetli bağlantı için Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNet P
  • Demir yolu, asansörler ve yangın koruması için kontrolörler
  • Isıya dayanıklı kontrolörler
  • PASvisu yazılımı ile Web tabanlı görselleştirme.

Modüler sistem yapısı - Her gereksinime uygun

Kontrol sistemlerimizin modüler yapısı ve geniş giriş ve çıkış modülleri seçeneği, her gereksinime uyarlanabileceği anlamına gelmektedir. PSSuniversal merkezden dağıtılmış I/O sistemleri, saha seviyesinde uzak I/O olarak kullanılır. Yeni nesil uzak I/O sistemi PSSuniversal 2, çevre birim genişlemeniz için açık bir çözüm sunar.

PSS 4000 otomasyon sistemi, emniyet ve otomasyon için programlanabilir ve yapılandırılabilir kontrolörler özelliği taşır. Örneğin, raylı sistemler sektörü veya geniş sıcaklık aralığı gerektiren uygulamalar için özel çözümler mevcuttur. Bütün cihazlar uluslararası standartlara uygundur ve bu nedenle birçok farklı uygulamada ve endüstride sorunsuz şekilde kullanılmaktadır.

Modüler sistem yapısı - Her gereksinime uygun

Endistriyel kullanım - dünya çapında

Portföy PLC kontrolörlerimiz: