Türkiye | türkçe

Robot Bilimi

İnsan-robot işbirliği. Emniyet garantisi veriyoruz!

İnsan-robot işbirliği

İnsan ve makineler daha yakın bir şekilde çalıştıkça iş pratikleri de o kadar verimli hale gelmektedir. Bununla birlikte, insan ile robot arasındaki güvenli etkileşim giderek yeni teknolojiler ve çözümler talep etmektedir. Ayrıca, emniyet talebi arttıkça insan ve makine birbirine daha çok yaklaşır.

Gerekli emniyet düzeyini doğrulamak için, sensörden akıllıya ve erişim düzeneğine kadar tüm emniyet fonksiyonları ele alınmalıdır. Emniyetli insan-robot işbirliği (HRC) ancak bu faktörlerin koordineli bir şekilde etkileşime girmesi durumunda garanti edilebilir.

Robot Bilimi Ürün Bilgisi - Emniyetli robot bilimine bakış

Sizin için güvenli robotiklerle ilgili tüm önemli hususları ve gereklilikleri derledik.

Ürün Bilgisi içerisinde şu gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz:

  • Robotik piyasası nasıl gelişiyor?
  • Standartların mevcut durumu nedir?
  • Emniyetli robot uygulamalarını gerçekleştirmek için hangi adımlar atılmalıdır?
Pilz'in Robot Bilimi Ürün Bilgisi

Bir robot sisteminin kullanım ömrü boyunca hizmetleri

Her robot uygulaması, emniyet açısından münferit olarak ele alınmalıdır. Pilz, robot sisteminin kendine özgü yaşam evrelerine göre tasarlanan hizmet portföyüyle destek sağlamaktadır: Uygulama analizinden EN ISO 12100 uyarınca risk değerlendirmesine, CE işaretine kadar.

Emniyet çözümlerimiz DIN EN ISO 10218-2 ve ISO/TS 15066 şartnamelerine uygundur. Ve hizmet yelpazesini tamamlamak için robot güvenliğiyle ilgili bir dizi eğitim programımız var.

Robot uygulaması

Emniyete odaklanın: Pilz bileşenleri ve sistemleri

İnsan-robot işbirliği uygulaması

Standart uyumlu insan-robot işbirliği için belirlenen çarpışma ölçümü

Emniyetli, standartlara uygun bir robot uygulamasına giden yolda destek sağlayacağız! ISO/TS 15066’ya (gövde alanı modeli) göre, emniyet bariyerlerinin olmadığı bir HCR uygulamasında olası bir çarpışma durumunda limit değerler dikkate alınmalıdır. Bu uygulama, insan ve robot arasındaki temas sırasında bu sınırlar içinde kalırsa, standarda uygundur. Bu nedenle, her HRC uygulaması için ilgili ölçümler yapılmalıdır.

Çarpışma ölçüm seti PROBms, insan ve robot arasında olası bir çarpışmadan kaynaklanan kuvvet ve basıncı ölçer. Dolayısıyla PROBms, insan-robot işbirliğini doğrulamak için kullanılır.

Emniyet lazer tarayıcıları ve basınca duyarlı emniyet paspasları ile alan denetimi

Emniyet bariyersiz insan-robot iş istasyonlarının alan denetimi için emniyet lazer tarayıcı PSENscan ve basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat ideal seçimdir. Herhangi birisinin tehlikeli hareketin etki alanına girmesi halinde, robotun hareketi frenlenir veya kontrollü bir şekilde durdurulur.

PSENmat

Emniyetli kamera sistemlerimizle alan denetleme

Üç boyutluemniyetli kamera sistemi SafetyEYE ile, insan ve makine bulunan emniyetsiz çalışma alanları emniyetli şekilde denetlenebilir. SafetyEYE, robotun etki alanı içerisindeyken veya herhangi birisinin yüksek emniyet düzeyine sahip bir bölgeye eriştiği durumları tespit eder. Bu durumda robotun hareketleri yavaşlar veya durdurulur.

SafetyEYE

Endüstriyel ve endüstriyel olmayan alanlarda kullanım için hizmet robot modülleri

Endüstriyel veya endüstriyel olmayan ortamda size özel uygulamayı oluşturmak için hizmet robotları modülünü kullanın. Bunlar manipülatör PRBT, kontrol modülü PRCM, işletim modülü PRTM ve ROS modüllerinden oluşur. Modüller ayrı ayrı bir araya getirilebilir ve hizmet robotlarına yönelik görevler ve sanayi için tasarlanmıştır.

Hizmet robotik modülleri

Bir robot uygulaması için uygun olan sensör ve kontrol teknolojisi

Emniyetli bir robot ile çalışırken de elbette emniyetli kontrol sistemleri ve güvenli sensör teknolojisi ile sizlere destek sağlayabiliriz. Geniş ürün yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi edinin!

PSEN emniyetli sensör teknolojisi

Uygulanmakta olan emniyetli insan-robot işbirliği

Robot uygulamaları ile çalışanların korunması en yüksek önceliktir. Pilz’in ürün ve çözümleriyle nasıl güvenli bir insan-robot işbirliğini mümkün kıldığını öğrenmek için filmi izleyin!

Pilz, robot uygulamalarınız için emniyetli otomasyon çözüm ortağınızdır

İnsan-robot işbirliği uygulaması
  • Bir robot sisteminin bireysel kullanım ömrüne uyarlanmış hizmet portföyü, işlem analizi, risk değerlendirmesi ve CE işaretini kapsar.
  • DIN EN ISO 10218-2 ve ISO/TS 15066 standartlarıyla emniyet çözümlerine uyumlu
  • ISO/TS 15066 sınır değerlerine uygun çarpışma ölçümü
  • Robot emniyeti gereklilikleri eğitimi
  • Alan denetleme ve denetlenen alanların korunması için SafetyEYE emniyetli kamera sistemleri gibi emniyetli kontrol sistemleri, sürücü teknolojisi ve sensör teknolojisi
  • Emniyetli insan - robot işbirliği için uluslararası standarlar komitelerinde aktif işbirliği
  • Önde gelen araştırma merkezleriyle işbirliği

İndirilenler

Hala sorularınız mı var? Tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek!