Türkiye | türkçe

Optoelektronik sensörler

Optoelektronik sensörlere sahip bariyer içermeyen emniyet

Optoelektronik sensörler

Optoelektronik sensörler, üretim prosesinde aktif bir müdahale olduğunda tesis ve makineler için optimum koruma sağlar. Optoelektronik sensörlerimiz, PSENopt ışık demeti cihazlarından PSENscan emniyet lazer tarayıcılara kadar çeşitlilik göstermektedir.

PSENopt ışık korumaları, gereksinime bağlı olarak EN/IEC 61496-1 uyarınca parmak, el veya vücut koruması sağlar. İster alan açısından kritik uygulamalar için olsun ister sessize alma, silme veya basamaklama gibi gelişmiş işlevsellikler için olsun: Pilz, ihtiyacınıza uygun ışık koruması sunar. PSENscan emniyet lazer tarayıcısı, iki boyutlu alan izleme için uygundur.

Kontrol teknolojimizle birlikte, uygulamanıza yönelik emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sağlayabiliriz. Kapsamlı aksesuarlarımız, herhangi bir makinede esnek uygulama imkanı sağlar.

Yeni: PSENopt II ikinci nesil ışık korumaları ile sağlam vücut koruma

Işık koruma PSENopt II ile birlikte PNOZmulti 2

Parmak ve el korumasının yanında PSENopt II artık vücut koruma özellikli sürüme de sahiptir. Müşterilerimize daha dayanıklı, son derece sağlam vücut korumalı ışık perdeleri sunuyoruz. Bu şekilde makinenin her zaman yüksek seviyede kullanılmasını garanti altına alıyoruz. Bu ayrıca LED'ler üzerinden hızlı ve basit tanılamayla desteklenir. Vücut çözünürlüğüne sahip ışık korumaları 50 metreye kadar mesafede kullanıma uygundur.
Mükemmel çözümümüz: PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemi ile PSENopt II.

Emniyet ışık perdeleri PSENopt II

PSENscan emniyet lazer tarayıcının yeni versiyonları

Emniyet lazer tarayıcısı PSENscan’in yeni light, master ve slave versiyonlarıyla, üç ayrı bölgeyi aynı anda izleyebilir ve 70’e kadar değiştirilebilir yapılandırma yapabilirsiniz. Efendi-köle ilkesine göre dört tarayıcıya kadar yapılan seri bağlantıdan elde edilen kazanç ; kablolama ve kurulum maliyetlerinizi ve gereksinimlerinizi azaltabileceğiniz anlamına gelir.

Emniyetlazer tarayıcıları erişim izlemenin yanı sıra özellikle sabit ve mobil alan koruması için uygundur. İlk kez dikey uygulamalar yeni PSENscan sürümleriyle de uygulanabilir.

PNOZmulti yapılandırılabilir küçük kontrolörünü ya da PSSuniversal kontrolörünü biliyor musunuz? Emniyet lazer tarayıcısı PSENscan size eksiksiz, ekonomik ve tek noktadan çözüm sunar.

PSENscan emniyet lazer tarayıcısı

Optoelektronik sensörler: PSENscan

Optoelektronik sensörlerin faydaları

  • Ergonomik iş akışı sayesinde artan verimlilik
  • Kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf
  • Tesisinize hızlı şekilde entegre edilen
  • Kolay kullanım ve bakım

Optoelektronik sensörler: Faydaları ve özellikleri

  • Ergonomik iş akışı sayesinde artan verimlilik
  • Tesisinize hızlı şekilde entegre edilir
  • Kolay kullanım ve bakım
  • Bariyer içermeyen
  • emniyet Kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf
  • EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1’e göre uyumlu ve onaylı

 

Optoelektronik sensörler – özellikleri

  • Bariyer içermeyen emniyet
  • EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1’e göre uyumlu ve onaylı

Optoelektronik sensörleri uygulamaları

Emniyet lazer tarayıcılarının kullanımı

Emniyet lazer tarayıcıları ile tehlike bölgelerinin optimum korunması

Tehlike bölgelerinin ve erişim izlemesinin ister sabit ister mobil emniyetine ihtiyacınız olsun, PSENscan emniyetli lazer tarayıcılar uygulamanız için optimum çözüm sağlar. 275 derece bir açılma açısı ile iki boyutlu alan izlemesi sağlamaktadır. Korumalı alanlar ve uyarı alanları serbest bir şekilde konfigüre edilebilir ve yapısal koşullara göre uyarlanabilir. sonuç olarak PSENscan, en çeşitli uygulamalara kolayca entegre edilebilir.

 

Tüm sektörler ve uygulamalar için ışık perdesi

PSENopt ile personelinizi ve sermaye mallarınızı emniyetli, verimli ve ekonomik bir şekilde koruyabilirsiniz. Kızılötesi ışık perdesinin sağladığı gözle görünmeyen bir koruma alanı, tehlikeli bölgelerde koruma sağlar. Eğer bir ışık demeti cihazı bozulursa, derhal bir emniyeti kapatma komutu gönderir. Sessize alma, silme ve/veya basamaklama işlevleri, ışık perdesi tesisinize optimum şekilde dahil edilmesi için çok çeşitli imkânları açığa çıkarır. Bu nedenle, çok çeşitli sanayiler ve uygulamalar için uygundur.

Işık korumalarının kullanımı

Pilz - koruma tertibatlarının denetimi için ortağınız

ISO/IEC 17020:2012 uyarınca Alman Akreditasyon Kuruluşu DAkkS tarafından onaylı Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern bağımsız denetleme kuruluşu, elektron duyarlı koruyucu ekipmanınızın uluslararası geçerliliği olan emniyet denetimini yürütmek üzere sizi bir ortak olarak desteklemektedir.

Daha fazla bilgi: Pilz, ESPE kontrolü

ISO/IEC 17020:2012’ye göre onaylı DAkkS

Işık perdelerinin sanayi kullanımları

Ürün yelpazemiz: Optoelektronik sensörler