Türkiye | türkçe

Emniyet geçidi sistemleri

Emniyet koruması için emniyet kapısı sistemleri

Güvenli emniyet kapısı sistemleri

PSENslock, PSENmlock ve PSENsgate emniyet kapısı sistemleri korunma için kullanılır. Emniyet çitlerindeki kapılar ile kapaklar ve kanatçıkları izler. Emniyet kapısı sistemlerimiz, EN ISO 14119 gereksinimlerinizi karşılayan etkin ve uygun maliyetli bir çözüm sunar .

Bir emniyet kapısı açıldığında, makinenin tehlikeli çalışması EN ISO 14119’a uygun olarak kapatılmalı ve tekrar çalışmaması için önlem alınmalıdır.. Korumaları aşmak veya manipüle etmek mümkün değildir.

Pilz’inemniyet kapısı sistemleri,bu gereksinimleri karşılamada özellikle etkilidir ve daha büyük ekonomi için ek fonksiyonlar içerir.

 

Yeni: Maksimum emniyet için modüler emniyet kapısı sistemi

Modüler emniyet kapısı sistemlerimizle, uygulamalarınız için uygun şekilde geliştirilmiş özel bir emniyet kapısı çözümü sunuyoruz. PSENmlockve PSENslock emniyet kapısı sistemlerini, Emniyet Cihazı Tanılama ve PITgatebox basma düğmesi ünitesi gibi ek öğelerle birleştirin. İhtiyaçlarınıza uygun bir modüler emniyet kapısı sistemi elde edin.

Ekonomik seri bağlantı,hızlı tanılama, , ekçalışma ve basma düğmesi öğelerinin yanı sıra,isteğe bağlı kaçış serbest bırakma öğesinden de yararlanın!!

Pilz’den modüler emniyet kapısı sistemi

Modüler emniyet kapısı sistemi

PSENslock, PSENmlock ve PSENsgate güvenli emniyet kapısı anahtar sistemlerinden uygulamanıza uyan doğru sensörü seçin:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Koruma kilidiyle korunan şey nedir? Proses Kişi veya proses Kişi veya proses
Uygulamalar Döner ve sürgülü kayar kapılar, kapaklar, kanatçıklar Döner ve sürgülü kayar kapılar, kapaklar, kanatçıklar Döner Kapılar
Çalışma prensibi Temassız, kodlanmış, aktarıcı teknolojisi Mekanik, kodlanmış, aktarıcı teknolojisi Mekanik, kodlanmış, aktarıcı teknolojisi
Koruma kilidi cihazı Elektromekanik proses koruma Emniyetli mekanik koruma Emniyetli mekanik koruma
Tutma kuvveti 500 N veya 1000 N 7500 N 2000 N
Emniyet fonksiyonları:
  • Interlok
  • Koruma kilidi cihazı
  • EN ISO 13849-1’e uyumlu PL e
  •  
  • EN ISO 13849-1’e uyumlu PL e
  • EN ISO 13849-1’e uyumlu PL e
  • EN ISO 13849-1’e uyumlu PL e
  • EN ISO 13849-1’e uyumlu PL e
Yardımcı serbest bırakma Entegre edilmemiş Entegre
Kaçış serbest bırakma Aksesuar entegre edilmemiş
E-Stop basma düğmesi Entegre edilmemiş
Talep ve sıfırlama için ışıklı basma düğmesi Entegre edilmemiş
Ek fonksiyonlar Seri bağlantı mümkün, PITgatebox ile ek operatör öğeleri Entegre yeniden başlatma interloku, seri bağlantı mümkün, ek operatör öğeleri ve PITgatebox ile E-Stop basma düğmesi Seri bağlantı mümkün, ek operatör öğeleri (LED), civata kopuğu ve çatlağı tespit edildi, kapama düğmesi, etkinleştirme anahtarı bağlanabilir
Ürünlere bağlantı

PSENslock

PSENmlock PSENgate

Ekonomik emniyet kapısı çözümü - Size sağladığı faydaları

  • Makine hareketlerinin kapatılması ile makine ve tesiste tehlikeli hareketler ve uçan parçalara karşı koruma
  • EN ISO 14119’a göre korumanın yeniden başlatılması
  • Koruma ekipmanının manipüle edilmesine karşı yüksek seviyeli koruma
  • Pilz kontrol teknolojisi ile emniyetli ve tam çözüm
  • Azaltılmış güç tüketimi sayesinde enerji verimli
Ekonomik emniyet kapısı çözümü

Güvenli emniyet kapısı sistemlerinin özellikleri

Güvenli emniyet kapısı sistemlerinin özellikleri
  • EN ISO 14119’a göre kapılar, kapaklar ve kanatçıkların izlenmesi
  • EN 13849-1 PL e, EN/ISO 62061 SIL 3, EN ISO 954-1 emniyet kategorisi 4 uygulamaları için tasarlanmıştır

Güvenli emniyet kapısı sistemlerinin sanayi kullanımları

Ürün yelpazemiz: Emniyet geçidi sistemleri