台灣 | 中文(繁體)

Pilz的環境保護及能源效率措施

Pilz 的整合式能源和環境管理

Pilz 透過其整合式能源和環境管理程序,持續監控其能源效率和環保績效,找出可改善的面向並避免浪費。其目標是持續改善能源效率和環境保護。

能源和環境管理

2016年3月起,Pilz 採用符合ISO 50001的能源管理系統,以及符合ISO 14001的環境管理系統。他們習慣以環保且節能的方式持續落實工作和生產的目標。

供應商

Pilz 的有害物質管理程序會密切關注供應商的情況。能源效率和環境保護相關問題,也是採購產品和服務時的考量因素。

不同領域的環境保護

原料:

Pilz 以 100% 回收紙包裝其產品。不僅節省原料並可將包膜廢料減至最少。

二氧化碳排放:

Pilz 的新大樓使用地熱能源,並啟用 Peter Pilz 技術中心的建築物核心技術,以減少二氧化碳排放。採用太陽能設備發電。

有害物質:

轉換為使用無鉛焊料,以持續改善污染。

廢棄物:

我們回收廢棄產品。

WEEE - 廢電機電子設備指令

WEEE(廢電機電子設備)指令2012/19/EU於2012年發布。此一歐盟指令與製造商標示和回收電機電子設備有關,旨在確保設備正確的棄置或回收。

由於 Pilz 產品也屬於該指令範疇內,所有受到此法規範的跨國子公司皆在當地登記,並為其顧客提供棄置解決方案。有關法規實際施行之方式的詳細資訊,請參閱各別國家的條款與條件。

延續至條款與條件

產品和系統

永續性是 Pilz 企業經營的重要理念。使用生態材料與節能技術開發環保產品,是我們的目標。對於新產品和後續技術發展,研發部門將能源效率設為一項具體要求。如此可以確保在產品生命週期早期,即全盤考量各方面的問題。這適用於所有控制系統、繼電器和感測器,以及與致動器技術相關的功能。 

對永續性和環境保護的承諾

藍色競爭力 (Blue Competence) 計劃

Pilz 是 VDMA 永續計劃中的藍色競爭力 (Blue Competence) 計劃成員。藍色競爭力為機械工程設計產業在永續發展領域方面建立網路連結,並集合VDMA的各項資源、專業知識及優點。憑藉我們的合作夥伴關係,我們承諾遵守機械工程設計的 12 項永續性原則(www.bluecompetence.net/about)。

ÖKOPROFIT標章

自 2007 年以來,Pilz 由於在德國埃斯林根(Esslingen)鎮及地區的環保活動而持續獲得 ÖKOPROFIT 標章。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw