比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

小型控制器 PNOZmulti 適用的軟體工具

PNOZmulti Configurator – 用於安全電路配置的原創工具

小型控制器 PNOZmulti 適用的軟體工具

使用 PNOZmulti Configurator 可在 PC 上輕鬆建立安全電路。設定工具可支援您使用Pilz 控制器中的專案設計、配置、文件製作與試運轉

在相容於 Windows® 的圖形化使用者介面上,所有元件都會以圖示或以選擇清單的方式,提供給您的安全電路使用。在設定安全電路的過程中,也會有說明文件提供線上說明。完成之後,工具會檢查電路是否有任何錯誤。

已完整配置的安全電路可以通過認證,以防止意外更改。您可以隨時編輯、修正或擴充未經認證的安全電路配置。只需在 PNOZmulti Configurator 中呼叫它們即可!也可以將配置列印出來作為文件紀錄。

PNOZmulti Configurator 10.10 版的進階功能

安全與防護結合 – 使用新的功能元件簡單設定工廠與機械設備的存取權限
配備 RFID 技術的讀取單元 PITreader 可用於為工廠與機械設備實行身分驗證和授權。選項範圍從特定機器元件功能的啟動和驗證,到複雜的階層權限矩陣皆包含。PITreader 可彈性用作獨立裝置或搭配 Pilz 控制器使用,特別是基礎主模組 PNOZ m B1。
使用者可以透過將傳收器密鑰插入 PITreader,並在 PNOZmulti 上進行身分驗證;確認權限後將獲得授權執行某些操作。傳收器密鑰上的權限必須符合設定權限的條件。

您是否也需要安全的操作模式選擇系統?
那麼請將您的 PITreader 新增到結合的操作模式選擇與存取權限系統 PITmode fusion。這將安全和防護功能結合於一個系統中。為此,除了讀取單元 PITreader 之外,您將需要單獨的評估單元 (安全評估單元 SEU)。這些裝置可在功能上實現安全的操作模式選擇,並控制工廠與機械設備的存取權限。在 PNOZmulti Configurator 上設定「操作模式選擇開關」功能元件,並將其連結到新的 PITreader 身分驗證/授權功能元件。

透過為基礎主模組 PNOZ m B1 建立巨集縮短工程設計時間
輸入和輸出之間定義的邏輯連接可結合成巨集元件。建立之後,巨集元件會儲存在巨集程式庫中。然後它們就可以在執行所有進一步的組態設定時使用。簡單的匯入與匯出功能,以及編輯器中的編輯巨集功能,可縮短您的工程設計時間並且節省成本!
使用基礎主模組 PNOZ m B1 的巨集,您可以簡單將所有專案遷移到軟體支援的第二代 PNOZmulti 裝置。因此,您可以藉由可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 獲得優勢,並降低工作量!

立即測試我們新版本的軟體工具 PNOZmulti Configurator。親自體驗進階功能、廣泛可能性及無與倫比的優勢!

下載免費的試用版本

優點一覽

  • 軟體含有預裝、已認證的功能塊
  • 對配置提供簡單、回溯性的修正和調整
  • 簡單、全方位的診斷功能能縮短機器停工時間,並提高工廠設備可用性
  • 適用於各種自動化環境與不同通訊系統的全球安全標準
  • 快速試運轉和減少接線作業 – 歡迎親自體驗!

優勢一覽

配置安全電路,而非為安全電路接線

配置安全電路,而非為安全電路接線

  • 直覺化操作:輕鬆就能建立您的安全電路
  • 可自由設定:您可以在軟體工具中按幾下滑鼠便利設定所有輸入和輸出的參數
  • 透過邏輯運算子連結這些參數,以使用滑鼠拖放形成安全電路
  • 選擇工作空間中的所有功能、邏輯及輸出元件

自動錯誤檢查,防止遭到變更的保護功能

自動錯誤檢查,防止遭到變更的保護功能

  • 安全:軟體工具可檢查所建立的安全電路是否有錯誤
  • 受到保護:您可以讓所完成的配置進行認證,由此防止意外更改
  • 彈性:您可以隨時編輯、修正或擴充未經認證的電路圖
  • 簡單:如需文件紀錄,只要列印出電路圖配置即可

應用

PNOZmulti Configurator – 教學影片

設定工具 PNOZmulti Configurator 可支援可程式小型控制器 PNOZmulti 提供專案設計、配置、文件製作與試運轉。歡迎親自體驗!教學影片展示 PNOZmulti Configurator 的重要功能

自 10.10 版起可簡單設定 PNOZ m B1 的存取權限和巨集

  • 設定讀取單元 PITreader 的存取權限:PITreader 身分驗證/授權功能元件
  • 為基礎主模組 PNOZ m B1 建立巨集元件

軟體工具 PNOZmulti Configurator 中已新增 PITreader 功能元件;可用於設定簡單的身分驗證和授權。配備 RFID 技術的讀取單元PITreader 可用於為工廠與機械設備實行權限控管。選項範圍從特定機器元件功能的啟動和驗證,到複雜的階層權限矩陣皆包含。PITreader 可彈性用作獨立裝置或搭配 Pilz 控制器使用,例如可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,特別是基礎主模組 PNOZ m B1。
使用者可以透過將傳收器密鑰插入 PITreader ,並在 PNOZmulti 上進行身分驗證;確認權限後將獲得授權執行某些操作。傳收器密鑰上的權限必須符合設定的權限條件。

您是否也需要安全的操作模式選擇系統?
那麼請將您的 PITreader 結合到操作模式選擇與存取權限系統 PITmode fusion。這將安全和防護功能結合於一個系統中。為此,除了讀取單元 PITreader 之外,您將需要單獨的評估單元 (安全評估單元 SEU)。這些裝置可在功能上實現安全的操作模式選擇,並控制工廠與機械設備的存取權限。在 PNOZmulti Configurator 上設定「操作模式選擇開關」功能元件,並將其連結到新的 PITreader 身分驗證/授權功能元件。

您的優勢:

  • 能夠以高層級的保護控制存取權限
  • 給予所有工作人員相對應的控制權限
  • 功能上安全的操作模式選擇搭配 PITmode fusion

現在也可在基礎主模組 PNOZ m B1 上使用巨集元件節省工程設計時間
輸入和輸出之間定義的邏輯連接可結合成巨集元件。建立之後,巨集元件會儲存在巨集程式庫中。然後它們就可以在執行進一步的組態設定時使用。簡單的匯入與匯出功能,以及編輯器中的編輯巨集功能,可縮短您的工程設計時間並且節省成本。
使用基礎主模組 PNOZ m B1 的巨集,您可以簡單將所有專案遷移到軟體支援的第二代 PNOZmulti 裝置。因此,您可以藉由可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 獲得優勢,並降低工作量。

使用巨集的優點:

  • 只要建立一次,就可以重複使用:節省後續專案的時間,同時保持品質。對專案中巨集元件所做的變更都會在此組態中自動調整。
  • 由於使用巨集元件意指可節省連接線路,並使專案變得更清楚,因此您可以實行更大型更複雜的專案
  • 由於功率流程中顯示巨集元件,讓您節省診斷和故障排除時間。診斷資訊可應對
  • 巨集可在受到保護的情況下進行讀寫,因此可保護您的專業知識。

PNOZmulti Configurator 10.9 版 – 現在也具備離線模擬功能

自 10.9 版起,您可以選擇在試運轉之前使用「模擬」功能測試所設定的使用者程式。第一版可計算邏輯元件,後續版本可透過模擬計算所有元件。未模擬的元件可透過強制輸出切換到所需的狀態。如此即可進行整個應用程序的模擬。可針對強制連結元件進行局部模擬應用程序。這讓您無需定義所有輸入!

影片相當具體地為您呈現如何將「模擬」功能用於自動化專案!

您的操作優勢:

  • 模擬功能可在專案設計期間節省許多成本
  • 驗證複雜邏輯
  • 易於使用的輔助工具能在早期偵測錯誤,進而分析及修正
  • 模擬功能有助於降低對人員和機器的風險
  • 可減少安裝成本

影片中總結了所有優點!

設定類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI – 適用於安全程序監控

自 PNOZmulti Configurators 10.8 版起,支援可程式小型控制器 PNOZmulti 2安全類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI。擴充模組可提供 4 個獨立的安全類比電流輸入。配置是模組程式 mIQ 中的模式。

您可以在軟體工具中設定下列監控功能:

  • 運作區域監控符合 NAMUR NE43 建議或可自由設定
  • 縮放功能
  • 可靠度檢查
  • 數學運算 常數 閾值監控 範圍監控 為了便於診斷,可將精確類比值傳送到現場總線 Fieldbus 或 OPC 伺服器。動態程式顯示已針對類比模組進行擴充。類比值也可顯示在變數清單中。請在影片中深入瞭解各種功能的相關資訊!

     

雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT 的配置:

  • 擴充模組提供 8 個輸入和 2 個雙極輸出
  • 在模組程式中進行設定
  • 模組輸入的可程式脈衝抑制
  • 雙極輸出的開路偵測
  • 支援沖壓機械元件:沖壓機械元件操作模式、旋轉凸輪設置、光柵、脈衝偵測

影片中清楚呈現設定 PNOZ m EF 8DI2DOT 的方式!

PNOZmulti 2 專案上的轉換助理 (Migration Assistant)

若您正要將硬體從 PNOZmulti 或 PNOZmulti Mini 轉換為可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,則自 10.2 版起方便的轉換工具可用於從原始專案轉換資料。Assistant 可處理硬體設定、專案邏輯、測試脈衝設定、設備識別碼、連結模組、PDP67 模組、現場總線 Fieldbus 模組和虛擬 I/O,然後產生轉換報告。結果會儲存在新的專案檔案中。來源檔案不會受到影響。

即使在 PNOZmulti 內,也可能從基礎主模組 PNOZ m B0 轉換到 B1。轉換有某些限制;詳細資訊可在文件紀錄中找到。

關於 Migration Assistant 的其他資訊,請參見影片

安全乙太網路連接

PNOZmulti Configurator 是為可程式的控制系統 PNOZmulti 設定安全電路的原創工具。「安全乙太網路連接狀態」(SEC) 功能塊可用於與自動化系統 PSS 4000 中的控制器進行安全通訊。您可以在本影片中,瞭解如何快速及簡單套用功能塊的方式。

建立巨集

使用可程式控制系統 PNOZmulti 的 Configurator 程式工具,在您的 PC 上建立安全電路。您可以透過建立巨集來提高工作效率。只要點擊一下滑鼠,即可將部分配置組合成巨集元件。

PNOZmulti Configurator 自 8 版起包含巨集

  • 有效率:自 8 版起,您可以將部分所建立的配置組合成巨集元件
  • 清楚:複雜專案變得清楚,從而減少診斷和故障排除所需時間的<108/><109/
  • 快速:簡單的匯入與匯出功能,加上編輯器中的編輯巨集功能,可縮短您的工程設計時間並且節省成本
  • 可重複使用:現有的巨集會儲存在巨集程式庫中,以便可用於所有其他安全電路。您可以節省時間,同時品質始終保持不變
  • 保護您的專業知識:巨集可在受到保護下進行讀寫
  • 更快速支援:您只需傳送巨集 – 而非整個專案配置
  • 目前 PNOZ m B1 無法進行巨集編程

將巨集儲存於程式庫

配置工具可支援您使用 Pilz 控制器中的專案設計、配置、文件與試運轉。巨集有助於進一步提高您的工作效率。巨集建立之後,它們會自動儲存在 Project Manager 中,而且隨時能重複使用。

使用者介面文字可以翻譯成各種語言

使用者可以在PNOZmulti Configurator中翻譯所有文字 (專案、診斷、GUI)。這表示 Configurator 程式工具能以各國語言使用。如 Pilz 中無可用語言,您可以產生自己的工具語言。

使用PNOZmulti 2的連結模組,建立分散式結構

PNOZmulti Configurator 支援 PNOZmulti 2 的連結模組,以執行多個基礎主模組之間的分散作業與安全通訊。瞭解建立分散式結構有多簡單

依您的需求授權

依您的需求授權

若要使用 PNOZmulti Configurator 的完整功能來建立安全電路,除了軟體套件之外,必須具備有效的授權。(如果沒有授權,則 PNOZmulti Configurator 只能使用試用版本。)

有多種授權可供選擇,以滿足您不同的需求:

  • 基本授權:單一使用者授權,發給一位擁有者 (必須說明公司名稱、所在地及專案) 使用者授權:附加工作站的折扣授權,發給基本授權的擁有者。
  • 精簡版授權:授權限於基礎主模組 PNOZ m0p 和 PNOZ mm0p,可在單一工作站上使用。
  • 多用戶授權:多用戶授權,可依據工作站數量設定授權數量 (最多可授權 25、50、100 及 100 位以上)。
  • 專案授權:在合約限制的架構內使用軟體的權限。
  • 基本/使用者/多用戶/專案升級授權:可供單一授權的擁有者升級至更新軟體版本的減價優惠。
  • 時間限制授權:限制使用 2、3 或 4 個月的基本授權。

這些授權類型具有完整版本或維修版本:

  • 完整版本可提供授權的完整功能。
  • 維修版本的授權適用於維修與維護。它只提供有限的編輯功能。

我們的產品系列:PNOZmulti 工具

PNOZmulti Configurator 授權

購買授權金鑰即可享受完整 PNOZmulti Configurator 所提供的好處:有多種替代方案可選擇,從基本授權到專案升級授權都有,您可以依據需求來選擇。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw