比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

操作模式選擇與存取權限系統 PITmode

將安全和資安功能整合至一個系統中

操作模式選擇與存取權限系統將安全和資安功能結合於一個系統中。這些裝置可實現功能上安全的操作模式選擇,並規範工廠與機械設備的存取權限。

PITmode 裝置可用於處理工廠與機械設備的各種程序控制及操作模式。採用 RFID 技術的編碼傳送器密鑰可用於為每位員工指定適合其能力的機器啟動和權限。安全評估單元會偵測在限制條件下的自動、手動進出等特定操作模式或服務模式、加以評估,並提供功能上安全的切換。如此可防止誤操作和操控,同時保護人員和機器。

PITmode 型號總覽

PITmode 組合版本 – 模組化操作模式選擇系統

PITmode 組合是操作模式選擇系統的模組化版本。它是由採用 RFID 技術的 PITreader 讀取單元及一個獨立的評估單元(安全評估單元 - SEU)組成。傳送器密鑰會在 PITreader 中進行讀取和調教。安全評估單元會評估所選擇的操作模式,以在多達五種操作模式之間提供功能安全的切換。使用PITmode 組合版本也可以全面解決安全權限管理問題。透過分離的元件,可將 PITmode 靈活整合到現有控制台的設計中,並可與現有按鈕結合。

操作模式選擇系統 PITmode 組合版本
存取權限系統 PITreader

PITreader – 規範存取權限

透過 PITreader,您可以實作有關工廠與機械設備存取權限的任務。選項範圍從簡單的特定機器元件功能的啟動和驗證,到複雜的階層權限矩陣皆包含。採用 RFID 技術的 PITreader 可靈活作為獨立裝置,或搭配 Pilz 皮爾磁控制器使用。傳送器密鑰提供可自由寫入的版本,也具有固定的儲存權限。針對操控保護,可透過具有公司特定編程的 PITreader 對 RFID 密鑰進行編碼。

PITmode – 小巧的全功能裝置

透過小巧的全功能裝置 PITmode,將用於操作模式選擇的按鈕及安全評估單元整合在一個裝置中。透過 LED 安全顯示操作模式和權限。個別單獨的密鑰編碼可防止操控。帶有圖像的操作模式選擇開關也非常適合工具機的國際使用。

PITmode 操作模式選擇

操作模式選擇與存取權限系統 PITmode 的優點

  • 透過最高至 PL d 的自我監控在功能上安全切換操作模式
  • 規範存取權限
  • 透過公司特定編碼實現高度操控保護
  • 用於配置 PITreader 及傳送器密鑰的整合式網站伺服器
  • 密鑰上的讀/寫及資料儲存
  • 透過編碼
  • 在 PITreader 上調教傳送器密鑰
  • 鎖定密鑰上的資料區
  • 預先安裝的以群組為主的權限管理
  • 整合使用者管理
  • 多色 LED 環提供使用者資訊的

PITmode 型號比較

總覽表 PITmode

我們的產品系列:操作模式選擇開關 PITmode

操作模式選擇開關PITmode

操作模式選擇開關PITmode可讓您在單一裝置上安全地切換操作模式並控制存取授權。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw