比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全光電設備PSENopt

用於手指、手掌及身體防護的安全光柵

安全光電設備PSENopt

安全光電設備PSENopt (也稱為安全光幕)可用於無阻礙安全概念的產業領域。安全光柵的尺寸和安裝便利性,能打造出符合人員的工作環境。例如,在操作人員需在每個工作週期中介入(如置入)的工作環境,或進料與出料的工作環境。

您可以選擇符合EN/IEC 61496-1/-2標準的Type 2/Type 4安全光電設備,以及提供手指、手部及身體保護的版本,其長度從15 cm至180 cm。除了標準安全光柵外,所有進階安全光電設備皆提供屏蔽、遮蔽及串接等擴充功能。薄型安全光電設備PSENopt slim適用於空間有限的應用。

配件範圍包括偏離鏡、提供衝擊、碰撞及震動保護的柱狀保護外殼、IP6K9K防護外殼到測試棒。

安全光電設備PSENopt能提供高生產力

  • 以流程為導向設定防護區域及偵測能力
  • 更快的反應,提供更高的生產力
  • 組裝、安裝及調試快速
  • 容易使用的診斷─透過內建的LED來縮短停機時間
  • 全方位的產品組合包含各種配件─適用於搭配Pilz皮爾磁的安全控制技術

適合專業領域─安全光電設備PSENopt Advanced的優勢

安全光電設備PSENopt Advanced
  • 可利用PSENopt Configurator簡化設定與調試
  • 單一安全光柵具備三種功能:屏蔽、遮蔽及串接
  • 安全性更高,且無任何死角
  • 可撰寫程式碼因此能彈性安裝

小型安全光電設備、高安全性─安全光柵PSENopt slim的優勢

  • 輕薄的設計可節省空間和成本
  • 安全性更高,且無任何死角
  • 採用串接功能,可以有效防止防護區域內部及後方遭到入侵

安全光電設備PSENopt的特色

安全光柵PSENopt和PSENopt Advanced的特色
  • 符合標準且經過認證,符合EN/IEC 61508與EN/IEC 61496-1/-2標準
  • 提供手指、手部、身體及進出保護的安全
  • 可用於最高PL c (Type 2)、PL e (Type 4)的應用
  • 內建功能:回授迴路監控、重置、通知、診斷(PSENopt)、屏蔽及遮蔽(PSENopt Advanced),加上串接(PSENopt Advanced、PSENopt slim))
  • 無死角(PSENopt Advanced、PSENopt slim)

適合所有應用領域的安全光電設備

安全光柵可同時保護工作人員與貨物─安全、高效率且經濟。以採用紅外線的無形保護區域保護危險。如果安全光電中斷,將會立即觸發安全停止命令。

安全光電設備PSENopt的保護外殼能達到IP6K9K類型,適合高衛生要求的潮濕環境。折射鏡可讓安全光柵光束折射,以保護更大的防護區域,而不需要額外的安全光柵。即使處於惡劣的工業環境,柱狀保護器也有助於安全光電設備抵禦衝擊、碰撞或振動。


透過PSENopt Advanced屏蔽、遮蔽及串接

探索安全光柵PSENopt Advanced的多功能!只需要一個安全光柵即可進行屏蔽、遮蔽和串接。這些功能可以讓安全光柵PSENopt實現最佳整合的可能性:

  • 屏蔽以區隔人員與材料

具備屏蔽功能的安全光柵適用於將材料運送進出危險區域,例如裝載棧板。屏蔽是保護裝置所提供之安全、自動化且暫時的保護功能。

  • 遮蔽功能具彈性化且不中斷生產程序

安全光柵採用遮蔽功能,可簡化機器的設計。您的生產程序可彈性配置、適用於不同的生產材料,或者可以視需要來快速轉換!

  • 串接功能可有效針對防護區域或其後方區域提供侵入防護

可以很容易地防護鄰接的保護區域。此類型的串接可讓您只需要使用單一安全光柵系統,即可讓機器的前側、頂端與背面受到安全防護。

適合所有應用領域的安全光電設備

安全光電設備PSENopt slim適用於空間有限的應用

沖床上的安全光電設備PSENopt slim

採用薄型設計的安全光電設備PSENopt slim適合空間有限的應用,以及防護門和閘門Type 2和Type 4的安全光電設備能依需求提供手指與手部防護無死角的串接功能能有效防止防護區內部及後方遭到入侵。例如,PSENopt slim搭配PNOZmulti或PNOZsigma使用,讓您擁有安全且經濟的完整解決方案。

安全光電設備的產業應用

我們的產品系列:配備電晶體輸出的安全光柵PSENopt

安全光柵

類型2和類型4安全光柵可用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的進出防護(1光束)。

基本Type 2安全光幕、身體防護

基本Type 2安全光幕適用於符合 EN/IEC 61496-1/-2 標準的身體防護。

基本Type 2安全光幕、手部防護

基本Type 2 安全光幕適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的手部防護。

基本Type 4安全光幕、身體防護

用於身體防護的基本安全光幕,符合EN/IEC 61496-1/-2標準。

基本Type 4安全光幕、手指防護

手指防護的基本Type 4 安全光幕符合EN/IEC 61496-1/-2標準。

基本型Type 4安全光柵、手部防護

手部防護的基本型Type 4安全光柵適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的應用。

進階類型2安全光電、手部防護

進階類型2手部防護安全光電適合在最高至PL c的應用中使用。安全光電的功能包括屏蔽、遮蔽及串接。

進階類型4安全光電、手部防護

進階類型4手部防護安全光電可在最高至PL e的應用中使用。擴充功能為屏蔽、遮蔽及串接。

進階類型4安全光電、手指防護

進階類型4手指防護安全光電可在最高至PL e的應用中使用。他們也適合屏蔽、遮蔽及串接。

薄型安全光幕Type 2手部防護

提供手部防護的薄型安全光幕Type 2可用於最高PL c的有限空間應用。沒有死角的串接功能為進階功能。

超薄安全光幕Type4手指防護

提供手指防護的超薄安全光幕Type4是針對最高PL e的應用所設計。具備沒有零角的串接功能。

超薄安全光幕Type4手部防護

提供手部防護的超薄安全光幕Type4可用於最高PL e的有限空間應用。無死角的串接功能為進階功能。

配件

PSENopt安全光電/光幕/光柵的配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw