比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

編碼型、非接觸式安全開關PSENcode

安全門與位置監控的安全開關

編碼型、非接觸式安全開關PSENcode

PSENcode 可依據 EN 60947-5-3 標準監控防護設備的位置,也可執行位置監控。整合式評估與標準介面讓PSENcode能夠與他牌產品相容。因此,編碼型安全開關可與您的環境達到完美的相容性,並可升級您的工廠!

將 PSENcode 與安全裝置診斷結合使用,並評估全方位診斷資料,能避免不必要的維修出勤縮短停機時間


用於安全門監控的 PSENcode

安全門監控的 PSENcode – 因為採用 RFID 技術,不論細窄型、精巧尺寸與大尺寸設計都能提供最高等級的操作防護。在單一、完全編碼型中,感測器只接受一個維一的致動器(關鍵裝置鎖定)。透過串聯方式連接其他感測器,例如 PSENcode、PSENini、PSENslock、PSENsgate(最高符合 EN/ISO 13849-1 的 PL e 標準),您可以擁有高經濟效益的安全解決方案!


用於位置監控的 PSENcode

編碼型安全開關 PSEN csx.19,適用於安全位置監控應用。在這種情況下,PSENcode 最多可安全監控三個位置,同時可以透過感測器安全地區分其位置的不同。無論您是使用精巧尺寸或大尺寸設計 – 都可以透過LED顯示器快速且便利的進行診斷。連線類型(M12接頭、5-pin)讓新的PSENcode可以完美地安裝到任何系統環境中。

全新產品:世界上最薄的致動器 – PSENcode 薄型致動器

您現在可以將安全開關 PSENcode 的細窄型或精巧型設計與 PSENcode 薄型致動器結合使用。高度僅 3 mm,尤其適用於空間有限的應用。致動器採用棒狀或螺釘設計,因此可在樹脂玻璃上使用。

PSEN cs 薄型致動器

在最小的安裝空間中達到最高的操作防護等級 – 您可獲得的優勢

  • 最高安全等級與工廠設備可用性
  • 高度操作防護能力
  • 多樣化用途和彈性化安裝
  • 抗衝擊與震動
  • 精巧外殼設計,可節省安裝空間
  • 容易辨識的LED顯示,可提供快速診斷
  • 與 Pilz 控制技術結合,能提供安全、完整的解決方案

編碼型安全開關的共同特色

編碼型安全開關的共同特色
  • 操作模式:RFID 無線傳輸技術 (非磁性接觸式動作原理)
  • 診斷介面:3個LED
  • 設計:細窄型、精巧型或大型
  • 輸出:2 個安全輸出
  • 輸入:2個安全輸入
  • 防護等級:IP67 / IPK69K
  • 安全門監控的PSENcode編碼:編碼型、完全編碼型、單一完全編碼型
  • 位置監控的PSENcode編碼:編碼型

以非接觸式感測器PSENcode提供位置和安全門監控

編碼型安全開關依版本不同,可用於各種應用:從傳統工具機製造到機器人應用。PSENcode 可進行安全門監控功能或負責安全監控最多三個位置

以非接觸式感測器PSENcode提供位置和安全門監控

編碼型安全開關的工業應用

我們的產品系列:編碼型安全開關PSENcode

PSENcode – 精巧尺寸設計

使用小型編碼型安全開關,能提供最高等級操作防護的安全閘門監控。使用PSEN cs1.19n,以最多三個致動器提供安全位置監控。

PSENcode – 薄型設計

薄型設計的編碼型安全開關PSENcode具備安全閘門監控功能。多個致動方向和切換距離能提供高度使用彈性。

PSENcode – 大型設計

為您的大型設計PSENcode選擇正確版本,以提供牢固安全閘門監控!PSEN cs1.19n適用於最多三個致動器的位置監控。

PSENcode配件

PSENcode自訂連接到控制技術所需的所有產品(連接器、電纜及其他配件)均來自於同一來源。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw