比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全門系統PSENmlock

在單一產品中提供安全防護鎖定和安全聯鎖!

安全門系統PSENmlock

安全門系統PSENmlock可針對人員及程序防護提供防護等級最高達PL e的安全聯鎖和安全防護鎖定

安全防護鎖定採用雙通道控制。因此,本開關特別適用具有危險超限運動的機器,其必須可達到PL d或PL e安全防護鎖定等級

結合Pilz皮爾磁控制技術之後,即可擁有安全完整的防護監控解決方案。

配備串聯功能的PSENmlock

配備串聯功能的PSENmlock

除了基本PSENmlock版本外,我們亦提供另一款串聯版本。因配線工作減少,以及安全輸入及輸出訊號的串聯,使安裝作業具有成本效益

結合安全裝置診斷(SDD)時,可以各別控制每個開關及門,而不需要在控制機櫃內配置昂貴的個別線路。
SDD亦可對安全開關進行簡易且廣泛的診斷縮短停機時間。您將獲得符合成本的串聯,並減少配線工作

安全裝置診斷

配備逃脫釋放裝置的PSENmlock

兩種逃脫釋放裝置可作為選購配件,與所有類型的PSENmlock結合:

  • PSENml逃脫釋放裝置以釋放桿直接與底座元件連接。
  • PSENml逃脫釋放裝置線材套件以推拉繩固定於PSENmlock上。其可使安全門開關及逃脫釋放裝置實際安裝於不同位置。

配備按鈕單元PITgatebox的PSENmlock

配備按鈕單元PITgatebox的PSENmlock

將PSENmlock結合按鈕單元PITgatebox,可獲得更多操作及按鈕元件:從E-STOP按鈕與發光按鈕到鑰匙開關與鑰匙操作按鈕。PITgatebox共有四種不同版本。

按鈕單元PITgatebox

配備合適門把的PSENmlock

配備合適門把的PSENmlock

我們提供多種為安全門系統PSENmlock完美量身打造的相容配件。透過適合扇形門及滑門的把手,即可以經濟又節省空間的解決方案保護安全門。不需額外加裝把手!

全新產品:安全門系統PSENmlock的把手

節省空間,並保護安全門!安全門系統PSENmlock的把手採特殊設計,您將獲得防護安全門的經濟解決方案。無論是扇形門或滑門:均可提供您合適的把手。

安全門系統PSENmlock的把手

安全門系統PSENmlock的優勢

  • 在單一產品中提供最高至PL e / SIL 3的安全防護鎖定和安全防護聯鎖裝置
  • 內建的重新啟動聯鎖能防止意外啟動防護鎖定
  • 即使大門變形下垂,可彈性安裝的致動器也能確保高度的容錯補償
  • 堅固的機械和外殼能提供長效使用壽命
  • 降低運作的耗電量
  • 因串聯而減少配線工作
  • 結合 SDD 達成簡單、全方位的診斷
  • 安裝簡單與低維護的解決方案,包含遠端逃脫釋放裝置
  • 結合PITgatebox獲得更多操作及按鈕元件

安全門系統PSENmlock的特色

PSENmlock的特色
  • 符合EN/ISO 14119的所有要求
  • 產品類型:基本版本與串聯版本
  • 編碼類型:編碼型、完全編碼型、唯一完全編碼型
  • 7500 N的安全夾持力、30 N的整合式栓鎖力
  • 位於外殼3側的LED
  • 工業防護等級IP67
  • 連接:M12,8 Pin,接續用纜線
  • 操作溫度:0 – 55°C
  • 3側輔助釋放裝置
  • 逃脫釋放裝置與遠端逃脫釋放裝置

適合厚重門的堅固設計和高夾持力

安全門系統PSENmlock具備7500 N的高夾持力,可防止防護門意外開啟,提供最高等級的安全性。

由於可選購逃脫釋放裝置作為配件,PSENmlock亦可用於不易察覺危險區域的機器進出門。當安全門開關安裝的位置無法讓操作人員觸及時,遠端逃脫釋放裝置可作為選項,確保您的員工在危險發生時能夠受到萬全保護

PSENmlock使用
PSENmlock與按鈕單元PITgatebox的組合

當有多道門需安裝安全門開關時,串聯版本是個理想選擇,且感測器是否皆已連線十分重要。與沒有安全裝置診斷的現場串聯相比,帶有SDD的個別開關或門可獨立控制。您亦可在發生錯誤時,快速全面地診斷,讓您隨時享有極高的機器可用性

若需更多操作及按鈕元件,只要將PSENmlock與按鈕單元PITgatebox組合即可。合適的把手將使安全門應用更完善。

安全門系統的工業用途

我們的產品系列:安全門系統PSENmlock

安全門系統PSENmlock

安全門系統PSENmlock可在單一產品中提供安全聯鎖及安全防護鎖定。

安全門系統的配件

針對安全門系統PSENmlock完美量身打造:具有安裝在標準門廓及滑動門上的配件。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw