比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

操縱器PRBT

操縱器PRBT

6軸操縱器PRBT使用起來非常靈活容易移動精巧外型設計輕量 (僅19 kg) 讓您能夠將其安裝在任何方向上。儘管其負載能力為6 kg!安全24 V DC驅動器 (符合IEC 61800-5-2) 支援簡易使用自導車輛系統 (AGVS) 等移動應用。

操縱器的特色為操作範圍高達741 mm、重複準確度高 (0.2 mm),以及速度高達90°/秒。這使得6軸機器人臂幾乎可用於任何應用。

服務機器人模組 – 模組化系統

服務機器人模組讓您能夠組裝個別服務機器人應用。根據您的要求,採用Pilz皮爾磁控制操作模組ROS模組搭配操縱器PRBT。或是將機器人臂整合到您的現有應用中!所有選項都供您選擇:享有我們的模組化原理

STO和SBC安全功能可保證高度安全性。由於採用隨插即用原理,您可以快速輕鬆將模組投入操作。使用操作模組的操作與圖像顯示軟體進行直覺式編程。操縱器PRBT和控制與操作模組形成依據EN ISO 10218-1工業機器人標準認證的套組。這使得服務機器人模組適用於工業非工業環境

使用中的服務機器人模組

操縱器PRBT – 您的優勢總覽

操縱器PRBT的優勢
  • 操縱器的特色為負載能力6 kg
  • 由於符合IEC 61800-5-2的安全24 V DC驅動器,因此可用於移動應用
  • 精巧外型設計且輕量 (19 kg)

操縱器模組PRBT的特色

  • 安全功能:安全扭矩關閉 (STO) 和安全煞車控制 (SBC)
  • 控制器:控制模組PRCM、ROS
  • IP保護等級:IP40
  • 電源:24 V DC,最大 15 A
操縱器模組PRBT的特色

ROS模組 – 與製造商無關的開放式軟體

憑藉ROS模組,我們可以直接從操縱器製造商處為使用者提供高品質ROS套組。這些套組滿足工業品質要求,可立即用於工業和服務機器人環境。
您是否有興趣?我們很樂意為您提供關於ROS的諮詢:ros@pilz.de

ROS標誌

我們的產品系列:操縱器PRBT

操縱器PRBT

PRBT是用於服務機器人和工業的功能強大且精巧外型的操縱器模組。

No document created for '0010800232711180SS'.

This teaser will not be shown on frontend.

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw