台灣 | 中文(繁體)

自動化系統 PSS 4000 的硬體

安全與自動化的解決方案

自動化系統 PSS 4000 的硬體

自動化系統 PSS 4000 能提供不同的安全和自動化解決方案:各種效能類別的控制器、I/O裝置、眾多I/O模組、網路元件和旋轉編碼器。為您選擇正確的控制器,並以I/O模組和其他元件,將它擴充為創新的控制系統。藉由即時乙太網路 SafetyNET p 達成網路連結和通訊。

憑藉系統元件 PSSnet,您可以為基於乙太網路的通訊系統(如 SafetyNET p)創建您的網路拓撲。關於我們的控制器和第三方控制器之間的通訊,請使用我們的通訊閘作為通訊協定轉換器。它們能將PSS 4000自動化系統整合到現有的CANopen或EtherCAT架構中。

旋轉編碼器PSENenco與PLC控制器PSSuniversal PLC搭配使用,可判斷位置和速度。這些是絕對型編碼器,能提供多樣化的絕對位置值。

新產品—具備IP67防護等級、適合無機櫃安裝的I/O模組PSS67!

由於採用完全密封的模組化電子裝置,IP67 模組特別防塵防水,即使在 -30°C 到 +60°C 的溫度下,也能具備完整功能。這些裝置可以直接安裝於機上,僅需最小的安裝空間,因此與機櫃式系統相比,佈線工作大幅減少。因此,I/O模組PSS67是適合安裝在控制機櫃外的嚴峻工業環境中的最佳解決方案。

I/O模組PSS67

自動化系統 PSS 4000 的硬體

  • 安全與自動化的解決方案
  • 模組化系統設定能提供高彈性
  • 透過即時乙太網路SafetyNET p進行安全通訊
  • 適合每種應用的多樣化硬體效能類別
  • 可使用PSSnet整合至現有的架構中
  • 以PSENenco判斷位置和速度
自動化系統 PSS 4000 的硬體

鐵路技術和嚴峻氣候的控制系統

我們的產品系列:自動化系統 PSS 4000 的硬體

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw