台灣 | 中文(繁體)

PLC 控制器

符合各種需求的自動化專案

照片 PSS 4000

有了 PLC 控制器,藉由我們提供的控制系統,您可在一個專案中控制自動化和安全功能。我們的 PLC 控制系統已經過模組化,比如說您可將這些系統組在一起,以符合您的需求。為了協助您,我們針對安全和自動化功能提供各式主要模組(含主處理器)和多種 I/O 模組。您可搭配系統結構,以符合您的需求。您可任意新增或更換模組。

PLC 控制器 PSSuniversal 為自動化系統 PSS 4000 的一部分,適用於簡易精細的自動化專案。

I/O 模組

針對您的自動化專案,我們提供許多 I/O 模組,可用於安全相關、非安全相關、數位與類比訊號處理。日後對系統進行個別調整時,只需加入新模組或更換現有模組即可,您在使用上可享有極大的彈性。

配備防護等級 IP67 的 PLC 控制器

PSS67 PLC 是第一個配備防護等級 IP67 的小型安全 PLC 控制器,適用於自動化,不需使用控制箱。PSS67 PLC 可整合至自動化系統 PSS 4000 中,並可用來執行安全和自動化功能。

PSSuniversal 2 – 新一代系統

PSSuniversal 2 通訊模組

遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 是您週邊擴充的開放式解決方案。它可以透過標準工業化通訊協定併入您現有的控制架構中。

PSSuniversal 2 電子模組

我們的電子模組能針對您現有系統提供簡單、彈性的調整。

 

PSSuniversal 2 – 新一代系統

PSSuniversal 2 獲獎

2017 年 iF 設計大獎

PSSuniversal 2 榮獲今年的 iF 設計大獎,順利加入這個國際知名設計標章的行列。PSSuniversal 2 獲頒「工業」類別中的「產品」項目。漢諾威的 iF 國際論壇設計 (iF International Forum Design GmbH) 是德國最悠久的獨立設計機構,每年頒發 iF 設計大獎。

PSSuniversal 2自動化模組系統採用人性化的三片式系統設計,讓 58 位國際專家評委大為讚嘆。參賽者眾多,評委必須從來自 59 個國家的 5,575 份參賽作品中,評選出優勝的作品。

適合各種應用的模組化和彈性 – 您能獲得的優勢

  • 可以執行安全與自動化功能
  • 可以做為獨立執行的控制器或在網路中使用
  • 能夠以直覺的方式編寫程式,設計出複雜的功能
  • 模組化的系統結構提供高度的彈性
  • 提供眾多模組選擇,完全滿足您的需求
適合各種應用的模組化和彈性

技術特色

PLC 控制器和 I/O 系統的技術特色
  • 可進行安全通訊的即時乙太網路SafetyNET p
  • 適用於鐵路、升降機/電扶梯與消防的控制器
  • 耐溫控制器
  • 軟體PASvisu的網頁式圖像顯示

模組化系統結構 – 適合各種需求

模組化結構和大量的輸入與輸出模組選項,代表我們的控制系統能針對各種需求自由調整。分散式 I/O 系統 PSSuniversal 可用來做為現場層級的遠端 I/O。新一代遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 能為您的週邊擴充提供開放式解決方案。

PSS 4000自動化系統具備可程式設計和可設定的控制器,以提供安全和自動化。也提供適用於鐵路領域或需要較大溫度範圍應用的特殊解決方案。所有裝置符合國際標準,因此能使用在許多的應用和產業中

模組化系統結構 – 適合各種需求

工業用途 – 全球

我們的產品組合 PLC 控制器:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw