台灣 | 中文(繁體)

Pilz皮爾磁服務機器人 – 開放且相容

用於工業和非工業環境的服務機器人模組

Pilz皮爾磁服務機器人

我們的服務機器人模組讓您能夠輕鬆入門機器人技術。組裝您的個別機器人應用 – 完全根據您的要求:Pilz皮爾磁服務機器人是由操縱器PRBT控制模組PRCM操作模組PRTMROS模組組成。我們用於人機協同作業 (HRC) 的撞擊測量組PRMS可在安全應用方面為您提供可靠支援。服務機器人模組的應用領域可在服務機器人和工業環境中找到。享有我們經濟實惠的靈活解決方案!

Pilz皮爾磁服務機器人 – 優勢總覽

  • 模組可根據使用者要求彼此個別組合
  • 操縱器、控制與操作模組依據EN ISO 10218-1形成DGUV認證套組
  • STO和SBC安全功能以及安全控制器所實行的機器人系統安全功能,可確保最高安全性
  • 隨插即用原理可實現快速調試
  • ROS和CANopen等開放式介面確保最佳相容性
  • 高品質組件確保堅固耐用性
服務機器人優勢

服務機器人應用領域

服務機器人應用領域
  • 工業中取放的應用
  • 從組配到品質管制再到機器負載
  • 模組化的部分自動化小型機器人單元
  • 在工業中
  • 具備自導車輛系統 (AGVS) 的應用
  • 大學和研發環境中的應用

ROS模組 – 與製造商無關的開放式軟體

憑藉ROS模組,我們可以直接從操縱器製造商處為使用者提供高品質ROS套組。這些套組滿足工業品質要求,可立即用於工業和服務機器人環境。
您是否有興趣?我們很樂意為您提供關於ROS的諮詢:ros@pilz.de

ROS標誌

我們的產品系列:服務機器人

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw