台灣 | 中文(繁體)

安全門系統

用於監控防護的安全門系統

安全門系統

安全門系統PSENslock、PSENmlock與PSENsgate可提供防護。此類系統可監控安全圍欄的門、設備外蓋和活動門。Pilz皮爾磁的安全門系統符合EN ISO 14119 規定,帶給您有效且符合成本效益的解決方案

安全門開啟時,必須根據EN ISO 14119關閉機械的危險移動並防止重新啟動。必須不能讓防護失效或操控防護。

Pilz皮爾磁的安全門系統特別能有效符合這些需求並加入其他功能,以獲得更大的經濟效益。

 

全新產品:提供最高等級安全性的模組化安全門系統

我們的模組化安全門系統為您的應用量身打造個別安全門解決方案。將安全門系統PSENmlock及PSENslock 與其他元件結合,例如安全裝置診斷與按鈕單元PITgatebox。您可以獲得符合您需求的模組化安全門系統。

受益於高經濟效益的串聯快速診斷、其他操作與按鈕元件以及選購的逃脫釋放裝置

Pilz皮爾磁的模組化安全門系統

模組化安全門系統

從安全門開關系統PSENslock、PSENmlock及PSENsgate中,針對應用選擇正確的感測器:

PSENslock PSENmlock PSENsgate
防護鎖定保護那些方面? 製程 人員或製程 人員或製程
應用 扇形門和滑門、外蓋、活動門 扇形門和滑門、外蓋、活動門 扇形門
操作原理 非接觸式、編碼、轉發器技術 機械式、編碼、轉發器技術 機械式、編碼、轉發器技術
防護鎖定裝置 電機製程防護 安全機械防護 安全機械防護
夾持力 500 N 或 1000 N 7500 N 2000 N
安全功能:
  • 聯鎖
  • 防護鎖定裝置
  • 依據 EN ISO 13849-1的PL e
  • 依據 EN ISO 13849-1的PL e
  • 依據 EN ISO 13849-1的PL e
  • 依據 EN ISO 13849-1的PL e
  • 依據 EN ISO 13849-1的PL e
輔助釋放裝置 整合式 整合式
逃脫釋放裝置 No 作為配件 整合
E-Stop 按鈕 No 整合式
發光按鈕適用於要求與重置 No 整合式
其他功能 可串聯、透過PITgatebox 添加其他操作元件 透過PITgatebox 整合重啟聯鎖裝置、可串聯、添加其他操作元件與E-Stop 按鈕 可串聯、添加其他操作元件(LED)、偵測到螺栓剪切及破裂、關閉按鈕、可以連接啟用按鈕
產品連結

PSENslock

PSENmlock PSENgate

高經濟效益的安全門解決方案-您可獲得的優勢

  • 透過關閉機器移動,為機械設備與工廠設備提供危險移動和飛散零件的保護
  • 可依據EN ISO 14119標準重新啟動保護
  • 防護設備的高操作防護能力
  • 以Pilz皮爾磁控制技術提供安全、完整的解決方案
  • 耗電量低,因此能源效率極高
高經濟效益的安全門解決方案

安全門系統的特色

安全門系統的特色
  • 以符合EN ISO 14119標準的方式監控閘門、設備外蓋與活動門
  • 為最高至EN ISO 13849-1 PLe、EN/IEC 62061 SIL 3及EN 954-1安全類別4等所有應用而設計

安全門系統的工業應用

我們的產品系列:安全門系統

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw