台灣 | 中文(繁體)

可設定控制系統 PNOZmulti 2

多種功能,使用彈性高– 永不過時的解決方案!

可設定控制系統 PNOZmulti 2

使用可程式控制系統 PNOZmulti 2,在您的工廠或機械設備上建置多種安全功能。基礎主模組寬度僅 45 mm,可擴充。最後系統能依您機器的需求與尺寸調整!

安全架構只需建立一次,且不受限於較高層級的工廠控制系統。您可以藉由直覺化軟體模組 PNOZmulti Configurator 的協助來達成這一點。此外,PNOZmulti為您提供各種診斷可能性。診斷解決方案 PVIS 容易安裝,並只需在 PNOZmulti Configurator 中按一下即可。包含感測器技術、控制裝置和操作人員終端機的完整解決方案,能提供完備的安全解決方案。因此,您可以將安全功能標準化!

第二代小型控制器 PNOZmulti 2 – 延續其成功故事!

Pilz 持續寫下 PNOZmulti 成功案例。這始於 2002 年第一個可程式安全系統。今日,小型控制器 PNOZmulti 已在數十萬種應用中使用。在第二代中,「傳統」PNOZmulti 基礎單元的完整功能範圍已壓縮為 45 mm 寬度設計。基礎單元配備明亮的顯示器

模組化結構就與您的應用一樣靈活。安全類比輸入模組雙極輸出模組運動監控模組等,為實現最先進的安全應用提供廣泛可能性。

信賴暢銷產品及所有機器類型皆適用的全球安全標準。您可以在電腦上簡單且直覺式建立使用者程式,因此簡單的圖形設定工具可節省工程設計成本。軟體能夠簡單模擬您創建的安全設定 – 離線且完全無需硬體

請在影片中進一步了解!

所有事實一覽:可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2

可程式控制系統 PNOZmulti 2 適用的全新擴充模組

兩套安全模組皆已新增至可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的產品系列中。可將這兩套模組連接到基礎單元 PNOZ m B0PNOZ m B1

安全雙極半導體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT 特別適用於監控機械沖床。以此方式,您可以控制需要雙極切換的沖床安全閥及/或致動器。

安全類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI 提供 4 個 4-20 mA 的獨立安全類比電流輸入,解析度為 15 位元加符號。輸入適用於連接使用標準電流訊號的傳感器或編碼器。任何測量變數如壓力、溫度、液位和距離皆可安全且可靠的記錄。

以一般方式使用軟體工具 PNOZmulti Configurator,即可進行設定。可為這兩套模組設定個別子程式 mIQ。

依據不同的應用,這兩套模組符合 EN ISO 13849-1 的 PL eEN/IEC 62061 的 SIL CL 3 標準

我們的兩套擴充模組自 2018 年夏季起可供訂購。

立即在影片中了解我們的兩套模組!

讓您致勝的 PNOZmulti 2 系統 – 您可獲得的優勢

  • 經認證的硬體和軟體能提供可靠的操作
  • 容易使用的軟體工具能提供方便的設定
  • 能自由設定輸入和輸出,以縮短上市時間
  • 適合各種需求的適當模組 – 彈性、簡單、以經濟實惠的方式擴充
  • 全方位的診斷選項能縮短停機時間
  • 插入式端子的簡便接線,能提供快速調試

運作順暢的團隊 – 控制系統 PNOZmulti 2 的特色

運作順暢的團隊 – 控制系統 PNOZmulti 2 的特色
  • 基礎主模組可在晶片卡或 USB 隨身碟等抽取式程式記憶裝置上承載設定
  • 擴充模組能依您的應用需求提供彈性、模組化的擴充
  • 設定工具 PNOZmulti Configurator:以單一工具進行專案設計到維護等作業
  • 安全完整解決方案搭配感測器技術、操作和監視、控制技術
  • 連接通用的現場總線 fieldbus 系統和通訊介面

最佳產品陣容

PNOZmulti 可用於最廣泛的產業各種不同應用用途從控制單純的機器到分散式工廠設備。以智慧化的方式,集安全和控制功能、模組化概念與簡便配置功能於一身,進而達成上述目標。PNOZmulti 具有極高使用靈活性,可以針對您的應用調整,並保證適用。

最佳產品陣容

我們的產品系列:小型控制器 PNOZmulti 2

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw