中国 | 中文

PNOZ c2安全继电器可监控光栅设备

新型继电器可依照 EN 61496-1标准监控高达 4类的光栅设备(如,Pilz 的 PSENopt)以及带 OSSD 输出的传感器

您是否是要大批量生产系列机器的制造商? 鉴于此,全新的 PNOZcompact 产品系列绝对是最适合于您的解决方案。PNOZ c2 安全继电器现已上市,其可依照 EN 61496标准监控高达 4类的光束设备或带有 OSSD 输出的传感器。如果您想安全无忧,那就选择由 PNOZ c2 和光栅设备 PSENopt 构成的完整解决方案吧!


最大限度提升安全性,具有卓越的使用性能

短至 12 ms 的超快反应时间,可最大限度提升您的应用的安全性。因此,您可以放心缩短相对于危险运动的距离。这个反应时间可谓是金字招牌! 它可节省您应付 ESPE 年度检查所花费的时间。您可以不必花费大把的时间研究技术细则和应用指南,因为所有与用户有关的信息均可在设备上直接查看。在需要快速、可靠地安装时,光栅设备电压通过 PNOZ c2评估设备直接提供是一大优势。


安全继电器 PNOZ – 首创性产品!

采用 PNOZ c2,您可以选择首创、标志性的安全继电器产品 PNOZ。PNOZ 可助您开发出符合各类应用要求的最佳安全解决方案——并可延续 Pilz 一贯的优良品质。


优点一览

  • 可依照 EN 61496-1标准监控高达 4类的光栅设备(如,Pilz 的 PSENopt)以及带 OSSD 输出的传感器
  • 短至 12 ms 的快速反应时间,可更接近应用现场
  • 您可凭借安装简单的优势节省时间,因为发射器和接收器均通过评估设备直接供电。
  • 紧凑型设计有助于您节省控制柜内空间
  • 两种启动选项(监控启动或自动启动)简单连接方式,节省您的成本投入。
  • 连接和维护简单有助您节省资金:弹簧式端子固定在设备上,无需工具即可连接
  • 最高级别的安全性:达到了 EN ISO 13849-1的 PL e 以及 IEC 62601的 SIL CL 3等级。
  • 通过框图显示接线实例,无需提供单独的接线文档。


更多信息:

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn