中国 | 中文

新型 PSENslock

现有两种新型 PSENslock 安全门系统。

PSENslock 在一个紧凑型产品中使用电磁过程防护提供安全门监控 - 包括最强操纵保护能力,以及安全门、翻板和罩盖。为了给您的任务提供最佳支持,我们向这一成功的产品系列添加了两类新产品(PSENslock 6.1 和 PSENslock 3.1/4.1/4.2)。


用于加快故障诊断的扩展诊断功能

特别是在使用了多个 PSENslock 的应用场合,用户可以使用 PSENslock 6.1 的扩展诊断功能检测哪个开关未能激活防护锁。在发生错误时,您可以更快地执行诊断,从而节约时间。
 

OSSD 独立于防护锁,为应用提供更大灵活性

PSENslock 类型 3.1/4.1/4.2 的安全输出独立于防护锁(OSSD),支持 OSSD 在防护锁处于任何状态时进行切换。因此,就应用而言,用户拥有更大的灵活性和设计范围。

两种类型均为 8 针版本,您可以使用各种 PNOZ 继电器、PNOZmulti 控制系统和 PSS 4000 自动化系统进行评估。此外,仍可以串联额外的 PSENslock、PSENsgate 安全门系统和 PSENcode 安全开关。
 

优点一览:

  • 最高安全性:用于 PL e / SIL 3 及以下级别应用的安全门监控
  • 过程防护:具有 500 N 或 1000 N 吸持力的磁防护锁
  • 自由移动的执行机构:在门失灵时,以更大容差自由移动
  • 更大灵活性:可以为最广泛的客户应用选择不同产品类型
  • 新固件意味着更多应用选项:
    - 串联扩展诊断功能
    - OSSD 开关独立于防护锁
  • 简单装配:紧凑型设计
  • 完整一站式系统:
    - 通过 PNOZ 继电器、PNOZmulti 和 PSS 4000 进行评估
    - 可以串联 PSENslock、PSENsgate 和 PSENcode
     

汉诺威工业博览会(德国)访问我们的展台 - 我们将高兴地向您现场展示新型 PSENslock 安全门系统。
 

更多信息:

PSENslock 安全门系统

在汉诺威工业博览会体验 PSENslock

新型 PSENslock 安全门系统
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn