中国 | 中文

PNOZsigma 帮助减少工作量

新建:PNOZ s20 接触扩展模块,带半导体输出。

PNOZsigma 安全继电器将多年经验与当今最先进的安全技术结合起来:您可以用最小的付出收获最高安全性和成本效益。PNOZsigma 集多种功能于方寸之间,以最小宽度实现多功能性。用户可以在更小的空间内更快、更灵活且更高效地利用安全技术。PNOZsigma 接触扩展模块是一款新产品,它可以在 22.5 mm 宽的狭小空间内,以使用半导体技术的两个即时安全输出实现高达 PL e 和 SIL CL 3 的安全等级。


更多半导体输出

可以为基础单元扩展多个半导体输出,例如 PNOZ s3:无需接线 - 使用连接器和一个简单的手部动作即可完成连接

如果需要不超过十个半导体输出,可以将 PNOZ s20 接触扩展模块直接连接到基础单元。如果需要更多安全半导体输出,可以在中间连接 PNOZ s7.1 接触扩展模块;使用此方法可以不受限制地连接半导体输出。
 

优点一览:

  • 用连接器扩展接触模块的做法将接线工作减少了 20%
  • 应用灵活,可通过级联扩展大量半导体输出
  • 通过弹簧加载端子实现快速安装
     

典型应用(24 VDC):

  • 阀门
  • 接触器扩展
  • 与双手控制和 PNOZ s6 基础单元一起应用于压机,例如使能压力阀


关于订购选件的更多信息:

PNOZsigma 安全继电器 - 接触扩展模块

PNOZsigma 安全继电器
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn