中国 | 中文

使用控制系统PNOZmulti 2进行运动监控

可配置控制系统PNOZmulti 2的安全运动监控模块可确保驱动的安全监控。

可配置控制系统PNOZmulti 2的安全运动监控模块可确保驱动的安全监控,现在还包括使用安全停止SS1和SS2。这样可使设备和机械更加安全和高效。可供应适用于单轴或双轴的安全监控扩展模块。
 

新的软件功能增强了配置

使用PNOZmulti Configurator软件工具可以轻松地配置PNOZmulti 2的安全运动监控模块。运动监控模块首次使用了新的软件功能:配置了独立的模块程序(mIQ),且该程序在模块上执行。这样可为用户带来极大的优势:对数个监控区域进行精确配置,如:速率或转速,并在扩展模块上本地执行。从而赋予用户更大的灵活性。
 

优势一览

  • 为速度可调节的电力驱动系统实施符合 EN 61800-5-2 的安全功能
  • 新的模块程序技术(mIQ)可实现最大灵活性:利用PNOZmulti Configurator的常用简易功能进行配置
  • 快速响应时间:时间关键型子过程在模块上运行时,4-6 ms的循环时间减轻了基础单元的负载
  • 最大安全性:利用PNOZmulti Configurator中的认证软件功能块简化功能配置
  • 高利用率:全方位运动监控功能
  • 生产设备和机械:凭借PNOZmulti,可降低成本,提供最大安全性

10.0.0版之后的PNOZmulti Configurator均配备新功能mIQ。您可以从我们的下载区下载演示版软件(针对注册用户)。购买许可证,将演示版软件升级为正式版。

请注意:每次发布新版本时都需要新软件许可证,且现有许可证将失效。


更多信息

PNOZmulti Configurator许可证

下载PNOZmulti Configurator

产品系列PNOZmulti 2

 

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn