中国 | 中文

全新3类光电保护设备PSENopt II

凭借新一代PSENopt II,Pilz为PL d类应用提供了首款3类光电保护设备。

首款3类光电保护设备PSENopt II适用于符合IEC/EN 61496标准的PL d安全等级应用,为手指和手部提供保护。


灵活易用、安装快速

利用安装辅助件,可快速简便地对光电保护设备PSENopt II进行安装。由于没有盲区,因此更加灵活易用,还提高了安全性。50 g的抗冲击性能使PSENopt II极为坚固耐用,是恶劣工业环境中的理想产品。操作员可以通过 LED 评估机器停机的主要原因和任何系统缺陷。这有助于减少停机


单个供应商的完整解决方案

结合Pilz的控制工程技术,PSENopt II可为您的设备提供完整的一站式解决方案。使用5针连接器可直接与PDP 67连接。同时还可提供大量的兼容附件。


优点一览:

• 可用于PL d类应用的3类光电保护设备
• 保护手指和手部
• 50 g抗冲击性能,适用于恶劣的工业环境
• 无盲区,安全等级更高,安装灵活
• 使用LED的用户友好型诊断,减少停机时间
• 自动复位
• 兼容附件
• 可与PDP 67兼容连接
• 采用Pilz控制技术,实现完整的一站式解决方案


更多信息

适用于最高PL d等级应用的光电保护设备PSENopt II
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn