中国 | 中文

Pilz 的产品质量

Pilz 质量管理系统符合 DIN EN ISO 9001

1994 年,Pilz GmbH & Co. KG 是工业电子领域首批等待认证的德国企业之一。从此,Pilz 一直拥有该证书。通过严格遵循 DIN EN ISO 9001 标准,Pilz 向客户保证其在每个产品开发阶段,都竭尽全力供应无故障的高质量产品。

Pilz 将内部和外部审核视为对所有领域持续改善的挑战。Pilz 将其看做企业文化的一部分,目的是保护客户、供应商、员工和社会的利益。

DIN EN ISO 9001证书

质量指导方针

Pilz 质量管理系统符合 DIN EN ISO 9001

其他认证

TÜV Süd证书

经过测试并持续监控的生产基地

TÜV-Süd对Pilz制造基地生产的产品和在制造时使用的加工设备和方式进行了认证,证明它们适合高质量电子产品的生产。为此,必须在严格的技术和组织条件下证明,制造基地的建设和管理方式可保证制造过程和产品本身的质量始终如一。TÜV Süd安全标志的使用授权必须符合严格的条件,由TÜV认证机构定期检查和监管

奥斯特菲尔登工厂
贝特希道夫工厂
登肯多尔夫工厂
金坛工厂

功能安全管理 (FSM) 开发证书

Pilz 按照受严格条件和规范(FSM - 功能安全管理)约束的管理体系运营,符合 EN/IEC 61508 的要求。

TÜV 按照严格标准测试了 FSM,并通过证书予以确认。基本过程和方式均接受严格的年度测试。

功能安全管理证书

根据ISO/IEC 17020并经DAkkS认证的检验机构

Pilz——安全防护和机械安全检查的合作伙伴

Pilz有限公司(奥斯特菲尔登)运营着一个独立的检验机构,该机构已通过德国检测鉴定系统(DAkkS)的认可(依照ISO/IEC 17020)。我们提供的服务可确保评定结果客观,您的设备高度可用。
我们还会提供检查报告以供各方讨论。如果检查获得通过,则会在机器上加盖 Pilz 印章。

认证范围

经认证的 EMC 测试实验室

自 2004 年开始,Pilz 运营着一家经 DAkkS(德国认证机构)认证的独立测试实验室。这使得Pilz有限公司(奥斯特菲尔登)能进行电磁兼容(EMC)和电气安全(环境测试)领域的测试并使公司出具符合ISO 17025且被全世界认可的测试报告。

EMC测试实验室认证

经DAkkS(德国认证机构)认证的独立测试实验室
EC ATEX 认证

防爆认证 (ATEX)

Pilz 对预定用于潜在易爆气体环境的设备和保护系统应用符合欧洲议会和理事会指令 2014/34/EU 附录 IV 要求的质量保证体系。

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn