比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PNOZ s30安全速度监控器

方便、安全的独立式速度监控

独立式PNOZ s30速度监控器可确保机器的安全静止状态。例如,PNOZ s30适用于速度、静止状态、位置和旋转方向的安全监控,以及速度范围和驱动器断轴的监控。

PNOZsigma配置器

可使用PNOZsigma配置器或直接通过设备上的背光显示屏快速轻松地执行速度监控器的配置。满足标准EN ISO 13849-1(最高PL e级)和EN IEC 62061(最高SIL CL 3级)的要求。按照EN 61800-5-2实现安全功能。

速度监控器PNOZ s30升级——第3.0版新功能

速度监控器PNOZ s30从3.0版开始具有可配置模拟量输出。它将安全测量速度以 0-20或4-20 mA的比例信号转发到控制器。有了模拟量输出,便无需使用额外的传感器进行速度检测。速度监控器PNOZ s30还使用安全输出信号在值超过或低于规定的警告阈值时给出警告。使用 AND和OR连接可实现最多三项安全功能的逻辑互连。

您可以在这里找到更多关于速度监控器PNOZ s30应用领域的信息

速度监控领域的应用

PNOZ s30安全速度监控器

使用PNOZ s30执行速度监控 - 优点一览

  • 使用PNOZsigma Configurator便于进行配置
  • 通过背光显示屏输入参数并执行诊断
  • 达到特定阈值时提前发出停机警告
  • 在监控旋转方向和位置时切换参数组时的“自动重置”
  • PNOZ s22触点扩展模块
  • 符合EN 61800-5-2标准的安全功能
  • 所有输出均可“同步启动”
  • “不可再触发”,作为新的可选延时断开时间
  • 符合标准EN 81-20/EN 81-50,适用于电梯
描述
选项
价格
订货数量/订购情况

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

附件 相关产品 比较 下载

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsmart Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

附件 相关产品 比较 下载

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn